エンジニアに直接聞く
工場のIoT化を促進するマシンヘルスデモンストレーション : タンクや配管の液面と水量監視
2017.02.14
-それでは、もう一つのデモの方を説明願います。
もう一つは、「タンクや配管の液面と水量監視」のデモです。先ほどの「ポンプ異常振動検出」のデモはすべてEnOcean電池レスセンサで構成されていましたが、こちらは、EnOcean電池レスセンサに加えて、Wi-SUN無線通信を利用するセンサが使われています。また、液面検出には、テラヘルツ波センシングを利用しています。
テラヘルツ波センシング
このデモでは、配管に取り付けたテラヘルツセンサが、配管内の液体の有無を検出します。そして、同じく配管に取り付けた水量センサが流量を測定し、無線で流量のデータを送信します。
メインとなるのは、「Wi-SUN通信4-20mAアナログセンサ」です。流量の測定には、4-20mA電流出力を備えた市販の流量計を使っています。その電流出力、つまり測定データをラピスセミコンダクタのマイコンボードLazurite Basicを使ってデジタル化し、ロームのWi-SUN対応無線通信モジュールBP35C0によって無線送信します。写真では、右側の基板がLazurate BasicとBP35C0、左側がセンサ部です。
-4-20mA電流信号は計装分野では標準的なもので、流量の他にも圧力など多くのセンサ出力に利用されていると思います。
おっしゃる通りです。このような構成にすることで、既存の様々な計装用センサを無線化することができます。今回はデモという性格上、Lazutite BasicというLazuriteの基本となるマイコンボードとWi-SUNモジュールを組み合わせて構成しましたが、LazuriteにはLazurite Sub-GHzやLazurite 920Jといった無線機能を搭載したモデルもあります。Lazurite 920Jに至っては、32×24mmというSDカードサイズにまで小型化されています。もちろん、特定センサの量産型とするなら、さらにスマートにできます。また、Wi-SUNモジュールも、今回使用したBP35C0は面実装型で、アンテナは別途になりますが15×19mmと非常に小さく、機器の回路基板に実装することで様々な機器を簡単に無線化できます。
-電源についてはどうなってますか?
この例では、ブロック図にあるようにモバイルバッテリを利用しており、これで十分機能します。LazuriteもWi-SUN無線通信も非常に低消費電力であることが特長です。ご存じの通りLazuriteシリーズはArduino互換ですが、Lazurite Basicは動作時の消費電流をArduinoの約半分、待機時消費電流は1/10です。BP35C0に関しても、Wi-SUN無線通信が低消費電力を特長としており、もちろんハードウェアも低消費電力です。
-液面検出にはテラヘルツセンサを使われたということですが。
液面の検出には、ロームが開発中の、「テラヘルツセンサ」を使っています。テラヘルツセンサは、テラヘルツ波のプラスチックを透過する性質を利用して不透明な物質の内部透視、水によく吸収される性質を利用して液体検知が可能です。
ロームでは、室温駆動できる超小型テラヘルツ光源と検出器を開発しており、従来のテラヘルツ光源と比較して1/1000まで小型化、そして消費電力は1/3000に削減できる見込みです。今回は管内の液体の有無を検出することで液面センサとして利用しましたが、今後、様々な用途に利用できる可能性をもつセンサです。
あとは、付随するものとして、EnOcean電池レススイッチモジュールPTM210Jを利用しています。PTM210Jは、スイッチを押すという操作による電磁誘導で発電し操作があったことを無線送信します。呼び出しボタンやリモコンスイッチなど、様々な無線スイッチとして使います。
-先に説明いただいた、EnOcean無線通信、Wi-SUN無線通信の使い分けに関しては?
EnOcean無線通信とWi-SUN無線通信は、どちらもSub-GHz/特定小電力無線なので電波が遠くまで届くという特長がありますが、EnOceanはコンパクトで自由度が高い電池レスソリューションとして、Wi-SUNは工場内という環境下でさらに長距離で安定したソリューションとして今回のデモでは構成しました。
また、EnOceanは基本的にEnOceanが提供するセンサモジュールやスイッチモジュール、環境発電モジュール、無線通信モジュールをそのまま活用できます。Wi-SUNは様々な構成を作り上げることになります。
いずれにしても、目的に応じたセンサ、通信方式、そして場所や環境に応じた適性を検討することをお勧めします。
-マシンヘルスを考える上で、紹介いただいた2種類のデモは興味深いものでした。センシングを行うには、どうしても必要箇所にセンサを設置する必要があるのですが、センサノード自体がコンパクトで、電源やデータ伝送のケーブルが不要であれば、非常にシンプルかつ簡単にシステム構築ができることがわかりました。
最初にお話した通り、工業におけるIoTは、生産性や品質向上といった比較的わかりやすい目的があるため、具体化が進んでいると思います。マシンヘルスは基本的に、工場の見える化の一端で、工場内の機器や設備の状態や情報を細かく吸い上げて分析することにより、予防保全から予知保全への移行を推進するものです。そして、IoTの観点からは、取得した大量のデータには様々応用が期待できます。
ただ、機器や設備を常時監視するシステムが必要になり、その導入にはかなりのコストと時間がかかることが懸案になっているのもお話した通りです。しかしながら、今回行ったデモのように、EnOcean電池レスセンサやWi-SUN無線通信というソリューションが、導入コストと時間という課題を大きく軽減してくれるものと考えています。
-実際に、このデモのようなセンサノードやネットワークシステムを構築したい場合にはどうすればよいでしょうか?
まずは、ご相談いただければと思います。これはデモ機ですので、EnOceanのモジュールのようにそのまま使えるものもありますが、個別のもので組んであるセンサノードは実際の設置が難しい場合もあります。また、お客様の目的や使用環境によって様々な検討が必要です。ロームグループでは、それらに対応するハードウェア、ソフトウェア、センシング技術、ネットワーク技術などをもって、現実的なソリューションを提案できます。ロームは、マシンヘルス、工場のIoT化のパートナーとなるべく様々な用意をしていますので、ぜひお声をかけていただきたいと思います。
製品情報
エンジニアに直接聞く
-
アプリケーションの電源設計のヒントを、エンジニア同士で語り合う
-
GaN HEMTの課題を解決し普及を促進。電力変換アプリケーションでの損失低減と小型化に貢献
- ロームグループのIoTへの取り組み:ロームグループがもつIoT関連技術を集結 センサはIoTキーアイテムの一つ
- 無線に取り組む機器設計者のための基礎知識:無線通信の種類と分類を考えてみる
- 工場のIoT化を促進するマシンヘルス:工場の設備、機器の健康状態を管理して故障を未然に防ぐ
- センサ評価キットがIoT機器のTime-to-Marketを加速:センサ評価用ツールの需要が高まる
- いち早く具体化が進むIndustrial IoT:産業IoTの動きが活発に 既存の装置や設備のIoT化が鍵
- IoT無線通信の新分野として期待されるLPWA無線:LPWA無線とは
- IoTにはLPWAが1つの解になる:IoTに必要な無線通信の条件を考える
- 13.56MHz(NFC)ワイヤレス給電のアドバンテージとは:モバイル機器のワイヤレス充電にはさらなる小型ソリューションが必要
- 産業用途グレード降圧DC-DCコンバータ:産業用途では長期供給保証と小口販売は普通の要求
- 全43機種、車載向け汎用LDOレギュレータ:43機種という豊富なバリエーションには理由がある
- FPGAの厳しい電源要求を満たすFPGA向け降圧DC-DCコンバータシリーズ:FPGAの電源要求とは
- MOSFETを内蔵した高効率AC-DCコンバータIC BM2Pxxxシリーズ:既存のAC-DCコンバータの課題は効率とサイズ
- 業界トップクラスの80V高耐圧と高効率を実現したDC-DCコンバータ:高耐圧DC-DCコンバータ市場に参入する
- スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : コンデンサ編:積層セラミックコンデンサは大容量化が進む
- スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : インダクタ編:インダクタの仕様と等価回路を読み取る
- フォトカプラ不要の絶縁型フライバックDC-DCコンバータ:フォトカプラのメンテナンスから解放 小型で設計が簡単
- 48Vから3.3Vに直接降圧可能なDC-DCコンバータIC:48Vから3.3Vに直接降圧はできない?
- 第三世代SiCショットキーバリアダイオード:SCS3シリーズ Part 1 : SiCショットキーバリアダイオードの進化は続く
- 環境負荷低減に向けた電源技術動向:AC-DCコンバータの効率改善が必須の状況に
- 力率改善と高効率を両立したAC-DCコンバータ制御技術:力率改善回路を搭載すると電源の効率が下がる?
- 車載用セカンダリ電源として開発された同期整流降圧DC-DCコンバータ:LDOと同等の部品数と実装面積で、効率と供給電力を大幅にアップ
- 4端子パッケージを採用したSiC MOSFET : SCT3xxx xRシリーズ:4端子パッケージを採用した理由
- 小型化、高効率化、EMCに続く重要課題 : 熱設計:技術トレンドの変化によって、熱設計には逆風が吹いている
- DC-DCコンバータの周波数特性を設計段階で最適化:出力の安定性と応答性のチェックには周波数特性を評価する
- 業界トップクラスの低ノイズと低損失を両立した600V耐圧IGBT IPM:IGBT IPMを使うメリットと課題