エンジニアに直接聞く
無線に取り組む機器設計者のための基礎知識無線通信モジュールの有効性
2016.12.06
-これから無線を手掛けるという前提では、電波法認証とアライアンス認証の取得をゼロから始めるのはかなり難しいので、モジュールというソリューションを利用するということでしたが。
そうです。まったく無理とは言いませんが、ノウハウ、時間、費用などの面から相当大変だと思います。それに対して、無線通信モジュールを使うことには、大きなメリットがあります。わかりやすいように、実際のモジュールを例に使わせてください。モジュールが、先ほど説明したプロファイル選定、ファームウェア開発、電波法認証、アライアンス認証という各フェーズに対してどのように対応しているかがわかれば、モジュールのメリットを理解いただけると思います。
-わかりました。
現在、ラピスセミコンダクタには、Bluetooth v4.0準拠のMK71050-03と、先日リリースしたばかりのv4.1準拠MK71251-01およびMK71251-02がありますが、すでに多くの機器で利用されているMK71050-03で説明します。まず、このブロック図を見てください。
MK71050-03は、ラピスセミコンダクタのBluetooth v4.0無線通信LSIのML7105をコアとしています。青色で囲まれた機能ブロックがLSIの機能ですが、見ての通りLSIにほとんどの機能が集積されています。黄緑のブロックはLSI以外のモジュールを構成しているデバイスです。LSIの動作に必要なマスタクロック生成用の水晶発振子、BDアドレス等の無線デバイス情報を格納するEEPROM、そして、アンテナとマッチング回路を搭載しています。このモジュール構成をもって、前述の電波法認証、Bluetooth SIG認証を得ています。
-先ほど説明していただいた、「無線特性が一意に決定された単位」、つまり、認証の最小単位である「アンテナを含んだ無線モジュール」ということですね。
その通りです。次にプロトコルスタックですが、これも図にまとめてあります。
最上層のアプリケーション層は、制作する機器に依存するので実装されませんが、それ以外はすべて実装済みで、Bluetooth SIGのプロトコル認証を取得済みです。
-これで、電波法認証と、アライアンスの物理層認証とプロトコル認証が済んでいることになりますね。
無線機器の開発において、プロトコル認証と物理層認証を取得済みの無線モジュールを使用する場合、モジュールで取得済みの認証登録番号、QDIDを参照するだけで、該当のアライアンス認証試験が免除されます。同様に、電波法認証を取得済みであれば、電波法認証の試験も、その登録番号を参照することで免除されます。
-そう言う意味で、このモジュールは「簡単導入、すぐにアプリケーション開発ができる」をキャッチフレーズにしているのですね。
そのキャッチフレーズにある「すぐにアプリケーション開発ができる」という文言なのですが、図で説明した通り最上層のアプリケーションとプロファイルは、このモジュールには含まれていないので、誤解のないように補足させてください。
「ファームウェア開発」のところで、「標準化にともない関連のソフトウェアが提供されている」と言う話をしましたが、これはそのことを言っているんです。弊社もアプリケーションとプロファイルに関する、すぐに使えるソフトウェアを積極的に提供しています。これは、そのイメージなんですが、この無線モジュールをベースにした評価キットに搭載されているローパワーマイコンに、いくつかのプロファイルがアプリケーションソフトウェアのサンプルとともに実装されています。
これらを利用すると、評価キットに添付されている評価ツールをパソコンにインストールし、評価キットをパソコンのUSBに差し込むだけで、無線通信動作が可能となります。また、Bluetooth v4を利用した最もな接続先であるスマートフォン側のサンプルアプリケーションソフトウェアも用意されているので、スマートフォンとの接続評価も簡単にできます。
-なるほど。このモジュールの例では、無線機器開発のかなりの部分がカバーされていますね。確認のために、整理していただけますか。
無線機器開発には、プロファイル選定、ファームウェア開発、電波法認証、アライアンス認証という工程を経ることになりますが、このBluetooth v4無線通信モジュールの例では、電波認証とアライアンス認証は取得済みであり、フォームウェア開発もかなりのレベルでサポートされていますので、非常に迅速に開発が進みます。この点から、無線機器の製作には、Bluetoothにかかわらずモジュールを利用するのは、非常に能率的な手段だと思います。
補足になりますが、実は、この例の設定は話の論理が前後しています。無線機器製作に必要な作業の前提として、「モジュールを使う設計」で話を始めました。もう、お気づきかもしれませんが、販売されているモジュールを使う前提であれば、基本的には電波法認証とアライアンス認証は取得済みが普通ですので、これに関しては手順を説明するためとご理解ください。
-今回は、「無線に取り組む機器設計者のための基礎知識」というテーマのインタビューでしたが、最後に全体的なまとめをお願いします。
無線の種類と分類を知ることが第一歩で、必然的に無線通信の規格や構成要素、ネットワークトポロジーなどを理解して行くことになります。特に、これから無線に取り組む方の多くがターゲットにするIoTに関連する近距離無線は、しっかり理解する必要があります。近距離無線の例として、Bluetooth v4とSub-GHz/Wi-SUN無線通信について、おおよその特徴はわかっていただけたかと思います。そして、無線機器製作の手順と必要なことの説明に関しては全体像をイメージできればよいでしょう。最後の無線通信モジュールの有効性については、もしかしたら、これから無線に取り組む方にとっては、一番実務的な話だったのでないでしょうか。
インタビューの冒頭で、基礎知識としても概略的な内容になってしまうと申し上げましたが、実際にその通りです。モジュールが便利だと話しておいて恐縮ですが、このインタビューをヒントに、可能な限り基本的なことはしっかり勉強し、経験も積んでほしいというのが、長く無線に携わってきた者の正直な思いです。
-むずかしいテーマへの対応、ありがとうございました。
【資料ダウンロード】無線通信 基礎
エンジニアに直接聞く
-
アプリケーションの電源設計のヒントを、エンジニア同士で語り合う
-
GaN HEMTの課題を解決し普及を促進。電力変換アプリケーションでの損失低減と小型化に貢献
- ロームグループのIoTへの取り組み:ロームグループがもつIoT関連技術を集結 センサはIoTキーアイテムの一つ
- 無線に取り組む機器設計者のための基礎知識:無線通信の種類と分類を考えてみる
- 工場のIoT化を促進するマシンヘルス:工場の設備、機器の健康状態を管理して故障を未然に防ぐ
- センサ評価キットがIoT機器のTime-to-Marketを加速:センサ評価用ツールの需要が高まる
- いち早く具体化が進むIndustrial IoT:産業IoTの動きが活発に 既存の装置や設備のIoT化が鍵
- IoT無線通信の新分野として期待されるLPWA無線:LPWA無線とは
- IoTにはLPWAが1つの解になる:IoTに必要な無線通信の条件を考える
- 13.56MHz(NFC)ワイヤレス給電のアドバンテージとは:モバイル機器のワイヤレス充電にはさらなる小型ソリューションが必要
- 産業用途グレード降圧DC-DCコンバータ:産業用途では長期供給保証と小口販売は普通の要求
- 全43機種、車載向け汎用LDOレギュレータ:43機種という豊富なバリエーションには理由がある
- FPGAの厳しい電源要求を満たすFPGA向け降圧DC-DCコンバータシリーズ:FPGAの電源要求とは
- MOSFETを内蔵した高効率AC-DCコンバータIC BM2Pxxxシリーズ:既存のAC-DCコンバータの課題は効率とサイズ
- 業界トップクラスの80V高耐圧と高効率を実現したDC-DCコンバータ:高耐圧DC-DCコンバータ市場に参入する
- スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : コンデンサ編:積層セラミックコンデンサは大容量化が進む
- スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : インダクタ編:インダクタの仕様と等価回路を読み取る
- フォトカプラ不要の絶縁型フライバックDC-DCコンバータ:フォトカプラのメンテナンスから解放 小型で設計が簡単
- 48Vから3.3Vに直接降圧可能なDC-DCコンバータIC:48Vから3.3Vに直接降圧はできない?
- 第三世代SiCショットキーバリアダイオード:SCS3シリーズ Part 1 : SiCショットキーバリアダイオードの進化は続く
- 環境負荷低減に向けた電源技術動向:AC-DCコンバータの効率改善が必須の状況に
- 力率改善と高効率を両立したAC-DCコンバータ制御技術:力率改善回路を搭載すると電源の効率が下がる?
- 車載用セカンダリ電源として開発された同期整流降圧DC-DCコンバータ:LDOと同等の部品数と実装面積で、効率と供給電力を大幅にアップ
- 4端子パッケージを採用したSiC MOSFET : SCT3xxx xRシリーズ:4端子パッケージを採用した理由
- 小型化、高効率化、EMCに続く重要課題 : 熱設計:技術トレンドの変化によって、熱設計には逆風が吹いている
- DC-DCコンバータの周波数特性を設計段階で最適化:出力の安定性と応答性のチェックには周波数特性を評価する
- 業界トップクラスの低ノイズと低損失を両立した600V耐圧IGBT IPM:IGBT IPMを使うメリットと課題