エンジニアに直接聞く
無線に取り組む機器設計者のための基礎知識Bluetooth®を考える
2016.11.29
-先ほど説明いただいた、ネットワークトポロジーとアプリケーション例の中から、BluetoothとSub-GHz無線をピックアップしてお話しいただけるということで、早速伺っていきます。
近距離無線通信システムにはいろいろなものがありますが、その中から近年IoTと密接なかかわりをもつ、2.4GHz帯無線のBluetoothと、900MHz帯のSub-GHz無線のについてお話ししたいと思います。
最初に、Bluetoothから話をしようと思いますが、BluetoothにはBluetooth、Bluetooth SMART、Bluetooth SMART READYの3種類があったのはご存じですか?
-名前は聞いたことがあるような気がしますが、それより「あった」というのは、過去ということですか?
実は、先ごろBluetoothの策定団体であるBluetooth SIGから通達が出て、2016年から商標はBluetoothのみとし、コアスペック識別子を付けることでBluetoothの種類を識別することになりました。これから説明するBluetoothは、以前はBluetooth SMARTと呼ばれていたBluetoothです。ちょっとややこしいのですが、Bluetooth SMARTはBluetoothの低消費電力バージョンとして開発されたことから、当初はBluetooth low energyやBluetooth LEなどと呼ばれており、公式/非公式は別として実質、複数の呼び名が使われてきた経緯があり、現実的には今現在も使われています。現在、Bluetooth SMARTは、Bluetooth v4(バージョン4)以降、もしくはBluetooth v4.1のように特定のコアスペックを示して識別しています。ただ、必要に応じてBluetooth low energyも使用できることになっています。
-結局のところ、正式にはBluetoothの後にバージョンを付けるいうことでしょうか。それでは、ここからは「Bluetooth v4」について説明をお願いします、という表現でよろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。Bluetooth v4の特徴は、何と言っても「低消費電力」であることです。Bluetooth v3以前と比較することで、どのように低消費電力化実現したかを説明します。ポイントは2つあります。1つ目は、「無線仕様を緩くしたことによるRF回路規模の縮小」、2つ目は「用途を限定したことによる通信スループット制限」です。
-「無線仕様を緩くした」というのは、どういうことですか?
Bluetoothは規格バージョンによらず、使用周波数帯域はおおよそ80MHzです。Bluetooth v3以前では79チャネル配置するのに対し、Bluetooth v4は40チャネルで、その分Bluetooth v4はチャネルあたりの帯域が広く、2MHz/チャネルとなっています。一般的に、同じデータレートでは、帯域が広い方が無線機としては回路構成を簡素にでき、電力消費を抑えることができます。
-回路構成ということは、ハードウェアがシンプルになるということですか?
そうです。例えば、Bluetooth v2.xデバイスはIFフィルタの次数が6~7次ですが、Bluetooth v4 LSIのML7105(ラピスセミコンダクタ製)の次数は5次になっています。
他には、変調方式がFSKに限定されていることも低消費電力につながっています。
-変調方式も消費電力に関係するのですか?
無線回路では、PAやLNA、VCO+XOといった高周波回路ブロックの電力消費が圧倒的です。その中で、PAの消費電力は変調方式に大きく依存します。
Bluetoothの規格には、EDR(Enhanced Data Rate)と呼ばれるスループットを向上するために拡張されたデータレート規格がありますが、その変調方式はPSKの一種であるQPSKを使っています。PSKでは、変調波形を正確に表現するために、送信ブロックで振幅を忠実に表現する必要があります。そのため、送信ブロックの最終段であるPAには、振幅に対するリニアな特性が要求されるので、消費電力が増加する傾向にあります。
それに対してFSKでは、変調波は周波数の偏差で表現されるため、振幅に対する性能要求は緩く、リニアリティは要求されません。そのため、PAの消費電力はPSKより小さくて済みます。また、アナログ波形を再現しないスイッチング動作のD級方式アンプが採用される場合もあります。
-なるほど。「無線仕様を緩くしたことによるRF回路規模の縮小」という意味がわかりました。それでは、もう一つの「用途を限定したことによる通信スループット制限」について説明していただけますか。
こちらについては、表を使って説明したいと思います。この表は、先ごろ発表されたv5を除く、現状のBluetooth規格の概要一覧です。
この表のデータレートとスループットを比較します。Bluetoothの基本規格は、データレート1Mbpsでできており、v3以前のペイロード行効率(スループットをデータレートで割ったもの)は、723.2kbps/1Mbps、2178.1/3Mbpsなので約0.7になります。それに対して、v4.0はスループットが28.8kbpsなので、v3以前のそれと同様にすると約0.03と極端に低く、スループットが制限されていることがわかると思います。
v3以前のBluetoothが、ハンズフリー通話や音楽用ワイヤレスヘッドホン等の連続データを伝送するアプリケーションに多く利用されているのとは違い、Bluetooth v4は元々、ワイヤレスセンサネットワークを主なアプリケーションとするZigBeeやANT等の低消費電力性に対抗して仕様策定されたものです。
-それで、Bluetooth low energyという呼び名ももっているわけですよね。
Bluetooth v4が対象とするユースケースは、非連続データの伝送であり、例としては温度、脈拍などのセンシングデータが挙げられます。これらのデータは、1回の送受信ペイロードは大きくなく、データの特性としては音声の様な連続性がない断片的で非連続性のデータなので、通信も断片的で問題ありません。
例えば、体温のセンシングデータの場合、1バイト(256諧調/32~42℃、分解能0.1℃)のデータを1分ごとに伝送できれば、ほとんどの場合要求を満たすことができます。このケースでは、タイムスタンプを含んでも、最大パケットサイズである27バイト(=オクテット)以下のペイロードで十分です。この条件での平均消費電力は、先ほど例に出したBluetooth v4 LSIでは、わずか1μW程度です。これは、小型のコイン電池、例えば35mAh のCR1220でも、4年の連続動作が可能な消費電力です。
このように、センシングデータの伝送に用途を限定したことで、短いパケットと長い通信インターバルにより、コイン電池で駆動できるまでの低消費電力動作を実現しています。
こちらの表は、今までお話したことをまとめたものです。
Part 4に続く
製品情報
- BluetoothR モジュール MK71251-01/02(BluetoothR core spec v4.1対応)
- BluetoothR モジュール MK71050-03(BluetoothR core spec v4.0対応)
【資料ダウンロード】無線通信 基礎
エンジニアに直接聞く
-
GaN HEMTの課題を解決し普及を促進。電力変換アプリケーションでの損失低減と小型化に貢献
- ロームグループのIoTへの取り組み:ロームグループがもつIoT関連技術を集結 センサはIoTキーアイテムの一つ
- 無線に取り組む機器設計者のための基礎知識:無線通信の種類と分類を考えてみる
- 工場のIoT化を促進するマシンヘルス:工場の設備、機器の健康状態を管理して故障を未然に防ぐ
- センサ評価キットがIoT機器のTime-to-Marketを加速:センサ評価用ツールの需要が高まる
- いち早く具体化が進むIndustrial IoT:産業IoTの動きが活発に 既存の装置や設備のIoT化が鍵
- IoT無線通信の新分野として期待されるLPWA無線:LPWA無線とは
- IoTにはLPWAが1つの解になる:IoTに必要な無線通信の条件を考える
- 13.56MHz(NFC)ワイヤレス給電のアドバンテージとは:モバイル機器のワイヤレス充電にはさらなる小型ソリューションが必要
- 産業用途グレード降圧DC-DCコンバータ:産業用途では長期供給保証と小口販売は普通の要求
- 全43機種、車載向け汎用LDOレギュレータ:43機種という豊富なバリエーションには理由がある
- FPGAの厳しい電源要求を満たすFPGA向け降圧DC-DCコンバータシリーズ:FPGAの電源要求とは
- MOSFETを内蔵した高効率AC-DCコンバータIC BM2Pxxxシリーズ:既存のAC-DCコンバータの課題は効率とサイズ
- 業界トップクラスの80V高耐圧と高効率を実現したDC-DCコンバータ:高耐圧DC-DCコンバータ市場に参入する
- スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : コンデンサ編:積層セラミックコンデンサは大容量化が進む
- スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : インダクタ編:インダクタの仕様と等価回路を読み取る
- フォトカプラ不要の絶縁型フライバックDC-DCコンバータ:フォトカプラのメンテナンスから解放 小型で設計が簡単
- 48Vから3.3Vに直接降圧可能なDC-DCコンバータIC:48Vから3.3Vに直接降圧はできない?
- 第三世代SiCショットキーバリアダイオード:SCS3シリーズ Part 1 : SiCショットキーバリアダイオードの進化は続く
- 環境負荷低減に向けた電源技術動向:AC-DCコンバータの効率改善が必須の状況に
- 力率改善と高効率を両立したAC-DCコンバータ制御技術:力率改善回路を搭載すると電源の効率が下がる?
- 車載用セカンダリ電源として開発された同期整流降圧DC-DCコンバータ:LDOと同等の部品数と実装面積で、効率と供給電力を大幅にアップ
- 4端子パッケージを採用したSiC MOSFET : SCT3xxx xRシリーズ:4端子パッケージを採用した理由
- 小型化、高効率化、EMCに続く重要課題 : 熱設計:技術トレンドの変化によって、熱設計には逆風が吹いている
- DC-DCコンバータの周波数特性を設計段階で最適化:出力の安定性と応答性のチェックには周波数特性を評価する
- 業界トップクラスの低ノイズと低損失を両立した600V耐圧IGBT IPM:IGBT IPMを使うメリットと課題