エンジニアに直接聞く
無線に取り組む機器設計者のための基礎知識近距離無線が台頭。種類と規格、アプリケーションの関係
2016.09.13
-近年は、IoTにも関連して近距離系の無線システムが台頭してきたということで、近距離系の無線システムの話をお願いします。
最初に、近距離系の無線システムの種類とアプリケーションの関係について簡単に説明したいと思います。「近距離系無線システム」という呼び名は長いので、以後「近距離無線」と呼びます。
この図は、近距離無線に分類される主な無線システムを、データレートと通信距離でマッピングしたものです。
この図から近距離無線を大別すると、高速伝送を得意とするWLAN、究極の短距離無線のANT、スマホとの連携も得意とするBluetooth、日本ではあまり見ませんが世界的に広く普及しているZigBee、1GHzまでの無線周波数で多様な無線周波数と通信速度を実現できるSub-GHz無線とその拡張システムに分けられます。
-ほぼ同じ領域に、異なる無線がけっこう重なっていますね。
少し見にくいかも知れませんが、この図からは、各無線のだいたいのポジションをイメージしてもらえば大丈夫です。次に進めるために、もう少し詳しい内容が必要なので、これらの無線システムで主要なものについて特徴をまとめた表も用意しました。この表からは、仕様の概要を知ってほしいのと、国際規格とネットワークトポロジーの関係を説明したいと思います。
近距離無線通信の概要と特徴
例えば、国際規格のIEEE802.15.1に注目すると、ネットワークトポロジーはP2P、Starとなっています。これは、IEEE802.15.1という規格をベースにすると、P2P(1対1)やStar(1対N)という比較的簡単なネットワーク構成しか取れないということを示しています。対して、IEEE802.15.4の場合はP2P、Star、Tree、Meshといった、すべてのネットワーク構成が可能になります。
-通信規格によって、対応するネットワークトポロジーが違うというのがポイントですね。
その通りです。それと、矢継ぎ早ですいませんが、もう一つ図があります。ネットワークトポロジーは、アプリケーションと密接に関連しています。アプリケーション例は主に既存のもののイメージです。
ネットワークトポロジーとアプリケーション例
例えば、スマートメータに代表されるスマートグリッドを実現しようとすると、広範囲において千単位の無線ノードをネットワーク化する必要があります。そのためには、マルチホッピングを使用したMesh型のネットワークが必要になります。そして、Meshネットワークを実現するには、大規模ネットワークに対応することを前提に規格策定されたIEEE802.15.4という無線規格が必要になります。これは、Sub-GHz無線になります。
-つまり、アプリケーションで実現したいことに対応できる、トポロジーと規格を選ぶ必要があることですね。
ここでは最低限、通信方式、通信規格、ネットワークトポロジーが、アプリケーションに深く関係することを覚えておいていただければと思います。できれば、ネットワークトポロジーの概要などは確認しておいていただけると、この先の説明もわかりやすいと思います。
次は、この中でIoTへの応用が期待されている、Bluetooth SMARTとSub-GHz無線について話をしたいと思います。
製品情報
- 特定小電力無線(Sub-GHz帯無線) LSI
- 特定小電力無線モジュール
- BluetoothR モジュール MK71251-01/02(BluetoothR core spec v4.1対応)
- BluetoothR モジュール MK71050-03(BluetoothR core spec v4.0対応)
- 無線LANモジュール
- EnOcean
【資料ダウンロード】無線通信 基礎
エンジニアに直接聞く
-
アプリケーションの電源設計のヒントを、エンジニア同士で語り合う
-
GaN HEMTの課題を解決し普及を促進。電力変換アプリケーションでの損失低減と小型化に貢献
- ロームグループのIoTへの取り組み:ロームグループがもつIoT関連技術を集結 センサはIoTキーアイテムの一つ
- 無線に取り組む機器設計者のための基礎知識:無線通信の種類と分類を考えてみる
- 工場のIoT化を促進するマシンヘルス:工場の設備、機器の健康状態を管理して故障を未然に防ぐ
- センサ評価キットがIoT機器のTime-to-Marketを加速:センサ評価用ツールの需要が高まる
- いち早く具体化が進むIndustrial IoT:産業IoTの動きが活発に 既存の装置や設備のIoT化が鍵
- IoT無線通信の新分野として期待されるLPWA無線:LPWA無線とは
- IoTにはLPWAが1つの解になる:IoTに必要な無線通信の条件を考える
- 13.56MHz(NFC)ワイヤレス給電のアドバンテージとは:モバイル機器のワイヤレス充電にはさらなる小型ソリューションが必要
- 産業用途グレード降圧DC-DCコンバータ:産業用途では長期供給保証と小口販売は普通の要求
- 全43機種、車載向け汎用LDOレギュレータ:43機種という豊富なバリエーションには理由がある
- FPGAの厳しい電源要求を満たすFPGA向け降圧DC-DCコンバータシリーズ:FPGAの電源要求とは
- MOSFETを内蔵した高効率AC-DCコンバータIC BM2Pxxxシリーズ:既存のAC-DCコンバータの課題は効率とサイズ
- 業界トップクラスの80V高耐圧と高効率を実現したDC-DCコンバータ:高耐圧DC-DCコンバータ市場に参入する
- スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : コンデンサ編:積層セラミックコンデンサは大容量化が進む
- スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : インダクタ編:インダクタの仕様と等価回路を読み取る
- フォトカプラ不要の絶縁型フライバックDC-DCコンバータ:フォトカプラのメンテナンスから解放 小型で設計が簡単
- 48Vから3.3Vに直接降圧可能なDC-DCコンバータIC:48Vから3.3Vに直接降圧はできない?
- 第三世代SiCショットキーバリアダイオード:SCS3シリーズ Part 1 : SiCショットキーバリアダイオードの進化は続く
- 環境負荷低減に向けた電源技術動向:AC-DCコンバータの効率改善が必須の状況に
- 力率改善と高効率を両立したAC-DCコンバータ制御技術:力率改善回路を搭載すると電源の効率が下がる?
- 車載用セカンダリ電源として開発された同期整流降圧DC-DCコンバータ:LDOと同等の部品数と実装面積で、効率と供給電力を大幅にアップ
- 4端子パッケージを採用したSiC MOSFET : SCT3xxx xRシリーズ:4端子パッケージを採用した理由
- 小型化、高効率化、EMCに続く重要課題 : 熱設計:技術トレンドの変化によって、熱設計には逆風が吹いている
- DC-DCコンバータの周波数特性を設計段階で最適化:出力の安定性と応答性のチェックには周波数特性を評価する
- 業界トップクラスの低ノイズと低損失を両立した600V耐圧IGBT IPM:IGBT IPMを使うメリットと課題