EnOcean|基礎編
DOLPHIN V4プラットフォーム
2018.05.29
この記事のポイント
・EnOcean電池レス無線通信は無線通信技術、無線IC、プロトコル、プロファイルなど全体を通じて電池レス無線通信を実現するための工夫がなされている。
・本章では、EnOcean無線通信のハードウェア構成要素、ハードウェアおよびソフトウェアアーキテクチャについて解説予定。
EnOcean電池レス無線通信は、超低消費電力な無線通信技術、それを実現する無線IC、電力消費を抑える独自の無線プロトコル、利用を促進するプロファイルなど、全体を通じて電池レス無線通信を実現するための工夫がなされています。
本章では、EnOcean無線通信のハードウェア構成要素、ハードウェアおよびソフトウェアアーキテクチャについて解説して行きます。また、EnOcean無線通信のソフトウェアスタックを構成する物理層からアプリケーション層までの各レイヤについても説明する予定です。以下は、解説予定の項目です。
- ・DOLPHIN V4プラットフォームのハードウェア
- ・EnOcean通信
- ・EnOcean Radio Protocol(ERP)
階層、電気的仕様、テレグラム、サブテレグラム、ISO/IEC 14543-3-10/11国際標準 - ・EnOcean Serial Protocol(ESP)
同期 - ・EnOcean Equipment Profile(EEP)
- ・Generic Profiles (GP)
- ・リピータ
- ・その他の通信機能(オプション機能)
Smart Acknowledge、Remote Management、Enhanced Security
【資料ダウンロード】無線通信セミナー EnOcean 基礎編
ローム主催セミナーの配布資料です。 エナジーハーベストによる電池不要の無線通信とセンサソリューションを提供するEnOceanに関する基本情報と基礎知識、スイッチモジュールおよびセンサモジュール製品群の説明です。
EnOcean
-
基礎編
-
EnOcean電池不要の無線モジュール ー概要ー
- スイッチモジュール : PTM210J
- スイッチ用発電モジュール : ECO 200
- スイッチ用送信モジュール : PTM 430J
- マグネットコンタクトモジュール : STM 429J
- 温度センサモジュール : STM 431J
- 湿度センサモジュール : HSM 100
- モジュール用ケースおよびケース付きモジュール
- 受送信モジュール : USB 400J
- 送信モジュール : STM 400J
- 送受信モジュール : TCM 410J
- EnOcean開発キット : EDK 400J
- ゲートウェイ開発キット : CS-A420W-ENOCEAN
- 送受信モジュール : CS35A3
- EnOcean電池不要の無線モジュール ーまとめー
- EnOcean無線通信技術
- DOLPHIN V4プラットフォーム
- DOLPHIN V4 開発ツールと開発フロー
- EnOceanを活用した開発導入事例
- 電波伝播に影響する要因と回避策
- EnOcean機器設置の実際
- EnOcean無線周波数への対応
- EnOceanエネルギーバジェット計算
-
IoTにセンサソリューションと無線通信を提供するEnOcean
-
EnOcean電池不要の無線モジュール ー概要ー
- 製品紹介
- FAQ