EnOcean|基礎編
送受信モジュール : CS35A3
2018.02.13
この記事のポイント
・CS35A3は、EnOcean無線通信規格に対応した汎用送受信モジュール。
・センサノードモードとゲートウェイモード両方の機能を搭載。
・両モードともスリープ機能を搭載し、大幅な低消費電力化が可能。
今回は、EnOcean対応汎用モジュールを紹介します。
送受信モジュール:CS35A3
ファームフェアには、センサノードモードとゲートウェイモード両方の機能を搭載しており、ユーザが任意に選択できます。これにより、CS35A3だけでセンサノード機器からホームゲートウェイまで幅広いアプリケーションに対応できます。
品名 | 電源 電圧 (V) |
動作 温度 (oC) |
ホスト CPU I/F |
周波数 (MHz) |
対応規格 | アン テナ |
技適番号 | 外形寸法 (mm) |
パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS35A3 | 2.6~ 5.0 |
-25~ +85 |
UART (57.6kbps) |
928.35 | ARIB STD-T108 ISO/ICE14543-3-11 |
内 蔵 |
003- 140290 |
46.0×24.0×4.3 | コネクタ実装 タイプ (0.5mmピッチ、 34pin) |
【資料ダウンロード】無線通信セミナー EnOcean 基礎編
ローム主催セミナーの配布資料です。 エナジーハーベストによる電池不要の無線通信とセンサソリューションを提供するEnOceanに関する基本情報と基礎知識、スイッチモジュールおよびセンサモジュール製品群の説明です。
EnOcean
-
基礎編
-
EnOcean電池不要の無線モジュール ー概要ー
- スイッチモジュール : PTM210J
- スイッチ用発電モジュール : ECO 200
- スイッチ用送信モジュール : PTM 430J
- マグネットコンタクトモジュール : STM 429J
- 温度センサモジュール : STM 431J
- 湿度センサモジュール : HSM 100
- モジュール用ケースおよびケース付きモジュール
- 受送信モジュール : USB 400J
- 送信モジュール : STM 400J
- 送受信モジュール : TCM 410J
- EnOcean開発キット : EDK 400J
- ゲートウェイ開発キット : CS-A420W-ENOCEAN
- 送受信モジュール : CS35A3
- EnOcean電池不要の無線モジュール ーまとめー
- EnOcean無線通信技術
- DOLPHIN V4プラットフォーム
- DOLPHIN V4 開発ツールと開発フロー
- EnOceanを活用した開発導入事例
- 電波伝播に影響する要因と回避策
- EnOcean機器設置の実際
- EnOcean無線周波数への対応
- EnOceanエネルギーバジェット計算
-
IoTにセンサソリューションと無線通信を提供するEnOcean
-
EnOcean電池不要の無線モジュール ー概要ー
- 製品紹介
- FAQ