EnOcean|基礎編
EnOcean開発キット : EDK 400J
2017.11.14
この記事のポイント
・EnOcean開発キット:EDK 400Jは、EnOcean電池レス無線通信の学習、アプリケーションやファームウェア開発が可能。
・このような開発キットを利用することで、評価や開発を迅速かつ能率よく進めることができる。
EnOceanでは、モジュール類の他に、開発をサポートする開発キットも用意しています。評価や開発を迅速かつ能率よく進めるには、このような開発キットを利用するのもよい方法だと思います。
EnOcean開発キット:EDK 400J
EnOcean開発キット:EDK 400Jは、EnOcean電池レス無線通信の学習、アプリケーション開発やファームウェア開発に有用なプログラミングキットになっています。
EDK 400Jには、以下のモジュールの他、プログラミングボードや必要なケーブルが含まれています。EnOceanの各種送受信モジュールに加え、ファームウェアを開発して各モジュールへ書き込むために必要な環境が提供されています。キットのデータシートとユーザーマニュアルは、末尾のリンクからダウンロードできます。
<EDK 400Jの内容物>
<EnOcean開発キット:EDK 400J>
*1:EDK 400J内のSTM 400Jは、EOP 350に接続するための専用基板に実装済み。
*2:STM 431J、STM 400Jのファームウェアを書き換える際に使用。
また、以下のファームウェア開発ツールが用意されており、キットに同梱もしくはウェブサイトからダウンロード可能です。
<ファームウェア開発ツール>
- プログラミングボードEOP 350(EDK 400Jに同梱)
- Dolphin V4 API(EnOceanサイトよりダウンロード、EDK 400J購入により使用可)
- ・ライブラリファイル
- ・周辺機能についてのマニュアル
- ・サンプルソースコード
- DolphinView(EnOceanサイトよりダウンロード)
- ・無線テレグラムの送信、受信、解析(EEP、RSSI、タイミング)のための可視化ツール
- Dolphin V4 Suite(EnOceanサイトよりダウンロード、EnOcean製品購入により使用可)
- ・プログラム書き込み、製品の設定、チップのキャリブレーションを行うソフトウェア群
- Keil製統合開発環境(μVision®4)*1
- ・Dolphin V4と連携し、オリジナルファームウェアのコーディング、コンパイル、書き込み等一連のファームウェア開発が可能
*1:フリー版をウェブサイトよりダウンロード可能。フリー版はコンパイル回数や使用期間に制限はないが、コンパイルサ
イズに制約があり、最大2Kバイトまで。このサイズ制約を超える場合は有償版の購入が必要。
なお、各種ファームウェア開発ツールのダウンロードには、EnOcean GmbHのウェブサイトへの登録が必要になります。
開発キット:EDK 400Jに関する情報の入手先
EDK 400Jの購入、データシート、ユーザーマニュアルの入手が以下から可能です。
また、EDK 400Jの製品情報は、こちらも参照願います。
【資料ダウンロード】無線通信セミナー EnOcean 基礎編
ローム主催セミナーの配布資料です。 エナジーハーベストによる電池不要の無線通信とセンサソリューションを提供するEnOceanに関する基本情報と基礎知識、スイッチモジュールおよびセンサモジュール製品群の説明です。
EnOcean
-
基礎編
-
EnOcean電池不要の無線モジュール ー概要ー
- スイッチモジュール : PTM210J
- スイッチ用発電モジュール : ECO 200
- スイッチ用送信モジュール : PTM 430J
- マグネットコンタクトモジュール : STM 429J
- 温度センサモジュール : STM 431J
- 湿度センサモジュール : HSM 100
- モジュール用ケースおよびケース付きモジュール
- 受送信モジュール : USB 400J
- 送信モジュール : STM 400J
- 送受信モジュール : TCM 410J
- EnOcean開発キット : EDK 400J
- ゲートウェイ開発キット : CS-A420W-ENOCEAN
- 送受信モジュール : CS35A3
- EnOcean電池不要の無線モジュール ーまとめー
- EnOcean無線通信技術
- DOLPHIN V4プラットフォーム
- DOLPHIN V4 開発ツールと開発フロー
- EnOceanを活用した開発導入事例
- 電波伝播に影響する要因と回避策
- EnOcean機器設置の実際
- EnOcean無線周波数への対応
- EnOceanエネルギーバジェット計算
-
IoTにセンサソリューションと無線通信を提供するEnOcean
-
EnOcean電池不要の無線モジュール ー概要ー
- 製品紹介
- FAQ