EnOcean|基礎編
湿度センサモジュール : HSM 100
2017.05.16
この記事のポイント
・HSM 100 は、温度センサモジュール:STM 431J の機能拡張用基板。
・STM 431J の EEP を変更して接続することで、温湿度センサモジュールに機能拡張できる。
今回は、前回の温度センサモジュールSTM 431Jの機能拡張用センサモジュールです。
湿度センサモジュール:HSM 100
湿度センサモジュール:HSM 100は、前回取り上げた温度センサモジュール:STM 431Jの機能拡張用基板です。温度センサモジュール:STM 431JのEEPを変更して接続することで、STM 431Jを、温湿度情報を無線送信する温湿度センサモジュールに機能拡張できます。EEPとはEnOcean Equipment Profileの略で、EnOceanアライアンスで策定されたアプリケーション毎の機器プロファイルです。後に予定しているプラットフォーム関連の章で、あらためて説明します。STM 431JのEEPの変更は、EnOceanより提供されている専用ソフトウェアとプログラミングボード(EOP 350)を使用します。
湿度センサモジュール:HSM 100の主な仕様
・測定範囲:0%~100%RH(相対湿度)
・分解能:0.4%RH
・精度:±5%RH typ.(30%~70%RH、0℃~+40°C)
・電源:STM 431Jから給電
・寸法:18×13 mm
・動作温度範囲:-20℃~+60℃
HSM 100は、デジタル出力方式の湿度センサと、STM 431Jのプログラミングコネクタに接続可能なソケットで構成されており、STM 431Jに接続するだけで使用できるプラグイン・モジュールになっています。
主な用途は、室内環境モニタリング用の湿度センサです。主にビルや工場などで用いられるSTM 431Jと組み合わせて温湿度センサとして応用されています。
設計のサポートとして、HSM 100の寸法、実装例、筐体の設計例などの資料と三次元CADデータ(.igsフォーマット)が、EnOcean GmbHのホームページから参考データとして提供されています。
HSM 100に関する情報の入手先(リンク先から資料をダウンロードできます)
>HSM 100 データシート
・EnOcean GmbHホームページ
>HSM 100寸法、筐体設計用の資料および三次元CADデータデータシート
【資料ダウンロード】無線通信セミナー EnOcean 基礎編
ローム主催セミナーの配布資料です。 エナジーハーベストによる電池不要の無線通信とセンサソリューションを提供するEnOceanに関する基本情報と基礎知識、スイッチモジュールおよびセンサモジュール製品群の説明です。
EnOcean
-
基礎編
-
EnOcean電池不要の無線モジュール ー概要ー
- スイッチモジュール : PTM210J
- スイッチ用発電モジュール : ECO 200
- スイッチ用送信モジュール : PTM 430J
- マグネットコンタクトモジュール : STM 429J
- 温度センサモジュール : STM 431J
- 湿度センサモジュール : HSM 100
- モジュール用ケースおよびケース付きモジュール
- 受送信モジュール : USB 400J
- 送信モジュール : STM 400J
- 送受信モジュール : TCM 410J
- EnOcean開発キット : EDK 400J
- ゲートウェイ開発キット : CS-A420W-ENOCEAN
- 送受信モジュール : CS35A3
- EnOcean電池不要の無線モジュール ーまとめー
- EnOcean無線通信技術
- DOLPHIN V4プラットフォーム
- DOLPHIN V4 開発ツールと開発フロー
- EnOceanを活用した開発導入事例
- 電波伝播に影響する要因と回避策
- EnOcean機器設置の実際
- EnOcean無線周波数への対応
- EnOceanエネルギーバジェット計算
-
IoTにセンサソリューションと無線通信を提供するEnOcean
-
EnOcean電池不要の無線モジュール ー概要ー
- 製品紹介
- FAQ