電源設計の技術情報サイト

技術資料ダウンロード

知って得するキーポイント

BU33UV7NUX : 乾電池アプリケーションに最適な昇圧DC/DCコンバータ

負荷電流モード切り替えにより、
広い負荷電流範囲で高効率

注目ワード
  • 乾電池
  • BU33UV7NUX
  • 昇圧型DC/DCコンバータ
  • 低い入力電圧で起動
  • 評価ボードBU33UV7NUX-EVK-101
  • ローパワーモード
  • ハイパワーモード
  • 幅広い負荷条件において高効率
  • 資材管理

ロームの「BU33UV7NUX」は、乾電池で動作する電子機器向けに開発された、業界最小クラスの低消費電流を実現したMOSFET内蔵タイプの昇圧型DC/DCコンバータです。

スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル機器では、リチウムイオン電池などの再充電可能な二次電池の採用が主流ですが、電子辞書や家電のリモコン、ガジェット(おもちゃ、アクセサリ)などの電子機器には、入手性を含めた利便性が比較的高い乾電池の採用がこれまで以上に進んでいます。これは、アプリケーションの多様化と新興国などの海外市場の拡大が背景にあります。さらに、これらのアプリケーションの高機能化が進んでおり、今まで以上に電力を必要とする傾向にあることから、乾電池入力の電源ICに高い省エネ性能が求められています。

乾電池アプリケーションに最適な昇圧DC/DCコンバータBU33UV7NUX:パッケージおよびサイズ

負荷電流モード切り替えにより、広い負荷電流範囲で高効率

BU33UV7NUXは、負荷電流によって2つのモードを使い分けることができます。MODE端子によってローパワーモード(最大負荷電流50mA、消費電流7µA、PFM制御)と、ハイパワーモード(最大負荷電流500mA、消費電流13µA、PFM/PWM自動切り替え制御)を切り替えできます。

乾電池アプリケーションに最適な昇圧DC/DCコンバータBU33UV7NUX:モード別効率の比較

リモコンを例に挙げると、液晶パネルなどを採用した高機能品とボタンだけの標準品があり、必然的に高機能品は標準品より大きな電力を必要とします。あまり電力を必要としない標準品にはローパワーモードを、比較的大きな電力を必要とする高機能品にはハイパワーモードを適用して電力消費と効率を最適化することができます。軽負荷条件を含めた幅広い負荷条件において高効率を達成でき、最大効率は94%です。また、1機種を多種多様なアプリケーションに採用できるので、資材管理面でのメリットもあります。

乾電池アプリケーションに最適な昇圧DC/DCコンバータBU33UV7NUX:標準的アプリケーション回路図

BU33UV7NUXの主な仕様

<アプリケーション例>

  • ・乾電池1または2本(1~3V)、ボタン型リチウム電池1個のアプリケーション全般
  • ・電子辞書
  • ・リモコン
  • ・ガジェット(おもちゃ、アクセサリ)
  • ・ウェアラブル機器
  • ・電動歯ブラシ
乾電池アプリケーションに最適な昇圧DC/DCコンバータBU33UV7NUX:アプリケーション例

BU33UV7NUXの評価ボードBU33UV7NUX-EVK-101を用意しています。ボードのマニュアルをダウンロード提供していますので、詳細な仕様を確認できます。

また、BU33UV7NUXのサンプルと評価ボードはネット商社から販売されており、1個から購入可能です。

乾電池アプリケーションに最適な昇圧DC/DCコンバータBU33UV7NUX:評価ボードBU33UV7NUX-EVK-101

BU33UV7NUX:乾電池アプリケーションに最適な昇圧DC/DCコンバータ
関連記事

技術資料ダウンロード