電源設計の技術情報サイト

技術資料ダウンロード

知って得するキーポイント

産業機器向けに最適な小口250個巻きリール対応電源IC

小型高効率産業機器用
DC/DCコンバータ

注目ワード
  • 小ロット
  • 産業機器グレード
  • 産業機器分野
  • 多品種少量生産
  • DC/DCコンバータ
  • パワーMOSFET内蔵
  • 同期整流降圧
  • 12Vおよび24V
  • 40V耐圧

ロームでは、小ロットの生産にも対応できるよう、産業機器グレードICの小リール対応を行っています。産業機器分野では、一般に機種数が多岐にわたり一度期の生産数はあまり多くない、つまり多品種少量生産の場合が少なくありません。テープ&リールでの供給は、通常1巻あたり2,000から3,000個で、少量生産の場合は余剰在庫となってしまうというお客様の声から、250個からご購入いただける小ロット対応品をラインアップしています。

20170817_graf_01

現在対応しているのは、LDOレギュレータ、DC/DCコンバータ、オペアンプ/コンパレータ、EEPROMの「-LB」が付く産業機器グレードICです。小口対応250個巻きは、型名の末尾にあるテープ&リールの記号が「H2」になります。対応の有無につきましては、別途、お問い合わせいただくこともできます。

20170817_graf_02

小型高効率産業機器用DC/DCコンバータ

産業機器用の低ON抵抗のパワーMOSFETを内蔵した同期整流降圧DC/DCコンバータです。BD9EシリーズとBD9Eシリーズは40V耐圧で、産業機器の12Vおよび24Vに対応します。BD9Cシリーズは20V耐圧です。パッケージは8ピンのSOP-J8(4.90mm×6.00mm×1.65mm)、もしくはHTSOP-J8(4.90mm×6.00mm×1.00mm)と小型です。

20170817_graf_04

パワーMOSFET内蔵、同期整流降圧DC/DC コンバータ

品名 入力
耐圧
(V)
出力
電流
(A)
入力電圧
範囲(V)
出力電圧(V) スイッチング
周波数
(MHz)
動作温度
範囲(℃)
パッケージ
BD9E100FJ-LBH2 40 1.0 7.0~
36.0
(VIN×0.15)~
(VIN×0.7)
(VIN×0.15)≧ 1.0
1.0 -40 ~
+150
SOP-J8
BD9E101FJ-LBH2 (VIN×0.0855)~
(VIN×0.7)
(VIN×0.0855)≧ 1.0
0.57
BD9E300EFJ-LBH2 2.5 (VIN×0.15)~
(VIN×0.7)
(VIN×0.15)≧ 1.0
1.0 HTSOP-J8
BD9E301EFJ-LBH2 (VIN×0.0855)~
(VIN×0.7)
(VIN×0.0855)≧ 1.0
0.57
BD9C301FJ-LBH2 20 3.0 4.5~
18.0
(VIN×0.125)~
(VIN×0.7)
(VIN×0.125)≧ 0.8
0.5 -40 ~
+125
SOP-J8
BD9E303EFJ-LBH2 40 3.0 7.0~
36.0
(VIN×0.06)~
(VIN×0.8)
(VIN×0.06)≧ 1.0
0.3 HTSOP-J8

産業機器向けに最適な小口250個巻きリール対応電源IC 関連記事

技術資料ダウンロード