エンジニアに直接聞く
環境負荷低減に向けた電源技術動向同期整流化によりAC-DCコンバータの効率を改善
2018.01.30
-それでは、具体的なソリューションを教えてください。
ロームでは、AC-DCコンバータにおける同期整流方式の課題を解決したコントローラIC、BM1R001xxFシリーズを開発しました。不連続~臨界~連続モードのすべてに対応し、連続モード動作時でも特別な保護回路は不要です。PWM方式のコンバータにも使用でき、安定した同期整流動作が可能になります。
BM1R001xxFシリーズは基本的に、ダイオード整流方式回路の整流ダイオードの置き換えとなる外付けMOSFETの同期制御と、シャントレギュレータを含む出力設定回路を提供します。回路例を見ていただくとわかるかと思います。
左の回路図のベージュの枠で囲んだ部分をBM1R001xxFシリーズで置き換える。MOSFETは外付け。
右の回路図は、BM1R001xxFシリーズで置き換えた場合の一例(青色部分)。
BM1R001xxFシリーズは、同期整流制御部とシャントレギュレータ部が独立した構成になっています。同期整流制御部は、無負荷時などに自動でスリープモードに入ることで動作電流を低く抑えます。また、シャントレギュレータ部は個別のシャントレギュレータよりはるかに小さい40?Aという動作電流を実現しています。当社の比較では、ダイオード整流方式で汎用シャントレギュレータICを使用した場合より、無負荷時の消費電力を25mW以上低減できました。
-効率はどんな感じなのでしょうか?
ダイオード整流方式と効率を比較したグラフがありますのでご覧ください。
当社の比較では、従来のダイオード整流に対して電源モジュール全体で3%以上の効率改善を確認しました。
左は115VAC入力での比較です。このダイオード整流方式の方の効率は決して低くはないのですが、同期整流方式では最大91%の高効率を得ており、ダイオード整流方式より最大で4%以上の改善が認められます。右は230VAC入力時の効率で、入力電圧が高いため若干効率は低下していますが、ほぼ88%弱からそれ以上で、115VAC時のダイオード整流方式の効率を上回っています。効率改善も最大で3%以上です。
-概略的な話として、BM1R001xxFシリーズを使った同期整流式AC-DCコンバータは、先程説明いただいた米国の規制をクリアできるのでしょうか?
厳密には要求条件での評価が必要ですが、先程の効率のグラフが示すように、ダイオード整流方式では達成できないレベルの高効率を実現可能ですので、十分対応可能だと考えています。
-それでは、もう1つの「産廃削減」に関して伺います。
(続く)
エンジニアに直接聞く
-
アプリケーションの電源設計のヒントを、エンジニア同士で語り合う
-
GaN HEMTの課題を解決し普及を促進。電力変換アプリケーションでの損失低減と小型化に貢献
- ロームグループのIoTへの取り組み:ロームグループがもつIoT関連技術を集結 センサはIoTキーアイテムの一つ
- 無線に取り組む機器設計者のための基礎知識:無線通信の種類と分類を考えてみる
- 工場のIoT化を促進するマシンヘルス:工場の設備、機器の健康状態を管理して故障を未然に防ぐ
- センサ評価キットがIoT機器のTime-to-Marketを加速:センサ評価用ツールの需要が高まる
- いち早く具体化が進むIndustrial IoT:産業IoTの動きが活発に 既存の装置や設備のIoT化が鍵
- IoT無線通信の新分野として期待されるLPWA無線:LPWA無線とは
- IoTにはLPWAが1つの解になる:IoTに必要な無線通信の条件を考える
- 13.56MHz(NFC)ワイヤレス給電のアドバンテージとは:モバイル機器のワイヤレス充電にはさらなる小型ソリューションが必要
- 産業用途グレード降圧DC-DCコンバータ:産業用途では長期供給保証と小口販売は普通の要求
- 全43機種、車載向け汎用LDOレギュレータ:43機種という豊富なバリエーションには理由がある
- FPGAの厳しい電源要求を満たすFPGA向け降圧DC-DCコンバータシリーズ:FPGAの電源要求とは
- MOSFETを内蔵した高効率AC-DCコンバータIC BM2Pxxxシリーズ:既存のAC-DCコンバータの課題は効率とサイズ
- 業界トップクラスの80V高耐圧と高効率を実現したDC-DCコンバータ:高耐圧DC-DCコンバータ市場に参入する
- スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : コンデンサ編:積層セラミックコンデンサは大容量化が進む
- スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : インダクタ編:インダクタの仕様と等価回路を読み取る
- フォトカプラ不要の絶縁型フライバックDC-DCコンバータ:フォトカプラのメンテナンスから解放 小型で設計が簡単
- 48Vから3.3Vに直接降圧可能なDC-DCコンバータIC:48Vから3.3Vに直接降圧はできない?
- 第三世代SiCショットキーバリアダイオード:SCS3シリーズ Part 1 : SiCショットキーバリアダイオードの進化は続く
- 環境負荷低減に向けた電源技術動向:AC-DCコンバータの効率改善が必須の状況に
- 力率改善と高効率を両立したAC-DCコンバータ制御技術:力率改善回路を搭載すると電源の効率が下がる?
- 車載用セカンダリ電源として開発された同期整流降圧DC-DCコンバータ:LDOと同等の部品数と実装面積で、効率と供給電力を大幅にアップ
- 4端子パッケージを採用したSiC MOSFET : SCT3xxx xRシリーズ:4端子パッケージを採用した理由
- 小型化、高効率化、EMCに続く重要課題 : 熱設計:技術トレンドの変化によって、熱設計には逆風が吹いている
- DC-DCコンバータの周波数特性を設計段階で最適化:出力の安定性と応答性のチェックには周波数特性を評価する
- 業界トップクラスの低ノイズと低損失を両立した600V耐圧IGBT IPM:IGBT IPMを使うメリットと課題