エンジニアに直接聞く
第三世代SiCショットキーバリアダイオード : SCS3シリーズ第三世代SiCショットキーバリアダイオード:SCS3シリーズ Part 1 : SiCショットキーバリアダイオードの進化は続く
2017.07.25
ロームは、SiCショットキーバリアダイオード(以下SiC SBD)の第三世代として「SCS3シリーズ」を発表した。SCS3シリーズは、第二世代SiC SBDで達成した当時業界最小の順方向電圧をさらに改善しつつ、大幅にサージ電流耐量を向上させたデバイスである。このSCS3シリーズについて、特長や適用されるアプリケーションの展望を、開発を担当したローム株式会社 千賀 氏に聞いた。
-SiC-SBDの第三世代デバイスがこの春に発表されました。第三世代SiC-SBDの特長や前世代からどのように進化したかをお聞きしていきますが、せっかくの機会ですので、最初にSiC-SBDの基本的なことについて教えていただけないでしょうか。正直なところ、SiC:シリコンカーバイドという半導体を使ったダイオードやトランジスタの特長をよく知らない人が少なくないと思うのですが。
そうですね。ロームがSiCを使ったパワーデバイスの一貫生産体制を確立し、SiC-SBDとSiC-MOSFETの量産を開始したのが2010年です。この時点でSiC-SBDは国内初、SiC-MOSFETは世界初という状況でした。SiCパワーデバイスとして、SiC SBDが市場に流通し始めたのが2000年代初めですし、SiC MOSFETにいたってはまだ5年程度しかたっていないことになります。
最初にSiC半導体材料としての物性を少し説明しておきます。
SiCは、熱的、化学的、機械的に非常に安定した化合物半導体で、パワーデバイスにとって重要なパラメータが非常に優れています。絶縁破壊電界強度がSiと比べ約10倍高いため、耐圧を確保するために必要な膜のドナー濃度を高く、膜厚を薄くすることができるので、単位面積当たりの抵抗が非常に低い高耐圧デバイスを作ることができます。その結果、高耐圧で高速スイッチングに優れた多数キャリアデバイス(SBD、MOSFETなど)を実現することが可能になります。また、Si材料と比べて、バンドギャップが約3倍、熱伝導率が約3倍高いといった特長もあります。
-SiCはSiに対し、高速スイッチング可能な多数キャリアデバイスを高耐圧化するのに非常に有利な半導体材料であるということですね。
その通りです。ダイオードを例に挙げてより詳しく説明したいと思います。この図はSiC-SBD、Si-SBD、Si-PNDを図式化したもので、電流が流れる仕組みを示しています。
SiC-SBDもSi-SBDもショットキーバリアダイオードですので、金属がn型半導体にショットキー接合している構造は基本的に同じで、多数キャリアの移動により電流が流れます。SiC-SBDの厚さを薄く示してあるのは、先ほど説明した耐圧を保持するために必要な膜厚を薄く、低抵抗に作れることをイメージしています。Si-PNDはp型シリコンとn型シリコンの接合構造からなり、多数キャリア少数キャリアともに電気伝導に寄与します。
SiC-SBDとSi-SBDはともにn型半導体中の多数キャリア(電子)が作用することで動作する多数キャリアデバイスなのでスイッチング時の高速性が特長です。加えて、SiC-SBDはSi-SBDでは実現困難な高耐圧デバイスを実現しています。Si-SBDは実用域での耐圧はおおよそ200V程度が限界ですが、SiC-SBDは1700V品まで量産されており、それ以上の耐圧のデバイス開発も進んでいます。
Si-PNDは少数キャリアデバイスであり、Si-SBDをはるかに超える高耐圧と低抵抗を同時に実現できますが、スイッチング時の性能は多数キャリアデバイスに劣ります。Si-PNDの中で高速性を高めたのがFRDですが、それでもスイッチング時のリカバリ特性はSBDに劣ります。
右の図は、Si-SBD、Si-PND/FRDとSiC-SBDの耐圧のカバレッジを示したものです。SiC-SBDは、Si-PND/FRDの耐圧範囲のかなりをカバーできているので、この耐圧領域のSi-PND/FRDを、SiC-SBDに置き換えることで、リカバリ特性を改善し、アプリケーション上でメリットを発揮できます。
-SiC-SBDは、Si-SBDとは競合しない高耐圧領域をカバーし、それはFRDの領域と競合するわけですが、リカバリ特性がFRDよりはるかに優れるということですね。
そうです。これは、SiC-SBDとSi-FRDのスイッチング時のリカバリ特性の比較です。
それぞれ、温度依存性も示してあります。
まず、見比べてすぐにわかるのは、リカバリ特性は明らかにSiC-SBDが優れていることです。また、温度依存性もほとんどありません。先ほど構造について簡単に説明しましたが、Si-FRDの場合、少数キャリアが作用することで低抵抗でのオン動作を実現しています。しかしながら、オフ時に少数キャリアがリカバリ電流に寄与し、アプリケーション上のスイッチング損失となります。SiC-SBDは多数キャリアデバイスであるため、原理的にこのリカバリ動作がありません。デバイスの接合容量に起因するリカバリ電流のみが流れ、温度依存性はほとんどありません。
リカバリ損失を大幅に削減できますので、機器の効率向上に貢献することができます。また、リカバリ電流が小さいのでノイズ低減も期待でき、これら対策部品を減らすことによる回路の小型化も可能です。
-他に確認しておくべき特性はありますか?
順方向電圧(VF)特性もSi-FRD製品と違う点があります。こちらも図を見ていただいた方がよくわかります。
Si-SBDのVF温度特性はSi-FRDも含むSi-PNDとは異なります。Si-FRDは高温になるにつれ抵抗が低下しVFが低下しますが、SiC-SBDは高温になるにつれVFが高くなります。
この特性には一長一短があり、Si- FRDは並列接続使用時に、片側のダイオードに電流偏りが起きた場合に熱暴走してしまう可能性がありますが、SiC-SBDはVFが高くなり、電流平衡をとれます。そのため、SiC-SBDはダイオードの並列接続を実施できるという意味でメリットがあります。逆に、サージ電流耐量IFSMがSi- FRDより低い点は気をつける必要があります。
-今まで説明いただいたことを、まとめてもらえますか。
まず、SiCはパワーデバイスに非常に適した半導体材料で、優れた特性をもっています。ショットキーバリアダイオードとした場合、高速性に優れ、Si-SBDでは対応できない高耐圧デバイスを実現することができます。耐圧の観点からはSi-FRDと競合しますが、リカバリ性能がより優れています。高速なリカバリ特性は、機器の効率向上と応用回路の小型化につながります。
-何か課題はないのでしょうか?
Si-FRDと比較して、サージ電流耐量が低いことが課題だったと思っています。今回、第三世代SiC-SBDをリリースしたのも、そういった課題に対するアクションの一つです。これまでロームの特長であった低VF特性に加えて、サージ電流耐量IFSMの向上、かつリーク電流IR特性を改善したことで、よりSiCパワーデバイスを採用されるお客様が増えるのではないかと期待しています。
(次回に続く)
【資料ダウンロード】SiCパワーデバイスの基礎
SiCの物性やメリット、SiCショットキーバリアダイオードとSiC MOSFETのSiデバイスとの比較を交え特徴や使い方の違いなどを解説しており、さまざまなメリットを持つフルSiCモジュールの解説も含まれています。
エンジニアに直接聞く
-
アプリケーションの電源設計のヒントを、エンジニア同士で語り合う
-
GaN HEMTの課題を解決し普及を促進。電力変換アプリケーションでの損失低減と小型化に貢献
- ロームグループのIoTへの取り組み:ロームグループがもつIoT関連技術を集結 センサはIoTキーアイテムの一つ
- 無線に取り組む機器設計者のための基礎知識:無線通信の種類と分類を考えてみる
- 工場のIoT化を促進するマシンヘルス:工場の設備、機器の健康状態を管理して故障を未然に防ぐ
- センサ評価キットがIoT機器のTime-to-Marketを加速:センサ評価用ツールの需要が高まる
- いち早く具体化が進むIndustrial IoT:産業IoTの動きが活発に 既存の装置や設備のIoT化が鍵
- IoT無線通信の新分野として期待されるLPWA無線:LPWA無線とは
- IoTにはLPWAが1つの解になる:IoTに必要な無線通信の条件を考える
- 13.56MHz(NFC)ワイヤレス給電のアドバンテージとは:モバイル機器のワイヤレス充電にはさらなる小型ソリューションが必要
- 産業用途グレード降圧DC-DCコンバータ:産業用途では長期供給保証と小口販売は普通の要求
- 全43機種、車載向け汎用LDOレギュレータ:43機種という豊富なバリエーションには理由がある
- FPGAの厳しい電源要求を満たすFPGA向け降圧DC-DCコンバータシリーズ:FPGAの電源要求とは
- MOSFETを内蔵した高効率AC-DCコンバータIC BM2Pxxxシリーズ:既存のAC-DCコンバータの課題は効率とサイズ
- 業界トップクラスの80V高耐圧と高効率を実現したDC-DCコンバータ:高耐圧DC-DCコンバータ市場に参入する
- スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : コンデンサ編:積層セラミックコンデンサは大容量化が進む
- スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : インダクタ編:インダクタの仕様と等価回路を読み取る
- フォトカプラ不要の絶縁型フライバックDC-DCコンバータ:フォトカプラのメンテナンスから解放 小型で設計が簡単
- 48Vから3.3Vに直接降圧可能なDC-DCコンバータIC:48Vから3.3Vに直接降圧はできない?
- 第三世代SiCショットキーバリアダイオード:SCS3シリーズ Part 1 : SiCショットキーバリアダイオードの進化は続く
- 環境負荷低減に向けた電源技術動向:AC-DCコンバータの効率改善が必須の状況に
- 力率改善と高効率を両立したAC-DCコンバータ制御技術:力率改善回路を搭載すると電源の効率が下がる?
- 車載用セカンダリ電源として開発された同期整流降圧DC-DCコンバータ:LDOと同等の部品数と実装面積で、効率と供給電力を大幅にアップ
- 4端子パッケージを採用したSiC MOSFET : SCT3xxx xRシリーズ:4端子パッケージを採用した理由
- 小型化、高効率化、EMCに続く重要課題 : 熱設計:技術トレンドの変化によって、熱設計には逆風が吹いている
- DC-DCコンバータの周波数特性を設計段階で最適化:出力の安定性と応答性のチェックには周波数特性を評価する
- 業界トップクラスの低ノイズと低損失を両立した600V耐圧IGBT IPM:IGBT IPMを使うメリットと課題