エンジニアに直接聞く
48Vから3.3Vに直接降圧可能なDC-DCコンバータIC48Vハイブリッドシステムの電源をシンプルにして損失を減らす
2017.04.12
-既存のコンバータICのほとんどが対応できないということは、現状の48Vシステムの電源はどのようになっているのですか?
ほとんどは、2ステップの降圧方式を採っていると思います。例えば、48Vから12Vに降圧して、12Vから3.3Vなどの低電圧に降圧する方法です。この方法であれば、例に挙げた3社のICは、48Vから12Vへの降圧には使うことができますし、12Vからの降圧は既存の12Vシステムに対応できる車載用コンバータICを使うことができます。
-それでは、ロームが48Vから直接低電圧に降圧することを目指したのはなぜですか?
2ステップが1ステップになると、いろいろメリットがあります。まず、効率が改善されます。そして、2つの電源回路が1つになるわけですから、基板の実装スペースと部品数を削減できます。
-部品数や基板スペースの削減はイメージがすぐにわきますが、効率はどのくらい改善されるのでしょうか?
ここに例があります。
この例では、2ステップの場合は1段目で20%の損失がでます。それに対して2段目ではさらに15%の損失がでますので、効率は、80%×85%=69%になります。これに対して、1ステップの場合は、降圧比が高いと効率は低下する傾向にありますが、それでも2ステップより高い効率が十分期待できます。
-他にメリットはありますか?
設計する回路が一つ減るわけですから、設計や評価の工数が減り時間を短縮できます。もちろん、コスト削減にも貢献できると思います。もう一つ重要なこととして、部品数が減るということは信頼性も向上します。これは特に自動車では歓迎されることではないでしょうか。
-設計という話がでましたので、BD9V100MUF-Cの仕様について教えてください。
わかりました。ただし、まだ最終化された内容や数値ではないので、あくまで参考ということにさせてください。特長と主要な仕様をまとめたものがあります。
特長
- ・AEC-Q100対応
- ・Nch POWER MOSFET内蔵
- ・ソフトスタート機能
- ・電流モード制御
- ・過電流保護機能
- ・低入力誤動作防止機能
- ・温度保護機能
- ・入力過電圧保護機能
- ・出力過電圧保護機能
- ・負荷短絡保護機能
- ・ハイパワー小型面実装パッケージ
主要仕様
- ・入力電圧範囲:16V~60V
- ・最小オン時間:9ns
- ・出力電圧範囲:0.8V~5.5V
- ・出力電流:1A(最大)
- ・動作周波数:2.1MHz(Typ)
- ・基準電圧:0.8V±2%(全温度範囲)
- ・シャットダウン時回路電流:0?A(Typ)
- ・動作温度範囲:-40°C~+125°C
パッケージ W(Typ)×D(Typ)×H(Max)
VQFN24SV4040 4.00mm×4.00mm×1.00mm
特長ですが、第一に車載用なのでAEC-Q100に対応しています。これは、車載用というためには必須だと思います。パワースイッチは内蔵しています。高耐圧DC-DCコンバータICでは、スイッチが外付けになるものが多いのですが、BD9V100MUF-Cは外付け部品を最低限にして設計も簡単にするために、高耐圧のN-ch MOSFETを内蔵しました。
-この回路図は基本的な応用回路例だと思いますが、外付け部品が少ないですね。
基本的に必要な外付け部品は、入力と出力のコンデンサ、インダクタ、出力電圧設定用抵抗R1とR2、位相補償用のR3とC1、発振周波数設定用抵抗RRT、内部レギュレータ用コンデンサ、ブートストラップ用のRBOOT、CBOOTだけです。スイッチのMOSFETだけではなく、ブートストラップ用の昇圧ダイオードも内蔵しています。これで、必要になるほとんどの保護機能を搭載しています。高耐圧で最小オン時間が小さいからといって、回路構成や必要な部品に特別なものは一切ありません。
制御は電流モードです。電流モードは高速動作に適しており、位相補償も簡単です。
出力電流は1Aで、広範なアプリケーションをカバーできると思います。また、入力電圧範囲は16V~60Vで、出力電圧範囲は0.8V~5.5Vです。この仕様から、高い入力電圧を5V以下の低電圧に直接降圧するものであることがわかるかと思います。
-最後に、どのようにして業界最小のオン時間を実現したのか、教えていただけますでしょうか?
特許などの関係もあり、お話しできないことがほとんどなんです。高い降圧比に対応するには最小オン時間を短くすることが必要なことは誰もが知っていることなのですが、従来の制御方法ではノイズの影響や回路遅延などにより限界に近い状況でした。それに対して、ロームは独自のアイデアと技術で限界を超えた、というところまででご容赦ください。
-それでは、まとめていただけますか。
基本的には、48Vハイブリッドシステムを強く意識した降圧型DC-DCコンバータですが、産業機器やテレコムなど高電圧アプリケーションで、5V以下の低電圧に直接降圧できるICです。
今までは、降圧比の高い変換が必要な時に1ステップでの変換をあきらめ、2ステップ変換にせざる得なかったケースがあったと思います。さらに車載機器では、ラジオとの干渉を避けるため2MHz以上のスイッチング周波数が要件となると、48Vシステムでは2ステップ変換が標準だと考えてはいませんでしたでしょうか。「BD9V100MUF-C」は、ローム独自の制御技術により9nsの最小オン時間を実現し、2MHz以上の高速スイッチングで60Vから5V以下への1ステップ変換を可能にしました。効率の改善、小型化、部品点数削減、そして信頼性の向上などメリットがたくさんあることを理解いただいて、従来の常識を刷新していただければと思います。
-どうもありがとうございました。
エンジニアに直接聞く
-
アプリケーションの電源設計のヒントを、エンジニア同士で語り合う
-
GaN HEMTの課題を解決し普及を促進。電力変換アプリケーションでの損失低減と小型化に貢献
- ロームグループのIoTへの取り組み:ロームグループがもつIoT関連技術を集結 センサはIoTキーアイテムの一つ
- 無線に取り組む機器設計者のための基礎知識:無線通信の種類と分類を考えてみる
- 工場のIoT化を促進するマシンヘルス:工場の設備、機器の健康状態を管理して故障を未然に防ぐ
- センサ評価キットがIoT機器のTime-to-Marketを加速:センサ評価用ツールの需要が高まる
- いち早く具体化が進むIndustrial IoT:産業IoTの動きが活発に 既存の装置や設備のIoT化が鍵
- IoT無線通信の新分野として期待されるLPWA無線:LPWA無線とは
- IoTにはLPWAが1つの解になる:IoTに必要な無線通信の条件を考える
- 13.56MHz(NFC)ワイヤレス給電のアドバンテージとは:モバイル機器のワイヤレス充電にはさらなる小型ソリューションが必要
- 産業用途グレード降圧DC-DCコンバータ:産業用途では長期供給保証と小口販売は普通の要求
- 全43機種、車載向け汎用LDOレギュレータ:43機種という豊富なバリエーションには理由がある
- FPGAの厳しい電源要求を満たすFPGA向け降圧DC-DCコンバータシリーズ:FPGAの電源要求とは
- MOSFETを内蔵した高効率AC-DCコンバータIC BM2Pxxxシリーズ:既存のAC-DCコンバータの課題は効率とサイズ
- 業界トップクラスの80V高耐圧と高効率を実現したDC-DCコンバータ:高耐圧DC-DCコンバータ市場に参入する
- スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : コンデンサ編:積層セラミックコンデンサは大容量化が進む
- スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : インダクタ編:インダクタの仕様と等価回路を読み取る
- フォトカプラ不要の絶縁型フライバックDC-DCコンバータ:フォトカプラのメンテナンスから解放 小型で設計が簡単
- 48Vから3.3Vに直接降圧可能なDC-DCコンバータIC:48Vから3.3Vに直接降圧はできない?
- 第三世代SiCショットキーバリアダイオード:SCS3シリーズ Part 1 : SiCショットキーバリアダイオードの進化は続く
- 環境負荷低減に向けた電源技術動向:AC-DCコンバータの効率改善が必須の状況に
- 力率改善と高効率を両立したAC-DCコンバータ制御技術:力率改善回路を搭載すると電源の効率が下がる?
- 車載用セカンダリ電源として開発された同期整流降圧DC-DCコンバータ:LDOと同等の部品数と実装面積で、効率と供給電力を大幅にアップ
- 4端子パッケージを採用したSiC MOSFET : SCT3xxx xRシリーズ:4端子パッケージを採用した理由
- 小型化、高効率化、EMCに続く重要課題 : 熱設計:技術トレンドの変化によって、熱設計には逆風が吹いている
- DC-DCコンバータの周波数特性を設計段階で最適化:出力の安定性と応答性のチェックには周波数特性を評価する
- 業界トップクラスの低ノイズと低損失を両立した600V耐圧IGBT IPM:IGBT IPMを使うメリットと課題