エンジニアに直接聞く
業界トップクラスの80V高耐圧と高効率を実現したDC-DCコンバータ高耐圧だけではユーザーの課題は解決しない
2016.05.17
-それでは、BD9G341AEFJについて具体的にお聞きします。最初に概要を教えてください。
BD9G341AEFJが内蔵しているMOSFETは、Nチャネルで定格が80V/3.5Aになります。変換方式は、ダイオード整流または非同期整流と呼ばれる降圧方式です。抵抗とコンデンサ、ショットキーバリアダイオード、そしてインダクタといったわずかな外付け部品で、簡単に高性能な高耐圧DC-DCコンバータを構築できます。
電流モード制御なので、位相補償が簡単で高速な過渡応答が得られます。スイッチング周波数は50kHz~750kHzの範囲で設定でき、サイズと効率の最適化が図れます。また、近年のDC-DCコンバータに搭載されいるほとんどの保護機能をもっています。
特長と仕様の概略、応用回路例を用意しましたので見ていただければと思います。
- ・定格80V/3.5A、Ron 150mΩの
Nch MOSFET内蔵 - ・最大出力電流:3A
- ・入力電圧範囲:12V~76V
- ・出力電圧範囲:1.0V~入力電圧
- ・スイッチング周波数(可変):50kHz~750kHz
- ・基準電圧:1.0V±1.5%(25℃)
±2%(全温度範囲)
- ・高精度なENスレッショルド±3%
- ・ソフトスタート機能
- ・スタンバイ機能
- ・過電流保護(OCP)、
低入力誤動作防止(UVLO)、
温度保護回路(TSD)、
過電圧保護(OVP)搭載 - ・動作温度範囲:-40℃~+85℃
- ・パッケージ:HTSOP-J8(4.9 x 6.0 x 1.0mm)
-高耐圧品ということで何か特別なことがあるかと思いましたが、非常にシンプルな構成なんですね。
一般的に高耐圧のDC-DCコンバータは、高耐圧MOSFETを外付けにする回路構成を採ることで高耐圧を実現している場合が多いのですが、BD9G341AEFJはMOSFETを内蔵したことでMOSFETの選択作業などが不要です。実装面積は、外付けのMOSFETがない分小さくなります。高耐圧なだけではなく、最新鋭のDC-DCコンバータICとして必要なことが盛り込まれたICなのです。
-高耐圧以外にも盛り込まれたことがあるのですね。
BD9G341AEFJは、4つのキーワードをもとに開発されました。
1.業界最高クラスの80V高耐圧を実現する
2.80VクラスのDC-DCコンバータで業界最高効率を達成する
3.破壊を防止し安全性を高める保護機能により機器の信頼性を向上させる
4.小型パッケージと外付け部品削減により省スペース化と設計の簡素化を図る
-やはり、MOSFET内蔵で80V耐圧の実現は大変なのでしょうか?
最初に少し説明しましたが、80Vの高耐圧はロームがもつ業界最先端のパワー系プロセスである0.6?mの高耐圧BiCDMOSによって実現しました。こういった高度な製造プロセスをもっていないと製造することは無理です。現に、市場の高耐圧品が80Vに及んでいないことからも明らかです。テレコムや産業分野での48V系入力電圧にまで、しっかり対応するには80Vの耐圧が必要なのです。80Vであれば、突発的なサージなどに対して大きなマージンを取ることができるので、電源条件が厳しく高可用性も要求されるアプリケーションの信頼性を向上することが可能です。
-効率なんですが、高い入力電圧から低電圧に降圧する条件では、効率は悪くなると聞きますが?
一般的に、高耐圧対応DC-DCコンバータの効率は素子特性や回路構成などの関係から、低電圧用より劣ることが多いです。また、48Vから5Vのような降圧比が高い条件では、12Vから5Vのような条件より効率は低下します。BD9G341AEFJは近似のICと比較した場合、最大で19%、定常状態で1.5%の効率改善を可能にしました。グラフは、発振周波数300kHz、入力電圧48V、出力電圧5Vでのデータです。
-破壊防止、安全性向上というのは、高電圧を扱う場合には重要ですよね。
高電圧を扱うのが前提ですから、より安全な保護機能をもつ必要があると考え、出力短絡保護に独自のヒカップ(hiccup)方式を搭載しました。通常の出力短絡保護は、保護機能が働きますが過熱状態になり、最終的には破壊に至ることがあります。BD9G341AEFJの保護機能は、シャットダウンと復帰を周期的に行い、発熱を抑えつつ障害が排除されれば自動復帰します。この方法によって、電源の破壊を防止しアプリケーションの信頼性を向上させることができます。
-4つ目は小型化と設計の簡素化ということですが、これは昨今では必須の課題です。
80Vの高耐圧MOSFETをはじめ、ゲートドライブ用の昇圧ダイオードなど、一般には外付けだった部品を可能な限り内蔵したことにより、外付け部品は最低限です。近似品では外付け部品が17個ほどですが、BD9G341AEFJは12個で済みます。また、これだけ集積度を上げながら、小型8ピンHTSOP-J8(4.9 x 6.0 x 1.0mm)パッケージにチップを収めることができました。結果として、実装面積を削減できるとともに、設計および評価も非常に簡単になります。特にMOSFETが内蔵されたことによって、MOSFETの選択や評価作業が大幅に軽減され、製品の市場投入までの時間短縮が可能です。
-最後にまとめてください。
テレコムや産業機器市場の要求を考えた場合、既存の高耐圧DC-DCコンバータICでは、安全なマージンをもった電源にすることは困難でした。それに対して、ロームは80Vという業界トップクラスの耐圧を達成したICをもって、高耐圧DC-DCコンバータICの市場に参入しました。これは、ユーザーにとって高耐圧DC-DCコンバータICの選択肢が増えたことになると思います。
ただし、近年の小型省力化要求、そして製品の市場投入までの時間短縮という課題には必ず対応する必要があります。単に「80V高耐圧」だけでは、ユーザーの不満と課題は解決しないと考えてBD9G341AEFJを開発しました。
現在、高耐圧DC-DCコンバータのラインアップを拡充する派生品の開発を行っていますので、今後の展開にもご期待ください。
エンジニアに直接聞く
-
アプリケーションの電源設計のヒントを、エンジニア同士で語り合う
-
GaN HEMTの課題を解決し普及を促進。電力変換アプリケーションでの損失低減と小型化に貢献
- ロームグループのIoTへの取り組み:ロームグループがもつIoT関連技術を集結 センサはIoTキーアイテムの一つ
- 無線に取り組む機器設計者のための基礎知識:無線通信の種類と分類を考えてみる
- 工場のIoT化を促進するマシンヘルス:工場の設備、機器の健康状態を管理して故障を未然に防ぐ
- センサ評価キットがIoT機器のTime-to-Marketを加速:センサ評価用ツールの需要が高まる
- いち早く具体化が進むIndustrial IoT:産業IoTの動きが活発に 既存の装置や設備のIoT化が鍵
- IoT無線通信の新分野として期待されるLPWA無線:LPWA無線とは
- IoTにはLPWAが1つの解になる:IoTに必要な無線通信の条件を考える
- 13.56MHz(NFC)ワイヤレス給電のアドバンテージとは:モバイル機器のワイヤレス充電にはさらなる小型ソリューションが必要
- 産業用途グレード降圧DC-DCコンバータ:産業用途では長期供給保証と小口販売は普通の要求
- 全43機種、車載向け汎用LDOレギュレータ:43機種という豊富なバリエーションには理由がある
- FPGAの厳しい電源要求を満たすFPGA向け降圧DC-DCコンバータシリーズ:FPGAの電源要求とは
- MOSFETを内蔵した高効率AC-DCコンバータIC BM2Pxxxシリーズ:既存のAC-DCコンバータの課題は効率とサイズ
- 業界トップクラスの80V高耐圧と高効率を実現したDC-DCコンバータ:高耐圧DC-DCコンバータ市場に参入する
- スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : コンデンサ編:積層セラミックコンデンサは大容量化が進む
- スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : インダクタ編:インダクタの仕様と等価回路を読み取る
- フォトカプラ不要の絶縁型フライバックDC-DCコンバータ:フォトカプラのメンテナンスから解放 小型で設計が簡単
- 48Vから3.3Vに直接降圧可能なDC-DCコンバータIC:48Vから3.3Vに直接降圧はできない?
- 第三世代SiCショットキーバリアダイオード:SCS3シリーズ Part 1 : SiCショットキーバリアダイオードの進化は続く
- 環境負荷低減に向けた電源技術動向:AC-DCコンバータの効率改善が必須の状況に
- 力率改善と高効率を両立したAC-DCコンバータ制御技術:力率改善回路を搭載すると電源の効率が下がる?
- 車載用セカンダリ電源として開発された同期整流降圧DC-DCコンバータ:LDOと同等の部品数と実装面積で、効率と供給電力を大幅にアップ
- 4端子パッケージを採用したSiC MOSFET : SCT3xxx xRシリーズ:4端子パッケージを採用した理由
- 小型化、高効率化、EMCに続く重要課題 : 熱設計:技術トレンドの変化によって、熱設計には逆風が吹いている
- DC-DCコンバータの周波数特性を設計段階で最適化:出力の安定性と応答性のチェックには周波数特性を評価する
- 業界トップクラスの低ノイズと低損失を両立した600V耐圧IGBT IPM:IGBT IPMを使うメリットと課題