エンジニアに直接聞く
全43機種、車載向け汎用LDOレギュレータシンプルなLDOでも省電力化と小型化に妥協はしない
2015.06.09
-このLDOシリーズは車載用ということに関して、他にどのような特徴があるのでしょうか?
車載機器にとって省電力化と小型化は重要な課題であることは言うまでもありません。自動車の電源はバッテリであり、消費電力は可能な限り小さいことが要求されています。LDOにとっては、如何に自己消費電流を減らすか、そして、どれだけ小型の外付け部品が使用できるかということがポイントになってきます。
-それでは最初に省電力化について伺います。
このLDOシリーズの無負荷時消費電流は、従来品の1/2以下にすることができました。
-具体的にはどのくらいの値ですか。
一般品は100μAほどですが、BD4xxMxシリーズは40μAです。正確にいうと1/2の50%ではなく、40/100ですから40%ですね。これは低消費電力なプロセスと回路技術によるものです。無負荷時消費電流を低減することで、待機時の電力消費を減らすことができ、バッテリの消耗を軽減できます。
省電力化に関して、もう一つあります。無負荷時だけではなく負荷供給時の回路電流(自己消費電流)も激減しています。
-というと、待機時ではなく回路が動作しているときのLDO自身の消費電流もということですか?
そうです。比較のためにグラフを用意しました。BD4xxMxシリーズだけではなくBDxxC0Aシリーズも同じなのですが、動作時の消費電流を一般品に比べ1/30に低減しました。
-グラフを見ると、一般品の消費電流特性と全然違うのですが?
一般品は負荷電流が増加すると、自身の消費電流(回路電流)が増加します。大多数のLDOがこういった特性になっています。このシリーズはこの特性を改善して、負荷電流が増えても消費電流がほとんど増加しません。これによって少しでも発熱を減らして、より多くの負荷電流を供給する、または温度に対してのマージンを増やすことができます。
-では、小型化については。
このLDOシリーズは、出力コンデンサにセラミックコンデンサを使うことができます。さらに、出力安定のために必要な容量が1~10μFと小さいので、積層セラミックコンデンサを使ってコンパクトな回路にすることができます。
-基本的なことですいませんが、出力コンデンサにセラミックコンデンサが使えないLDOがあるということですね。
LDOは出力からの帰還ループによって安定化動作を行いますが、出力容量と出力インピーダンスによってポールが生じてしまい、位相が回って発振を起こすことがあります。安定を維持するにはいくつか方法があるのですが、多くは出力コンデンサのESRを使ってゼロ点を追加する方法を取ります。したがって、出力コンデンサには適度なESRが必要とされ、一般にはアルミ電解コンデンサが使われます。それに対して、セラミックコンデンサを使うとESRが低いため出力が不安定になります。それでもセラミックコンデンサを使いたい場合には、必要なESR相当の抵抗を追加することになるので、部品と実装面積が増えてしまいます。
-それではアルミ電解コンデンサではだめなのですか?
アルミ電解の場合は、スルーホール実装形状がほとんどで、面積や高さの面で小型化に関しては不利になってしまいます。あと、サイズとは直接関係のない話なのですが、セラミックコンデンサは電解コンデンサより寿命が長いので、長期に渡り使われる機器にはよい選択だと思います。
-ちなみに、このLDOシリーズは電解コンデンサも使えるのですか?
もちろんです。スペースとコスト、耐用年数などを考慮して選択いただければと思います。
-最後にまとめてください。
BD4xxMx/BDxxC0Aは、総数が43機種という大きなLDOシリーズです。豊富なバリエーションを持ちながらも、シリーズとしての統一性をもち汎用性も高いので、車載用LDOの標準品として共通化の促進に貢献できると思います。車載専用設計と自社による一貫生産を行うことで高品質高信頼性を確保し、納期厳守と長期安定供給ができます。近年の省電力化と小型化要求にも対応できる改善がなされた新しいLDOシリーズとして、安心して使っていただきたいです。それと忘れてはいけないのは、車載用としてAEC-Q100に対応していることです。これも近年の要求事項の一つです。
【資料ダウンロード】リニアレギュレータの基礎
リニアレギュレータの基礎として、動作原理、分類、回路構成による特徴、長所・短所を理解するためのハンドブックです。加えて、リニアレギュレータの代表的な仕様(規格値)と、効率と熱計算に関しても解説しています。
エンジニアに直接聞く
-
アプリケーションの電源設計のヒントを、エンジニア同士で語り合う
-
GaN HEMTの課題を解決し普及を促進。電力変換アプリケーションでの損失低減と小型化に貢献
- ロームグループのIoTへの取り組み:ロームグループがもつIoT関連技術を集結 センサはIoTキーアイテムの一つ
- 無線に取り組む機器設計者のための基礎知識:無線通信の種類と分類を考えてみる
- 工場のIoT化を促進するマシンヘルス:工場の設備、機器の健康状態を管理して故障を未然に防ぐ
- センサ評価キットがIoT機器のTime-to-Marketを加速:センサ評価用ツールの需要が高まる
- いち早く具体化が進むIndustrial IoT:産業IoTの動きが活発に 既存の装置や設備のIoT化が鍵
- IoT無線通信の新分野として期待されるLPWA無線:LPWA無線とは
- IoTにはLPWAが1つの解になる:IoTに必要な無線通信の条件を考える
- 13.56MHz(NFC)ワイヤレス給電のアドバンテージとは:モバイル機器のワイヤレス充電にはさらなる小型ソリューションが必要
- 産業用途グレード降圧DC-DCコンバータ:産業用途では長期供給保証と小口販売は普通の要求
- 全43機種、車載向け汎用LDOレギュレータ:43機種という豊富なバリエーションには理由がある
- FPGAの厳しい電源要求を満たすFPGA向け降圧DC-DCコンバータシリーズ:FPGAの電源要求とは
- MOSFETを内蔵した高効率AC-DCコンバータIC BM2Pxxxシリーズ:既存のAC-DCコンバータの課題は効率とサイズ
- 業界トップクラスの80V高耐圧と高効率を実現したDC-DCコンバータ:高耐圧DC-DCコンバータ市場に参入する
- スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : コンデンサ編:積層セラミックコンデンサは大容量化が進む
- スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : インダクタ編:インダクタの仕様と等価回路を読み取る
- フォトカプラ不要の絶縁型フライバックDC-DCコンバータ:フォトカプラのメンテナンスから解放 小型で設計が簡単
- 48Vから3.3Vに直接降圧可能なDC-DCコンバータIC:48Vから3.3Vに直接降圧はできない?
- 第三世代SiCショットキーバリアダイオード:SCS3シリーズ Part 1 : SiCショットキーバリアダイオードの進化は続く
- 環境負荷低減に向けた電源技術動向:AC-DCコンバータの効率改善が必須の状況に
- 力率改善と高効率を両立したAC-DCコンバータ制御技術:力率改善回路を搭載すると電源の効率が下がる?
- 車載用セカンダリ電源として開発された同期整流降圧DC-DCコンバータ:LDOと同等の部品数と実装面積で、効率と供給電力を大幅にアップ
- 4端子パッケージを採用したSiC MOSFET : SCT3xxx xRシリーズ:4端子パッケージを採用した理由
- 小型化、高効率化、EMCに続く重要課題 : 熱設計:技術トレンドの変化によって、熱設計には逆風が吹いている
- DC-DCコンバータの周波数特性を設計段階で最適化:出力の安定性と応答性のチェックには周波数特性を評価する
- 業界トップクラスの低ノイズと低損失を両立した600V耐圧IGBT IPM:IGBT IPMを使うメリットと課題