エンジニアに直接聞く
全43機種、車載向け汎用LDOレギュレータロームの「車載向け」は何が違うのか
2015.06.09
-冒頭に「最新のニーズを反映させ車載機器向けに開発した」とありましたが、車載向けは通常品と何が違うのでしょうか?
このLDOシリーズは、開発段階から車載用の専用設計がなされています。車載機器は非常に厳しい条件にさらされます。車載用とするにはいくつかの方法があるのですが、このシリーズは車載専用の設計手法やルールを用いています。
-通常品をスクリーニングすることで車載用としているメーカーがあると思いますが。
もちろんそれも一つの方法だと思いますが、ロームでは専用設計を採用しています。
-具体的には何が違うのですか?
詳細は具体的な採用検討があっての公開となりますが、例えば、高い品質と厳しい環境下でも十分な信頼性を確保する目的では、マージンや冗長性を考慮した設計を行っています。
-生産や品質管理も違うのですか?
生産については自社生産で、しかも一貫体制を敷いています。生産工程と品質管理には車載用フローが用いられており、車載に対応できる高品質と高信頼性を確保する体制になっています。
-そうすると、設計は車載専用設計で、ウェハ製造、組み立て、検査、出荷といった生産工程は一貫体制かつ自社工場になるわけですね。
その通りです。車載となると、高品質と高信頼性はもちろんなのですが、すべてに目と手が届く体制が重要だと考えています。
-ISOなどの品質システムに関してはどのような対応状況でしょうか?
ロームは、自動車向けの品質システムISO/TS16949を取得しています。また、このLDOシリーズは、車載用ICの規格として実質的な業界標準になっているAEC-Q100に対応しています。
-車載といえば、品質信頼性以外にも、納期や供給面に関しても厳しいと思いますが。
ロームの車載用という定義には、納期厳守と安定供給が含まれています。お客様が製品を量産している間は、基本的に生産中止は行いません。車載機器の場合は、長期に渡る安定供給が必須だと考えています。
-災害や景気の波によって需給バランスが変わり納期が延びたりすることがあるかと思いますが、どのような対応をとっていますか?
納期に関しては、自社生産というのがポイントになります。外注の場合は、時に納期が外注先の都合や交渉事になることがあります。自社生産であれば、すべては自社の管理下にあるわけですから、何か不測の状況になっても調整が可能です。災害などによって供給が滞らないように、事業継続計画BCP(Business Continuity Plan)を促進しており、冗長生産が可能な体制を備えています。
-非常にしっかりした考えと体制が整っている印象をもちましたが、簡単にできることではないと思いますが。
ロームは、自動車産業に向けて、10年以上にわたり多種多様なICとディスクリート部品を供給しています。その間に数多くのことにチャレンジし、多くのノウハウを得てきました。その積み重ねが現在に反映されています。もちろん、今後も改善を続けて行きます。
【資料ダウンロード】リニアレギュレータの基礎
リニアレギュレータの基礎として、動作原理、分類、回路構成による特徴、長所・短所を理解するためのハンドブックです。加えて、リニアレギュレータの代表的な仕様(規格値)と、効率と熱計算に関しても解説しています。
エンジニアに直接聞く
-
アプリケーションの電源設計のヒントを、エンジニア同士で語り合う
-
GaN HEMTの課題を解決し普及を促進。電力変換アプリケーションでの損失低減と小型化に貢献
- ロームグループのIoTへの取り組み:ロームグループがもつIoT関連技術を集結 センサはIoTキーアイテムの一つ
- 無線に取り組む機器設計者のための基礎知識:無線通信の種類と分類を考えてみる
- 工場のIoT化を促進するマシンヘルス:工場の設備、機器の健康状態を管理して故障を未然に防ぐ
- センサ評価キットがIoT機器のTime-to-Marketを加速:センサ評価用ツールの需要が高まる
- いち早く具体化が進むIndustrial IoT:産業IoTの動きが活発に 既存の装置や設備のIoT化が鍵
- IoT無線通信の新分野として期待されるLPWA無線:LPWA無線とは
- IoTにはLPWAが1つの解になる:IoTに必要な無線通信の条件を考える
- 13.56MHz(NFC)ワイヤレス給電のアドバンテージとは:モバイル機器のワイヤレス充電にはさらなる小型ソリューションが必要
- 産業用途グレード降圧DC-DCコンバータ:産業用途では長期供給保証と小口販売は普通の要求
- 全43機種、車載向け汎用LDOレギュレータ:43機種という豊富なバリエーションには理由がある
- FPGAの厳しい電源要求を満たすFPGA向け降圧DC-DCコンバータシリーズ:FPGAの電源要求とは
- MOSFETを内蔵した高効率AC-DCコンバータIC BM2Pxxxシリーズ:既存のAC-DCコンバータの課題は効率とサイズ
- 業界トップクラスの80V高耐圧と高効率を実現したDC-DCコンバータ:高耐圧DC-DCコンバータ市場に参入する
- スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : コンデンサ編:積層セラミックコンデンサは大容量化が進む
- スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : インダクタ編:インダクタの仕様と等価回路を読み取る
- フォトカプラ不要の絶縁型フライバックDC-DCコンバータ:フォトカプラのメンテナンスから解放 小型で設計が簡単
- 48Vから3.3Vに直接降圧可能なDC-DCコンバータIC:48Vから3.3Vに直接降圧はできない?
- 第三世代SiCショットキーバリアダイオード:SCS3シリーズ Part 1 : SiCショットキーバリアダイオードの進化は続く
- 環境負荷低減に向けた電源技術動向:AC-DCコンバータの効率改善が必須の状況に
- 力率改善と高効率を両立したAC-DCコンバータ制御技術:力率改善回路を搭載すると電源の効率が下がる?
- 車載用セカンダリ電源として開発された同期整流降圧DC-DCコンバータ:LDOと同等の部品数と実装面積で、効率と供給電力を大幅にアップ
- 4端子パッケージを採用したSiC MOSFET : SCT3xxx xRシリーズ:4端子パッケージを採用した理由
- 小型化、高効率化、EMCに続く重要課題 : 熱設計:技術トレンドの変化によって、熱設計には逆風が吹いている
- DC-DCコンバータの周波数特性を設計段階で最適化:出力の安定性と応答性のチェックには周波数特性を評価する
- 業界トップクラスの低ノイズと低損失を両立した600V耐圧IGBT IPM:IGBT IPMを使うメリットと課題