エンジニアに直接聞く
全43機種、車載向け汎用LDOレギュレータ:43機種という豊富なバリエーションには理由がある
2015.06.09
ロームは多種多様なLDOリニアレギュレータICをラインアップしているが、先ごろリリースされた「BD4xxMxシリーズおよびBDxxC0Aシリーズ」は、車載向けに新規開発したとされる。車載用ICの規格として実質的な業界標準になっているAEC-Q100に対応しており、高い汎用性に加え、全43機種という豊富なバリエーションにより、様々な車載用途に対応するという。そのキーポイントについて、ロームのアプリケーションエンジニアである安武 一平(やすたけ いっぺい)氏 に聞いた。
-全43機種というLDOリニアレギュレータ(以下LDO)のシリーズがリリースされましたが、かなりのラインアップ数ですね。最初にこのシリーズを開発した目的を教えてください。
最新のニーズを反映させた車載機器向けのLDOのシリーズを構築することで、車載機器メーカーのお客様に一貫したポリシーと品質のLDOを、安心して様々な機器設計に使っていただこうと開発しました。それには、多種多様な入出力仕様やパッケージが揃っていることが必要で、43機種というラインアップになりました。
-簡単にいうと、「今回の設計でLDOを3個使うが、すべてこのシリーズにする」みたいなイメージですか?
そうですね。そうなってくれると、とてもうれしいです。
-それは、お客様にもメリットがあるのですか?
もちろんです。それが43機種というバリエーションを構築した理由でもあるのです。このLDOシリーズは、車載の前提で開発されています。ご存じだと思いますが、車載機器に使う部品は通常より厳しい条件をクリアする必要があります。そのためには、部品認証やメーカー認証といった作業が必要になることも多く、この作業は時間とコストがかかるものです。それに対し、同一メーカーの特定の管理下でシリーズ展開されている部品を使うことで簡略化できる作業があるはずです。
-つまり、先程の例だと、3種類のLDOを使う際にそれぞれ異なるメーカーのものを選ぶのと、単一メーカーの3機種を選ぶのでは、採用に関する手間が1/3になるということですか?
そこまで単純ではないと思いますが、目指すのはそういうことです。豊富なバリエーションを持ちながら統一性を持ったシリーズは、車載用LDOの標準品や共通部品になれると考えています。また、採用のための手間やコストだけではなく、発注管理に関するコスト削減にも貢献すると思います。
-それでは、このLDOシリーズのラインアップと概要を教えてください。
このシリーズは、大きく「BD4xxMxシリーズ」と「BDxxC0Aシリーズ」の2つから構成されており、さらに各々に仕様の違いによるシリーズがあります。機種が多いのでわかりやすいように表をお持ちしました。
共通の仕様として、車載対応ということで‐40℃~+125℃で動作が保証されています。この温度範囲において、出力電圧はBD4xxMxが±2%、BDxxC0Aは±3%と高い精度が確保されています。また、過電流と過熱に対する保護も搭載しています。
まず、「BD4xxMxシリーズ」ですが、出力電流200mAのBD4xxM2シリーズ8機種、出力電流500mAのBD4xxM5シリーズ8機種の全16機種で構成されています。ともに45V耐圧で出力電圧は3.3Vと5Vの2種類です。
-45V耐圧は車載対応を意識した耐圧だと思いますが、出力電圧は2種類ですか?
このシリーズは、出力電圧を3.3Vと5Vに絞り、主にボディ系、パワートレイン系のマイコン用電源として使ってもらうことを想定しました。もちろん用途が限定されているわけではないので、システム電圧など様々な用途に対応できます。
-機能面に違いはありますか?
それぞれに、シャットダウンありとなしのバージョンが用意されています。
-パッケージもいろいろあるという話でしたが。
パッケージはBD4xxM2シリーズが2種類、BD4xxM5シリーズは4種類になります。電気的仕様が同じでも違うパッケージを用意したのは、実装基板のスペースや形状に合わせて選択できるようにするためです。
● BD4xxM2シリーズ(45V耐圧200mA)
出力電圧 | パッケージ | シャットダウン | |
---|---|---|---|
3.3V | 5V | ||
BD433M2WFP3-C | BD450M2WFP3-C | SOT223-4 | あり |
BD433M2WEFJ-C | BD450M2WEFJ-C | HTSOP-J8 | |
BD433M2FP3-C | BD450M2FP3-C | SOT223-4 | なし |
BD433M2EFJ-C | BD450M2EFJ-C | HTSOP-J8 |
● BD4xxM5シリーズ(45V耐圧500mA)
出力電圧 | パッケージ | シャットダウン | |
---|---|---|---|
3.3V | 5V | ||
BD433M5WFPJ-C | BD450M5WFPJ-C | TO252-J5 | あり |
BD433M5WFP2-C | BD450M5WFP2-C | TO263-5 | |
BD433M5FP-C | BD450M5FP-C | TO252-3 | なし |
BD433M5FP2-C | BD450M5FP2-C | TO263-3 |
-「BDxxC0Aシリーズ」についても同様にポイントをお願いします。
「BDxxC0Aシリーズ」は、35V耐圧、出力電流1A、出力電圧は3.3V/5V/8V/9V/可変の5種類、シャットダウンありとなし、そしてパッケージは5種類で、全27機種となっています。可変タイプを始め8Vや9Vといった機構部品やディスプレイなどのカーインフォティメント系も意識した多彩なラインナップとなっています。
● BDxxC0Aシリーズ(35V耐圧1A)
出力電圧 | パッケージ | シャットダウン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3.3V | 5V | 8V | 9V | 可変 | ||
BD33C0AWFP-C | BD50C0AWFP-C | BD80C0AWFP-C | BD90C0AWFP-C | BD00C0AWFP-C | TO252-5 | あり |
BD33C0AFP-C | BD50C0AFP-C | BD80C0AFP-C | BD90C0AFP-C | – | TO252-3 | なし |
BD33C0AWHFP-C | BD50C0AWHFP-C | BD80C0AWHFP-C | BD90C0AWHFP-C | BD00C0AWHFP-C | HRP5 | あり |
BD33C0AHFP-C | BD50C0AHFP-C | BD80C0AHFP-C | BD90C0AHFP-C | – | HRP5 | なし |
BD33C0AWFP2-C | BD50C0AWFP2-C | BD80C0AWFP2-C | BD90C0AWFP2-C | BD00C0AWFP2-C | TO263-5 | あり |
BD33C0AFP2-C | BD50C0AFP2-C | BD80C0AFP2-C | BD90C0AFP2-C | – | TO263-3 | なし |
技術資料ダウンロードのご案内
ローム主催セミナーの講義資料やDC-DCコンバータのセレクションガイドなど、ダウンロード資料をご用意いたしました。
エンジニアに直接聞く
-
アプリケーションの電源設計のヒントを、エンジニア同士で語り合う
-
GaN HEMTの課題を解決し普及を促進。電力変換アプリケーションでの損失低減と小型化に貢献
- ロームグループのIoTへの取り組み:ロームグループがもつIoT関連技術を集結 センサはIoTキーアイテムの一つ
- 無線に取り組む機器設計者のための基礎知識:無線通信の種類と分類を考えてみる
- 工場のIoT化を促進するマシンヘルス:工場の設備、機器の健康状態を管理して故障を未然に防ぐ
- センサ評価キットがIoT機器のTime-to-Marketを加速:センサ評価用ツールの需要が高まる
- いち早く具体化が進むIndustrial IoT:産業IoTの動きが活発に 既存の装置や設備のIoT化が鍵
- IoT無線通信の新分野として期待されるLPWA無線:LPWA無線とは
- IoTにはLPWAが1つの解になる:IoTに必要な無線通信の条件を考える
- 13.56MHz(NFC)ワイヤレス給電のアドバンテージとは:モバイル機器のワイヤレス充電にはさらなる小型ソリューションが必要
- 産業用途グレード降圧DC-DCコンバータ:産業用途では長期供給保証と小口販売は普通の要求
- 全43機種、車載向け汎用LDOレギュレータ:43機種という豊富なバリエーションには理由がある
- FPGAの厳しい電源要求を満たすFPGA向け降圧DC-DCコンバータシリーズ:FPGAの電源要求とは
- MOSFETを内蔵した高効率AC-DCコンバータIC BM2Pxxxシリーズ:既存のAC-DCコンバータの課題は効率とサイズ
- 業界トップクラスの80V高耐圧と高効率を実現したDC-DCコンバータ:高耐圧DC-DCコンバータ市場に参入する
- スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : コンデンサ編:積層セラミックコンデンサは大容量化が進む
- スイッチング電源に最適なコンデンサとインダクタとは : インダクタ編:インダクタの仕様と等価回路を読み取る
- フォトカプラ不要の絶縁型フライバックDC-DCコンバータ:フォトカプラのメンテナンスから解放 小型で設計が簡単
- 48Vから3.3Vに直接降圧可能なDC-DCコンバータIC:48Vから3.3Vに直接降圧はできない?
- 第三世代SiCショットキーバリアダイオード:SCS3シリーズ Part 1 : SiCショットキーバリアダイオードの進化は続く
- 環境負荷低減に向けた電源技術動向:AC-DCコンバータの効率改善が必須の状況に
- 力率改善と高効率を両立したAC-DCコンバータ制御技術:力率改善回路を搭載すると電源の効率が下がる?
- 車載用セカンダリ電源として開発された同期整流降圧DC-DCコンバータ:LDOと同等の部品数と実装面積で、効率と供給電力を大幅にアップ
- 4端子パッケージを採用したSiC MOSFET : SCT3xxx xRシリーズ:4端子パッケージを採用した理由
- 小型化、高効率化、EMCに続く重要課題 : 熱設計:技術トレンドの変化によって、熱設計には逆風が吹いている
- DC-DCコンバータの周波数特性を設計段階で最適化:出力の安定性と応答性のチェックには周波数特性を評価する
- 業界トップクラスの低ノイズと低損失を両立した600V耐圧IGBT IPM:IGBT IPMを使うメリットと課題