DC-DCコンバータ|評価編

スイッチングレギュレータの種類

2014.07.15

スイッチングレギュレータには、いろいろな種類があり、分類の仕方もその観点により様々です。ここでは、入力電源の違い、回路方式、そして機能と動作の違いで分類してみます。

スイッチングレギュレータの回路方式による分類

□DC-DCコンバータ

▼非絶縁型

  • 非同期整流式
  • 同期整流式

▼絶縁型

  • フライバック
  • フォワード
  • プッシュプル
  • ハーフ/フルブリッジ

□AC-DCコンバータ

▼非絶縁型

▼絶縁型

まず、入力電源がDC(直流)かAC(交流)かでDC-DCコンバータとAC-DCコンバータに分けることができ、それぞれに非絶縁型と絶縁型に分かれます。

絶縁型は入力(一次側)と出力(二次側)が絶縁されているタイプで、絶縁には主にトランスフォーマが利用されます。産業機器や医療機器など、障害時に高い安全が求められる場合には標準的に絶縁型が使用されます。非絶縁型は入出力間に導通があり、特に絶縁の必要がない同回路基板内での電圧変換などはほとんどが非絶縁型です。

非絶縁型および絶縁型のコンバータを構築するには、それぞれに適した回路方式があります。同期整流式やフライバックなどの呼称をもっており、構成部品や回路規模、もちろん動作原理も異なります。

次に、機能と動作方式による分類ですが、ここからはDC-DCコンバータで話を進めていきます。AC-DCコンバータは、初段でACを整流-平滑した後は基本的にDC-DCコンバータとしての動作になるので、以後は同じと考えてください。

スイッチングレギュレータの機能と動作による分類

スイッチングレギュレータの機能と動作による分類

DC-DC変換においては、入力電圧を降圧または昇圧することができます。また、この応用として昇降圧、反転といった変換も可能です。必要な機能よって、回路構成や選択するICは異なります。

出力電圧を制御する動作モードとして、PWM(Pulse Width Modulation:パルス幅変調)とPFM(Pulse Frequency Modulation:パルス周波数変調)があります。PWMはスイッチング周期(周波数)が一定でONとOFF時間比調整することで安定化を行うモードで、PFMはONまたはOFF時間は一定で周波数を変更する方法です。詳細は後述します。

そして、出力を安定化するためのフィードバック制御の方式として、電流モード、電圧モード、ヒステリシスという種類があります。こちらも詳細は後述します。

スイッチングレギュレータは、これらの組み合わせによって構成されており、用途、入出力条件、要求仕様や性能目標、そしてコストやサイズといった制限事項の検討によって最適なものを選択することになります。そのためには、それぞれの方式の特徴と長所短所を知っておく必要があります。

【資料ダウンロード】スイッチングレギュレータの特性と評価方法

このハンドブックは、スイッチングレギュレータの基本を確認し、スイッチングレギュレータ用ICのデータシートを読み解くことも併せて、設計の最適化に必要なスイッチングレギュレータの特性の理解と評価の方法を解説しています。

スイッチングレギュレータの種類

DC-DCコンバータ

スイッチングレギュレータの特性と評価方法