AC-DC コンバータ|設計編
主要部品選定:電流検出抵抗および各検出用端子関連部品
2018.08.28
この記事のポイント
・各検出用端子に必要な部品はデータシートや設計マニュアルに従って設定する。
・検出用端子にノイズが入ると誤動作などの原因なるので、コンデンサやRCフィルタの付加を検討する。
今回は、電源ICが降圧および安定化制御を行うための各検出用端子に必要な部品についてです。
電流検出抵抗:R19
R19は、スイッチングトランジスタQ1により一次側に流れる電流を電圧に変換します。その電圧はCS端子がモニタし、出力の過負荷保護ポイントを設定します。R19の値は、一次側の最大電流Ippk(0.66A)が流れた時にCS端子の過電流検出電圧Vcs=1Vになるようにします。
→1.5Ωとする
また、R19の損失P_R19は、
耐パルス性を考慮して、R19は1W以上とします。
耐パルスについては、同じ電力定格でも抵抗の構造等によって変わる場合があります。使用する抵抗メーカーに確認してください。
CS端子ノイズ保護用抵抗およびコンデンサ:R22、C13
ブランキング機能でノイズが収まりきらない場合に、このRCフィルタを追加します。フィルタが不要の場合でも、サージ対策としてR22(1kΩ程度)を挿入することを推奨します。C13は47pF程度です。
ZT端子電圧設定抵抗:R21
R21はZT端子でのボトム検知電圧を設定します。ZT端子でのボトム検知電圧は、Vzt1=100mV typ.(ZT端子電圧下降時)、Vzt2=200mV typ.(ZT端子電圧上昇時)です。また、ZTOVP(min)=3.30Vより、目安として、Vzt=1~3V程度に設定します。R20は、「過負荷保護ポイントの切り替え設定抵抗」にて100kΩに設定しました。巻線数は、「トランスT1の設計 その2」で算出した通り、Nd、Nsともに8ターンです。
と設定すると、
→12kΩとする
ZT端子コンデンサ:C11
C11はZT端子の安定用とボトム検知のタイミング調整用コンデンサです。ZT端子波形、ボトム検知タイミングを確認して設定します。この回路例では47pFを選択しています。
FB端子コンデンサ:C12
C12はFB端子の安定用コンデンサです。1000pF~0.01μF程度が推奨です。この回路例では2200pFを選択しています。
AC-DC コンバータ
- 基礎編
-
設計編
-
AC-DC PWM方式フライバックコンバータの設計手法概要
- 絶縁型フライバックコンバータの基本とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:スイッチングAC-DC変換とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:フライバックコンバータの特徴とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:フライバックコンバータの動作とスナバ
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:不連続モードと連続モードとは
- 設計手順
- 電源仕様の決定
- 設計に使うICの選択
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(構造設計)-その1
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(数値算出)
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(構造設計)-その2
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-MOSFET関連 その1
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-MOSFET関連 その2
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-CINとスナバ
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-出力整流器とCout
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-ICのVCC関連
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-ICの設定、その他
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:EMI対策および出力ノイズ対策
- 基板レイアウト例
- AC-DC PWM方式フライバックコンバータ設計手法 ーまとめー
- AC-DC 非絶縁型バックコンバータの設計事例概要
-
AC-DCコンバータの効率を向上する二次側同期整流回路の設計
- 設計手順
- 設計に使うIC
- 電源仕様と置き換え回路
- 同期整流回路部:同期整流用MOSFETの選定
- 同期整流回路部:電源ICの選択
- 同期整流回路部:周辺回路部品の選定-MAX_TON端子のC1とR3、およびVCC端子
- 同期整流回路部:周辺回路部品の選定-DRAIN端子のD1、R1、R2
- シャントレギュレータ回路部:周辺回路部品の選定
- トラブルシューティング①:二次側MOSFETがすぐにOFFしてしまう場合
- トラブルシューティング ②:軽負荷時に二次側MOSFETが共振動作によりONしてしまう場合
- トラブルシューティング ③:サージの影響を受けVDS2が二次側MOSFETのVDS耐圧以上になる場合
- ダイオード整流と同期整流の効率比較
- 実装基板レイアウトに関する注意点
- AC-DCコンバータの効率を向上する二次側同期整流回路の設計 ーまとめー
-
SiC-MOSFETを使った絶縁型擬似共振コンバータの設計事例
- 設計に使う電源IC:SiC-MOSFET用に最適化
- 設計事例回路
- トランスT1の設計 その1
- トランスT1の設計 その2
- 主要部品選定:MOSFET Q1
- 主要部品選定:入力コンデンサおよびバランス抵抗
- 主要部品選定:過負荷保護ポイントの切り替え設定抵抗
- 主要部品選定:電源ICのVCC関連部品
- 主要部品選定:電源ICのBO(ブラウンアウト)ピン関連部品
- 主要部品選定:スナバ回路関連部品
- 主要部品選定:MOSFETゲートドライブ調整回路
- 主要部品選定:出力整流ダイオード
- 主要部品選定:出力コンデンサ、出力設定および制御部品
- 主要部品選定:電流検出抵抗および各検出用端子関連部品
- 主要部品選定:EMIおよび出力ノイズ対策部品
- 基板レイアウト例
- 事例回路と部品リスト
- 評価結果:効率とスイッチング波形
- SiC-MOSFETを使った絶縁型擬似共振コンバータの設計事例 ーまとめー
-
AC-DC PWM方式フライバックコンバータの設計手法概要
- 評価編
- 製品紹介
- 動画
- FAQ