主要部品選定:入力コンデンサおよびバランス抵抗
2017.11.14
この記事のポイント
・入力コンデンサは必要な耐圧を得るために直列接続を利用する。
・コンデンサを直列接続した場合にかかる電圧を均一にするためバランス抵抗を挿入する。
・バランス抵抗は単純にIR損失となるので、抵抗値に注意する。
前回のMOSFETの選定に続き、今回は入力コンデンサとバランス抵抗の定数を決めていきます。
主要部品選定:入力コンデンサC2、C3、C4
右の回路図は、全体から該当する入力部分を抜粋したものです。入力には入力コンデンサとして、C2、C3、C4の3個のコンデンサが必要です。回路全体の確認に必要な場合には、こちらを参照してください。
入力コンデンサの静電容量は以下の表から決定します。
入力は、設計事例回路で説明したように、AC入力電圧を整流した以降はDC電圧になるので、DC入力電圧値をもとに定数設定をしていきます。
入力電圧仕様:300~900VDC(400~690VAC)
Pout=24V×1.1A=25W
上記よりCinは、1×25=25μFとなり、33μFのコンデンサを選択します。
入力コンデンサは、入力が途絶えた際の入力電圧を保持する時間などにも関係しますので、静電容量はそれらの仕様も考慮して選定することが可能です。
次に、入力コンデンサの耐圧を検討して決定しますが、この回路は上記のようにかなりの高電圧を扱いますので、入力コンデンサには高耐圧が要求されます。入力コンデンサの耐圧は、最大入力電圧以上が必要になります。最大入力電圧を80%としてディレートします。
最大入力電圧/ディレーティング=900V/0.8=1125V
1125Vに対応するには、450V耐圧のコンデンサを直列に3個使用することで、450V×3=1350Vの耐圧を得られます。当然ながら、全体で33μFの静電容量を得るには、各コンデンサの静電容量は3倍必要なので、100μF/450Vのコンデンサを選択します。
主要部品選定:バランス抵抗R1、R2、R3、R4、R5、R6
必要な耐圧を得るため、コンデンサを直列に接続する手法を取りましたが、この場合、すべてのコンデンサにかかる電圧を一定にする必要があり、そのためにバランス抵抗を各コンデンサと並列に入れます。回路図からわかるように、バランス抵抗は入力とGND間に直列に入るので、バランス抵抗に流れる電流は単純に損失になるため、抵抗値は470kΩ以上を推奨します。バランス抵抗R1、R2、R3、R4、R5、R6の損失は以下になります。
バランス抵抗損失(W)=最大入力電圧×最大入力電圧/バランス抵抗の合計
=900V×900V/(470k×6=2.82MΩ)=0.287W
まとめると、
入力コンデンサC2、C3、C4:100μF/450V
バランス抵抗R1、R2、R3、R4、R5、R6:470kΩ
となります。
AC-DC コンバータ
- AC-DC変換の基本-AC(交流)・DC(直流)とは、AC-DC変換が必要な理由
- 平滑後の DC-DC 変換(安定化)方式
- AC-DC 変換回路設計の設計手順(概要)
- AC-DC 変換回路設計の課題と検討事項
- AC-DCの基礎 ーまとめー
- AC-DC PWM方式フライバックコンバータの設計手法概要
- 絶縁型フライバックコンバータの基本とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:スイッチングAC-DC変換とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:フライバックコンバータの特徴とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:フライバックコンバータの動作とスナバ
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:不連続モードと連続モードとは
- 設計手順
- 電源仕様の決定
- 設計に使うICの選択
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(構造設計)-その1
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(数値算出)
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(構造設計)-その2
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-MOSFET関連 その1
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-MOSFET関連 その2
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-CINとスナバ
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-出力整流器とCout
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-ICのVCC関連
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-ICの設定、その他
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:EMI対策および出力ノイズ対策
- 基板レイアウト例
- AC-DC PWM方式フライバックコンバータ設計手法 ーまとめー
- AC-DC 非絶縁型バックコンバータの設計事例概要
- AC-DCコンバータの効率を向上する二次側同期整流回路の設計
- 設計手順
- 設計に使うIC
- 電源仕様と置き換え回路
- 同期整流回路部:同期整流用MOSFETの選定
- 同期整流回路部:電源ICの選択
- 同期整流回路部:周辺回路部品の選定-MAX_TON端子のC1とR3、およびVCC端子
- 同期整流回路部:周辺回路部品の選定-DRAIN端子のD1、R1、R2
- シャントレギュレータ回路部:周辺回路部品の選定
- トラブルシューティング①:二次側MOSFETがすぐにOFFしてしまう場合
- トラブルシューティング ②:軽負荷時に二次側MOSFETが共振動作によりONしてしまう場合
- トラブルシューティング ③:サージの影響を受けVDS2が二次側MOSFETのVDS耐圧以上になる場合
- ダイオード整流と同期整流の効率比較
- 実装基板レイアウトに関する注意点
- AC-DCコンバータの効率を向上する二次側同期整流回路の設計 ーまとめー
- SiC-MOSFETを使った絶縁型擬似共振コンバータの設計事例
- 設計に使う電源IC:SiC-MOSFET用に最適化
- 設計事例回路
- トランスT1の設計 その1
- トランスT1の設計 その2
- 主要部品選定:MOSFET Q1
- 主要部品選定:入力コンデンサおよびバランス抵抗
- 主要部品選定:過負荷保護ポイントの切り替え設定抵抗
- 主要部品選定:電源ICのVCC関連部品
- 主要部品選定:電源ICのBO(ブラウンアウト)ピン関連部品
- 主要部品選定:スナバ回路関連部品
- 主要部品選定:MOSFETゲートドライブ調整回路
- 主要部品選定:出力整流ダイオード
- 主要部品選定:出力コンデンサ、出力設定および制御部品
- 主要部品選定:電流検出抵抗および各検出用端子関連部品
- 主要部品選定:EMIおよび出力ノイズ対策部品
- 基板レイアウト例
- 事例回路と部品リスト
- 評価結果:効率とスイッチング波形
- SiC-MOSFETを使った絶縁型擬似共振コンバータの設計事例 ーまとめー
- 絶縁型フライバックコンバータの性能評価とチェックポイントとは
- 絶縁型電源 (AC-DC,DC-DC)
- 【絶縁型フライバックコンバータの性能評価とチェックポイント】絶縁型フライバックコンバータの性能評価
- 【PMW方式フライバックコンバータ設計手法】 AC-DCコンバータの設計手順&例題の要求仕様と例題に使うICの選択
- 【AC-DC変換の基礎】平滑後のDC-DC変換安定化方式
- AC-DCコンバータのよくあるご質問