EMI対策-EMI・EMC・EMSとは?ノイズ対策フィルタと回路の低ノイズ化
2022.06.13
この記事のポイント
・EMI対策には、入力フィルタ、スイッチ(D-S間)にコンデンサ、出力整流ダイオードにスナバを追加。
・出力ノイズには出力にLCフィルタを追加。
・基板レイアウトの影響も大きいので、合わせて検討する。
前回までは、主要部品の選定、定数計算の説明をしてきました。今回は、EMIを低減するための対策を示します。
電磁干渉(EMI)は、電子機器の性能や信頼性に影響を及ぼす可能性があります。
この記事では、EMIの基本的な概念、伝導ノイズと放射ノイズの理解、そしてそれらに対する対策方法について詳しく解説します。
また、電磁感受性(EMS)と電磁両立性(EMC)についても触れ、EMI対策の全体像を把握するための情報を提供します。
EMI対策の基本
EMI対策の主旨は、他の回路に影響を及ぼすノイズを出さないようにすることです。ノイズを発するポイントは、大きな電流がスイッチするノードやラインです。基本的な対策は、インピーダンスの整合やバイパス/フィルタの役目をするコンデンサや抵抗/コンデンサ回路を追加することです。具体的な対策としては、入力部にフィルタを追加する、内蔵MOSFETのドレイン-ソース間にコンデンサを追加する、出力整流ダイオードにRCスナバを追加する、出力にLCフィルタを追加するなどがあります。
EMIは、電波や高周波の電磁波がノイズとして電子機器に影響を与える現象です。伝導ノイズと放射ノイズの2つの主要な種類があります。伝導ノイズはケーブルや基板配線を経由して伝わるノイズで、ディファレンシャルモードノイズとコモンモードノイズに分類されます。一方、放射ノイズは空中に放出されるノイズです。
EMIとEMCの違い
EMIは電磁波が電子機器に影響を与える現象を指しますが、EMC(Electro Magnetic Compatibility)はこれに対する耐性を含む概念です。具体的には、EMCはEMI(電磁妨害)とEMS(電磁感受性)の両方を含みます。これは、機器が他の機器に影響を与えない(EMI)だけでなく、他の機器からの影響を受けない(EMS)ことを意味します。
・EMI(Electro Magnetic Interference):電磁妨害(電磁干渉、電磁障害)
-伝導ノイズ:ケーブルや基板配線を経由して伝わるノイズ
> ディファレンシャル(ノーマルモード)モードノイズ:
電源ライン間で発生し電流と同じ方向に流れるノイズ
> コモンモードノイズ:金属ケースなどを経由し浮遊容量などを通り信号源に戻ってくるノイズ
-放射ノイズ:空中に放出されるノイズ
・EMS(Electro Magnetic Susceptibility):電磁感受性
電磁波による妨害、干渉(EMI:伝導ノイズおよび放射ノイズ)を受けても障害を起こさない能力、耐性。
・EMC(Electro Magnetic Compatibility):電磁両立性(電磁適合性)
EMI+EMS。エミッション(Emission:放出)対策とイミュニティ(Immunity:耐性)の両立、その対策。
EMIとして、経路の観点から伝導ノイズと放射ノイズがあり、伝導ノイズには伝わり方からディファレンシャルノイズとコモンモードノイズの分類があります。
電磁波の基本
電磁波の基本的な性質
電磁波は、電場と磁場が直交する形で伝播する波です。これらの波は、電子機器の動作に影響を与える可能性があります。
特に、高周波の電磁波は電子機器の動作にノイズとして影響を与える可能性があります。
電磁波の放射と伝導の説明
電磁波は、放射と伝導の2つの形で伝播します。放射ノイズは空中に放出され、伝導ノイズはケーブルや基板配線を経由して伝わります。伝導ノイズには、ディファレンシャルノイズとコモンモードノイズの2つのタイプがあります。ディファレンシャルノイズは電源ライン間で発生し、電流と同じ方向に流れます。一方、コモンモードノイズは金属ケースなどを経由し、浮遊容量などを通り信号源に戻ってくるノイズです
EMI対策
ノイズ問題の解決策
ノイズそのものを測定するか、少なくても機器に対するノイズの影響を確認する必要があります。正確なノイズの測定は測定環境や装置が必要になります。定量的な測定ができない場合は、機器としてのS/Nなど、性能面から影響の有無程度は把握できる場合があります。
EMI対策の一般的な方法
EMI対策の主旨は、他の回路に影響を及ぼすノイズを出さないようにすることです。ノイズを発するポイントは、大きな電流がスイッチするノードやラインです。対策は、基本的にインピーダンスの整合やバイパス/フィルタの役目をするコンデンサや抵抗/コンデンサ回路を追加することです。
EMI対策に関連する部品(フィルタなど)
EMI対策には、フィルタやコンデンサなどの部品が使用されます。例えば、入力部にフィルタを追加することで、ノイズを低減することが可能です。また、内蔵MOSFETのドレイン-ソース間にコンデンサを追加することで、高速スイッチングに起因するオフ時のサージを低減します。
EMI対策の設計方法
ノイズの発生は基板レイアウト、部品配置、部品性能などにも関係します。場合によっては、LCフィルタは簡単なL型からπ型やT型に拡張したり、回路基板にシールドを設けたりすることが必要になるかもしれません。また、機器の仕様によっては、例えば国際無線障害特別委員会(CISPR)規格などのノイズ規格に適合しなければなりません。規格準拠が必要な場合には、設計当初からそれを念頭に置くことが非常に重要になります。具体的な設計方法としては、以下のような手法があります。
- 1.入力部にフィルタ追加:入力電圧はリップルをもった高電圧で、それを内蔵MOSFETが高速にオンオフするので、入力部フィルタを追加することで、ノイズを低減することが可能です。
- 2.内蔵MOSFETのドレイン-ソース間にコンデンサを追加:高速スイッチングに起因するオフ時のサージを低減します。ただし、損失が増加するので温度上昇に注意する必要があります。
- 3.出力整流ダイオードD4にRCスナバを追加:これは、オン/オフ時に発生するスパイクを低減します。定数は参考値なので、実際のノイズを確認して調整する必要があります。
- 4.出力にLCフィルタを追加:出力電圧にはスイッチング周波数に依存したリップルがあり、その他にも高調波やインダクタンスや容量に起因したノイズが存在します。これらのノイズが問題になる場合には、出力にLCフィルタを追加するのが効果的です。
EMI対策の具体例
用語の説明にあったように、EMIは他の回路に影響を及ぼすものなので、ノイズを出さないようにするのかこの対策の主旨になります。ノイズを発するポイントは、大きな電流がスイッチするノードやラインです。対策は、基本的にインピーダンスの整合やバイパス/フィルタの役目をするコンデンサや抵抗/コンデンサ回路を追加します。あらためて、回路全体を示しますので、対策ポイントを確認してください。
・入力部にフィルタ追加
入力電圧はリップルをもった高電圧で、それを内蔵MOSFETが高速にオンオフするので、入力部フィルタを追加することで、ノイズを低減することが可能です。
・内蔵MOSFETのドレイン-ソース間にコンデンサを追加
回路図のC8になります。静電容量47~100pF程度、耐圧は500V以上が必要です。これは、高速スイッチングに起因するオフ時のサージを低減します。また、スナバの一種です。ただし、損失が増加するので温度上昇に注意する必要があります。
・出力整流ダイオードD4にRCスナバを追加
C9:500V/1000pF、 R10:10Ω/1W程度をD4に並列に追加します。これは、オン/オフ時に発生するスパイクを低減します。入力スナバと同じ考え方になります。定数は参考値なので、実際のノイズを確認して調整する必要があります。
・出力にLCフィルタを追加
下の回路図は、出力にLCフィルタを追加した例です。(L2は10μH、C10は10μF~100μF程度)
出力電圧にはスイッチング周波数に依存したリップルがあり、その他にも高調波やインダクタンスや容量に起因したノイズが存在します。これらのノイズが問題になる場合には、出力にLCフィルタを追加するのが効果的です。
これらが主要なノイズ対策となります。いずれにしても、ノイズそのものを測定するか、少なくても機器に対するノイズの影響を確認する必要があります。正確なノイズの測定は測定環境や装置が必要になります。こういった定量的な測定ができない場合は、機器としてのS/Nなど、性能面から影響の有無程度は把握できる場合があります。
ここで提示した対策は、電源回路構成上のノイズ対策です。ノイズの発生は基板レイアウト、部品配置、部品性能などにも関係します。場合によっては、LCフィルタは簡単なL型からπ型やT型に拡張したり、回路基板にシールドを設けたりすることが必要になるかもしれません。
また、機器の仕様によっては、例えば国際無線障害特別委員会(CISPR)規格などのノイズ規格に適合しなければなりません。規格準拠が必要な場合には、設計当初からそれを念頭に置くことが非常に重要になります。
【資料ダウンロード】非絶縁型バックコンバータの設計事例
AC-DC コンバータ
- AC-DC変換の基本-AC(交流)・DC(直流)とは、AC-DC変換が必要な理由
- 平滑後の DC-DC 変換(安定化)方式
- AC-DC 変換回路設計の設計手順(概要)
- AC-DC 変換回路設計の課題と検討事項
- AC-DCの基礎 ーまとめー
- AC-DC PWM方式フライバックコンバータの設計手法概要
- 絶縁型フライバックコンバータの基本とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:スイッチングAC-DC変換とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:フライバックコンバータの特徴とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:フライバックコンバータの動作とスナバ
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:不連続モードと連続モードとは
- 設計手順
- 電源仕様の決定
- 設計に使うICの選択
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(構造設計)-その1
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(数値算出)
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(構造設計)-その2
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-MOSFET関連 その1
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-MOSFET関連 その2
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-CINとスナバ
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-出力整流器とCout
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-ICのVCC関連
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-ICの設定、その他
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:EMI対策および出力ノイズ対策
- 基板レイアウト例
- AC-DC PWM方式フライバックコンバータ設計手法 ーまとめー
- AC-DC 非絶縁型バックコンバータの設計事例概要
- AC-DCコンバータの効率を向上する二次側同期整流回路の設計
- 設計手順
- 設計に使うIC
- 電源仕様と置き換え回路
- 同期整流回路部:同期整流用MOSFETの選定
- 同期整流回路部:電源ICの選択
- 同期整流回路部:周辺回路部品の選定-MAX_TON端子のC1とR3、およびVCC端子
- 同期整流回路部:周辺回路部品の選定-DRAIN端子のD1、R1、R2
- シャントレギュレータ回路部:周辺回路部品の選定
- トラブルシューティング①:二次側MOSFETがすぐにOFFしてしまう場合
- トラブルシューティング ②:軽負荷時に二次側MOSFETが共振動作によりONしてしまう場合
- トラブルシューティング ③:サージの影響を受けVDS2が二次側MOSFETのVDS耐圧以上になる場合
- ダイオード整流と同期整流の効率比較
- 実装基板レイアウトに関する注意点
- AC-DCコンバータの効率を向上する二次側同期整流回路の設計 ーまとめー
- SiC-MOSFETを使った絶縁型擬似共振コンバータの設計事例
- 設計に使う電源IC:SiC-MOSFET用に最適化
- 設計事例回路
- トランスT1の設計 その1
- トランスT1の設計 その2
- 主要部品選定:MOSFET Q1
- 主要部品選定:入力コンデンサおよびバランス抵抗
- 主要部品選定:過負荷保護ポイントの切り替え設定抵抗
- 主要部品選定:電源ICのVCC関連部品
- 主要部品選定:電源ICのBO(ブラウンアウト)ピン関連部品
- 主要部品選定:スナバ回路関連部品
- 主要部品選定:MOSFETゲートドライブ調整回路
- 主要部品選定:出力整流ダイオード
- 主要部品選定:出力コンデンサ、出力設定および制御部品
- 主要部品選定:電流検出抵抗および各検出用端子関連部品
- 主要部品選定:EMIおよび出力ノイズ対策部品
- 基板レイアウト例
- 事例回路と部品リスト
- 評価結果:効率とスイッチング波形
- SiC-MOSFETを使った絶縁型擬似共振コンバータの設計事例 ーまとめー
- 絶縁型フライバックコンバータの性能評価とチェックポイントとは
- 絶縁型電源 (AC-DC,DC-DC)
- 【絶縁型フライバックコンバータの性能評価とチェックポイント】絶縁型フライバックコンバータの性能評価
- 【PMW方式フライバックコンバータ設計手法】 AC-DCコンバータの設計手順&例題の要求仕様と例題に使うICの選択
- 【AC-DC変換の基礎】平滑後のDC-DC変換安定化方式
- AC-DCコンバータのよくあるご質問