主要部品の選択:インダクタ L1
2016.07.12
この記事のポイント
・インダクタは、動作モードが不連続モードになるように設定する。
・インダクタンスは、VINの最小条件とtonの最大値から求める。
・インダクタ電流は、VINの最大条件と最小オン時間から求める。
「主要部品の選択」の2回目は、スイッチング電源では重要な役目をもつインダクタの選択方法について説明します。
インダクタ:L1
インダクタL1は、右の回路図が示す通り、出力コンデンサC5と共にLCフィルタを構成します。L1のインダクタンスは、動作モードが不連続モードになるように設定します。連続モードで動作させると、ダイオードの逆回復時間、trrの間に流れる逆電流によってダイオードの損失が増加し、さらにこの逆電流がMOSFETオン時のピーク電流にもなるため、MOSFETの損失も増加します。これを避けるために不連続モードを選択します。詳細は「バックコンバータの基本動作および不連続モードと連続モード」の項を参照してください。
インダクタンスの算出
最初にインダクタンスを算出します。VINを101Vとします。90VACを想定しピーク電圧として1.41倍し、2割マージンを取ります。
VIN = 90VAC×1.41×0.8 = 101V とすると:
Iomaxは2割ほどマージンを取って、Iomax = 0.2A×1.2 = 0.24A とします。
臨界点(ピーク) Ip = Iomax×2 = 0.48A とすると:
この計算結果から標準値の470μHを選択します。
インダクタ電流の算出
続いてインダクタ電流を計算して、インダクタの許容電流を決めます。
インダクタ電流は、入力電圧が最大の時に最大になります。最大入力電圧は264VACで、この時、電源ICがスイッチ(MOSFET)をオンにしている時間は、ICの最小オン時間になります。この最小オン時間は、出力電圧やインダクタのインダクタンスなどの条件によって0.6~1.5μsくらいになります。
最大入力電圧264VAC時の最小オン時間を1μsとすると:
したがって、選択すべきインダクタは、インダクタンス470μH、インダクタ電流0.8A以上のものなります。注意点は、インダクタ電流を必ず実機で確認して、インダクタが飽和していないことを確認することです。
【資料ダウンロード】非絶縁型バックコンバータの設計事例
AC-DC コンバータ
- AC-DC変換の基本-AC(交流)・DC(直流)とは、AC-DC変換が必要な理由
- 平滑後の DC-DC 変換(安定化)方式
- AC-DC 変換回路設計の設計手順(概要)
- AC-DC 変換回路設計の課題と検討事項
- AC-DCの基礎 ーまとめー
- AC-DC PWM方式フライバックコンバータの設計手法概要
- 絶縁型フライバックコンバータの基本とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:スイッチングAC-DC変換とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:フライバックコンバータの特徴とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:フライバックコンバータの動作とスナバ
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:不連続モードと連続モードとは
- 設計手順
- 電源仕様の決定
- 設計に使うICの選択
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(構造設計)-その1
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(数値算出)
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(構造設計)-その2
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-MOSFET関連 その1
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-MOSFET関連 その2
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-CINとスナバ
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-出力整流器とCout
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-ICのVCC関連
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-ICの設定、その他
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:EMI対策および出力ノイズ対策
- 基板レイアウト例
- AC-DC PWM方式フライバックコンバータ設計手法 ーまとめー
- AC-DC 非絶縁型バックコンバータの設計事例概要
- AC-DCコンバータの効率を向上する二次側同期整流回路の設計
- 設計手順
- 設計に使うIC
- 電源仕様と置き換え回路
- 同期整流回路部:同期整流用MOSFETの選定
- 同期整流回路部:電源ICの選択
- 同期整流回路部:周辺回路部品の選定-MAX_TON端子のC1とR3、およびVCC端子
- 同期整流回路部:周辺回路部品の選定-DRAIN端子のD1、R1、R2
- シャントレギュレータ回路部:周辺回路部品の選定
- トラブルシューティング①:二次側MOSFETがすぐにOFFしてしまう場合
- トラブルシューティング ②:軽負荷時に二次側MOSFETが共振動作によりONしてしまう場合
- トラブルシューティング ③:サージの影響を受けVDS2が二次側MOSFETのVDS耐圧以上になる場合
- ダイオード整流と同期整流の効率比較
- 実装基板レイアウトに関する注意点
- AC-DCコンバータの効率を向上する二次側同期整流回路の設計 ーまとめー
- SiC-MOSFETを使った絶縁型擬似共振コンバータの設計事例
- 設計に使う電源IC:SiC-MOSFET用に最適化
- 設計事例回路
- トランスT1の設計 その1
- トランスT1の設計 その2
- 主要部品選定:MOSFET Q1
- 主要部品選定:入力コンデンサおよびバランス抵抗
- 主要部品選定:過負荷保護ポイントの切り替え設定抵抗
- 主要部品選定:電源ICのVCC関連部品
- 主要部品選定:電源ICのBO(ブラウンアウト)ピン関連部品
- 主要部品選定:スナバ回路関連部品
- 主要部品選定:MOSFETゲートドライブ調整回路
- 主要部品選定:出力整流ダイオード
- 主要部品選定:出力コンデンサ、出力設定および制御部品
- 主要部品選定:電流検出抵抗および各検出用端子関連部品
- 主要部品選定:EMIおよび出力ノイズ対策部品
- 基板レイアウト例
- 事例回路と部品リスト
- 評価結果:効率とスイッチング波形
- SiC-MOSFETを使った絶縁型擬似共振コンバータの設計事例 ーまとめー
- 絶縁型フライバックコンバータの性能評価とチェックポイントとは
- 絶縁型電源 (AC-DC,DC-DC)
- 【絶縁型フライバックコンバータの性能評価とチェックポイント】絶縁型フライバックコンバータの性能評価
- 【PMW方式フライバックコンバータ設計手法】 AC-DCコンバータの設計手順&例題の要求仕様と例題に使うICの選択
- 【AC-DC変換の基礎】平滑後のDC-DC変換安定化方式
- AC-DCコンバータのよくあるご質問