バックコンバータとは-基本動作および不連続モードと連続モード
2016.04.12
この記事のポイント
・降圧コンバータの動作には連続モードと不連続モードがある。
・DC-DC変換では連続モードが一般的だが、60W程度のAC-DC変換では不連続モードを利用することが多い。
非絶縁型AC-DCコンバータ設計に関連して、最初に回路動作を説明します。例とするAC-DCコンバータは、一般にバック(buck)コンバータと呼ばれるものです。本来バックコンバータは降圧コンバータの意味で、DC-DCコンバータにおいても使われる呼び名です。ただ、諸説はあると思いますが、従来の標準的な降圧コンバータがダイオード整流式(非同期式)であったことから、慣習的にダイオード整流式の降圧コンバータをバックコンバータと呼ぶ向きもあります。呼び名はさておき、降圧コンバータにはいくつかの降圧方式があり、この例題の降圧コンバータは先に述べたダイオード整流式です。
バックコンバータの動作
以下に、基本的な降圧コンバータのモデルを使い、その動作を説明します。基本動作から電流経路や各ノードの性質を理解することにより、周辺部品の選定基準や注意すべきことが見えてきます。図では、ハイサイドのトランジスタとローサイドのダイオードをスイッチに置き換えて模式的に説明しています。回路原理はDC-DCコンバータのダイオード整流と同じですが、AC電圧を整流した高電圧を直接スイッチして降圧変換するので、スイッチとなるトランジスタやダイオードは、例えば600V耐圧といった高耐圧のものが必要になります。
・ハイサイドスイッチ(トランジスタ)がオンすると、
インダクタLに電流ILが流れ、エネルギーが蓄えられる
・この時、ローサイドスイッチ(ダイオード)は
オフしている
・インダクタ電流ILは以下の式で表される
(ton:オン時間)
・ハイサイドスイッチ(トランジスタ)がオフすると、
インダクタに蓄えられたエネルギーがローサイド
スイッチ(ダイオード)を通じて出力される
・この時、ハイサイドスイッチ(トランジスタ)は
オフしている
・インダクタ電流ILは以下の式で表される
(toff:オフ時間)
不連続モードと連続モード
スイッチング動作には、2つのモード、不連続モードと連続モードがあります。以下の表に比較を示しました。
比較項目の「動作」に示したのは、トランスの一次巻線と二次巻線に流れる電流波形です。不連続モードは、インダクタ電流ILが途切れる期間があることから不連続モードを呼ばれます。それに対して連続モードはインダクタ電流がゼロになる期間はありません。
各モードにおいて、インダクタ、整流ダイオード、スイッチングトランジスタ、効率がどの様な傾向があるかを、矢印で示してあります。「↑」は上昇、「↓」は降下の意味です。
連続モードの場合、スイッチンオン時、整流ダイオードの逆回復時間(trr)の間に逆電流が流れ、この逆電流による損失が発生します。低電圧のスイッチングDC-DC変換では、整流ダイオードの逆電圧が低く逆電流も小さいので、出力リップル電圧や高調波の低減など優先して連続モードを使うことが一般的です。それに対してAC-DC変換では、ダイオードの逆電圧が高く大きな逆電流が流れるので、損失を低減するために逆電流が流れない不連続モードで使用することが一般的です。ただし、ピーク電流が大きくなりますので、負荷が大きい場合には連続モードで動作させることもあります。
それぞれにメリットとデメリットがありますが、50~60W程度までなら不連続モードを選択するのが一般的です。それ以上の出力電力の場合は、許容できるトランスのサイズなどを考慮して判断することになります。今回の設計例では、不連続モードを使用します。
【資料ダウンロード】非絶縁型バックコンバータの設計事例
AC-DC コンバータ
- AC-DC変換の基本-AC(交流)・DC(直流)とは、AC-DC変換が必要な理由
- 平滑後の DC-DC 変換(安定化)方式
- AC-DC 変換回路設計の設計手順(概要)
- AC-DC 変換回路設計の課題と検討事項
- AC-DCの基礎 ーまとめー
- AC-DC PWM方式フライバックコンバータの設計手法概要
- 絶縁型フライバックコンバータの基本とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:スイッチングAC-DC変換とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:フライバックコンバータの特徴とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:フライバックコンバータの動作とスナバ
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:不連続モードと連続モードとは
- 設計手順
- 電源仕様の決定
- 設計に使うICの選択
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(構造設計)-その1
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(数値算出)
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(構造設計)-その2
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-MOSFET関連 その1
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-MOSFET関連 その2
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-CINとスナバ
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-出力整流器とCout
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-ICのVCC関連
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-ICの設定、その他
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:EMI対策および出力ノイズ対策
- 基板レイアウト例
- AC-DC PWM方式フライバックコンバータ設計手法 ーまとめー
- AC-DC 非絶縁型バックコンバータの設計事例概要
- AC-DCコンバータの効率を向上する二次側同期整流回路の設計
- 設計手順
- 設計に使うIC
- 電源仕様と置き換え回路
- 同期整流回路部:同期整流用MOSFETの選定
- 同期整流回路部:電源ICの選択
- 同期整流回路部:周辺回路部品の選定-MAX_TON端子のC1とR3、およびVCC端子
- 同期整流回路部:周辺回路部品の選定-DRAIN端子のD1、R1、R2
- シャントレギュレータ回路部:周辺回路部品の選定
- トラブルシューティング①:二次側MOSFETがすぐにOFFしてしまう場合
- トラブルシューティング ②:軽負荷時に二次側MOSFETが共振動作によりONしてしまう場合
- トラブルシューティング ③:サージの影響を受けVDS2が二次側MOSFETのVDS耐圧以上になる場合
- ダイオード整流と同期整流の効率比較
- 実装基板レイアウトに関する注意点
- AC-DCコンバータの効率を向上する二次側同期整流回路の設計 ーまとめー
- SiC-MOSFETを使った絶縁型擬似共振コンバータの設計事例
- 設計に使う電源IC:SiC-MOSFET用に最適化
- 設計事例回路
- トランスT1の設計 その1
- トランスT1の設計 その2
- 主要部品選定:MOSFET Q1
- 主要部品選定:入力コンデンサおよびバランス抵抗
- 主要部品選定:過負荷保護ポイントの切り替え設定抵抗
- 主要部品選定:電源ICのVCC関連部品
- 主要部品選定:電源ICのBO(ブラウンアウト)ピン関連部品
- 主要部品選定:スナバ回路関連部品
- 主要部品選定:MOSFETゲートドライブ調整回路
- 主要部品選定:出力整流ダイオード
- 主要部品選定:出力コンデンサ、出力設定および制御部品
- 主要部品選定:電流検出抵抗および各検出用端子関連部品
- 主要部品選定:EMIおよび出力ノイズ対策部品
- 基板レイアウト例
- 事例回路と部品リスト
- 評価結果:効率とスイッチング波形
- SiC-MOSFETを使った絶縁型擬似共振コンバータの設計事例 ーまとめー
- 絶縁型フライバックコンバータの性能評価とチェックポイントとは
- 絶縁型電源 (AC-DC,DC-DC)
- 【絶縁型フライバックコンバータの性能評価とチェックポイント】絶縁型フライバックコンバータの性能評価
- 【PMW方式フライバックコンバータ設計手法】 AC-DCコンバータの設計手順&例題の要求仕様と例題に使うICの選択
- 【AC-DC変換の基礎】平滑後のDC-DC変換安定化方式
- AC-DCコンバータのよくあるご質問