絶縁型フライバックコンバータの基本:スイッチングAC-DC変換とは
2014.08.29
この記事のポイント
・スイッチング方式のAC-DC変換は、高電圧ACを直接高電圧DCに変換し、それを再びACに変換し低電圧DCに変換する。
最初に、スイッチング方式のAC-DC変換について簡単におさらいします。右の基本回路とその下の波形を参照して下さい。
ここでは、日本国内をイメージして入力電圧を100VACとします。この100VACを最初にダイオードブリッジで整流します。これは全波整流になります。100VACをそのまま整流しますので、ダイオードブリッジは高電圧に耐えうる仕様のものが必要になります。100VACはピーク値では140V程度になります。
次にコンデンサを使って平滑します。こちらも高電圧のものが必要になります。
原理的な意味では、この時点でAC-DC変換が行われていますが、一般のDC駆動回路が使えるDC電圧にするため、この後いくつかの工程を必要とします。
整流器とコンデンサで変換されたこの高圧のDC電圧は、スイッチング素子のオン/オフによってチョッピング(切り分け)され、高周波トランスを介して二次側にエネルギー伝達されます。スイッチング素子のオン/オフ周波数、つまりスイッチング(チョッピング)周波数は、例えば50kHzといった元の50/60Hzに比べかなり高い周波数を使います。また、チョッピングされたDC電圧は、図のような方形波のACになります。
この高周波のAC電圧は二次側の整流ダイオードで整流され、コンデンサで平滑され、DC出力電圧設定が12Vであれば、12VDCに変換されます。図では高周波ACの整流波形が省略されていますが、1個のダイオードによる半波整流になります。
ACからDCへの変換工程と動作を整理すると、一次側では100VACをそのまま整流-平滑して高圧のDC電圧に変換します。次にその高圧DC電圧をスイッチング素子を使い高周波の方形波に変換し、トランスを介して二次側に伝達します。二次側では高周波AC電圧が発生するので再び整流-平滑して所望のDC電圧に変換します。
この方式では、100VACを所望のDC電圧に変換するために、スイッチング素子のオン/オフ時間を制御する必要があるので、そのために制御回路(制御ICと帰還回路)を用います。これが基本的なスイッチング方式のAC-DC変換になります。
【資料ダウンロード】PWM方式フライバックコンバータ設計手法
AC-DC コンバータ
- AC-DC変換の基本-AC(交流)・DC(直流)とは、AC-DC変換が必要な理由
- 平滑後の DC-DC 変換(安定化)方式
- AC-DC 変換回路設計の設計手順(概要)
- AC-DC 変換回路設計の課題と検討事項
- AC-DCの基礎 ーまとめー
- AC-DC PWM方式フライバックコンバータの設計手法概要
- 絶縁型フライバックコンバータの基本とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:スイッチングAC-DC変換とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:フライバックコンバータの特徴とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:フライバックコンバータの動作とスナバ
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:不連続モードと連続モードとは
- 設計手順
- 電源仕様の決定
- 設計に使うICの選択
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(構造設計)-その1
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(数値算出)
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(構造設計)-その2
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-MOSFET関連 その1
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-MOSFET関連 その2
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-CINとスナバ
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-出力整流器とCout
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-ICのVCC関連
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-ICの設定、その他
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:EMI対策および出力ノイズ対策
- 基板レイアウト例
- AC-DC PWM方式フライバックコンバータ設計手法 ーまとめー
- AC-DC 非絶縁型バックコンバータの設計事例概要
- AC-DCコンバータの効率を向上する二次側同期整流回路の設計
- 設計手順
- 設計に使うIC
- 電源仕様と置き換え回路
- 同期整流回路部:同期整流用MOSFETの選定
- 同期整流回路部:電源ICの選択
- 同期整流回路部:周辺回路部品の選定-MAX_TON端子のC1とR3、およびVCC端子
- 同期整流回路部:周辺回路部品の選定-DRAIN端子のD1、R1、R2
- シャントレギュレータ回路部:周辺回路部品の選定
- トラブルシューティング①:二次側MOSFETがすぐにOFFしてしまう場合
- トラブルシューティング ②:軽負荷時に二次側MOSFETが共振動作によりONしてしまう場合
- トラブルシューティング ③:サージの影響を受けVDS2が二次側MOSFETのVDS耐圧以上になる場合
- ダイオード整流と同期整流の効率比較
- 実装基板レイアウトに関する注意点
- AC-DCコンバータの効率を向上する二次側同期整流回路の設計 ーまとめー
- SiC-MOSFETを使った絶縁型擬似共振コンバータの設計事例
- 設計に使う電源IC:SiC-MOSFET用に最適化
- 設計事例回路
- トランスT1の設計 その1
- トランスT1の設計 その2
- 主要部品選定:MOSFET Q1
- 主要部品選定:入力コンデンサおよびバランス抵抗
- 主要部品選定:過負荷保護ポイントの切り替え設定抵抗
- 主要部品選定:電源ICのVCC関連部品
- 主要部品選定:電源ICのBO(ブラウンアウト)ピン関連部品
- 主要部品選定:スナバ回路関連部品
- 主要部品選定:MOSFETゲートドライブ調整回路
- 主要部品選定:出力整流ダイオード
- 主要部品選定:出力コンデンサ、出力設定および制御部品
- 主要部品選定:電流検出抵抗および各検出用端子関連部品
- 主要部品選定:EMIおよび出力ノイズ対策部品
- 基板レイアウト例
- 事例回路と部品リスト
- 評価結果:効率とスイッチング波形
- SiC-MOSFETを使った絶縁型擬似共振コンバータの設計事例 ーまとめー
- 絶縁型フライバックコンバータの性能評価とチェックポイントとは
- 絶縁型電源 (AC-DC,DC-DC)
- 【絶縁型フライバックコンバータの性能評価とチェックポイント】絶縁型フライバックコンバータの性能評価
- 【PMW方式フライバックコンバータ設計手法】 AC-DCコンバータの設計手順&例題の要求仕様と例題に使うICの選択
- 【AC-DC変換の基礎】平滑後のDC-DC変換安定化方式
- AC-DCコンバータのよくあるご質問