設計に使うICの選択
2014.07.30
この記事のポイント
・電源の場合は設計開始時点で仕様が完全に決まっていないことが多々ある。
・設計開始に必要な情報を可能な限り集めて、変更がある前提で許容幅と柔軟性をもって設計に入る。
・現実的な電源設計においては、電源ICが担う部分が大きく、使うICによって回路や部品が決まる。
電源としての仕様が固まれば、設計の手順の2番目として、「制御用電源ICの選択」に入ります。
なぜ、「ICの選択」なのかというと、昨今の電源回路の設計には電源用ICを利用するのが一般的であり(電源メーカーは違うかもしれません)、非常に優れた制御が可能なだけではなく、様々な保護機能が搭載されているので、設計が簡素になり実装面積などの面でも有利だからです。
ここでは、PWM方式のフライバック型AC-DCコンバータを設計するために、例題として具体的な電源仕様を設定し、それに対応する電源ICを決定します。
電源の仕様は、「設計開始のために最低限決めておきたい仕様」の項目に基づいて、一般的な条件を設定しました。また、その条件をもとにICを選択する際の着目点も記します。
例題としての電源仕様 | IC選択のポイント | |
---|---|---|
・入力電圧:85~264VAC | ⇒ | ワイド入力対応の電源方式 |
・出力:12VDC±5% / 3A 36W | ⇒ | 出力パワートランジスタ外付け |
・出力リップル電圧:200mVp-p | ⇒ | 電流モードタイプ |
・絶縁耐圧:一次-二次間 3kVAC | ⇒ | フォトカプラによるフィードバック制御 |
・動作温度範囲:0~50℃ | ⇒ | 動作保証温度範囲:-40~85℃ |
・効率:80%以上 | ⇒ | スイッチング方式 |
・無負荷時入力電力:0.1W以下 | ⇒ | 起動回路内蔵、低消費電力タイプ |
・入力電圧:85~264VAC
入力の仕様は世界対応を想定しました。ICはこの広い入力範囲に対応する耐圧をもち良好な動作ができるものを探します。
・出力:12VDC±5% / 3A 36W
出力電圧は、産業機器で標準的に使わるバス電圧12Vで、±5%の精度も一般的なものです。出力電流は3Aとし、スイッチングトランジスタ内蔵型ICの対応もありますが、基本構成を理解するためにスイッチング用のパワーMOSFETを外付けにします。
・出力リップル:200mVp-p
出力リップルは標準的なレベルです。リップルを低く抑えることが可能な電流モードの制御ICに着目します。
・絶縁耐圧:一次-二次間 3kVAC
トランスももちろんですが、出力電圧の安定化のためのフィードバック制御のために二次側の電圧(出力電圧)を一次側に戻すラインが必要で、このラインも絶縁する必要があります。フィードバックラインの絶縁にはフォトカプラを利用します。
・動作温度範囲:0~50℃
動作温度範囲は機器の一般的な仕様にしました。これをカバーするためには、これより広い範囲のICと部品を選択します。
・効率:80%以上
この効率も一般的なものです。DC-DCコンバータでは90%を超える効率が要求されることがありますが、AC-DCコンバータの場合は、もちろん改善の余地はありますが、80%は決して低い効率ではありません。この効率を実現するには、スイッチング方式のAC-DC変換回路が必要です。
・無負荷時入力電力:0.1W以下
これを実現するには、低消費電力を意図した制御ICを選択する必要があります。
こういった電源仕様を実現できるICを探すことになりますが、そのためにはAC-DC変換の方式と特徴、市場に流通している制御用ICの種類や機能を知っている必要があります。一見大変そうですが、変換方式を決めてしまえば、そんなに難しくはありません。今回は、PWM方式のフライバックコンバータなので、ICを探す際には、まずフライバックコンバータを構成できるICを探します。次に、PWM方式のものを探し、入力範囲や出力仕様に合うものいった順に探すことができます。ICメーカーのwebサイトでは条件検索ができますので、大いに利用しましょう。
以下に、この電源仕様を実現できる電源ICを示します。
BM1P061FJ:AC-DC用 PWM コントローラIC
特長
- PWM 周波数65kHz
- 電流モード方式
- 軽負荷時バースト動作、周波数低減機能
- 650V 起動回路内蔵
- VCC 端子 低電圧保護、過電圧保護
- CS端子 オープン保護
- CS端子 Leading-Edge-Blanking 機能
- サイクルごとの過電流リミッタ機能
- 過電流リミッタAC 補正機能
- ソフトスタート機能
- 2次側過電流保護回路
- 周波数ホッピング機能有り
BM1P061FJは、AC-DCコンバータ用のPWMコントローラICで、絶縁型のフライバックコンバータを構築することができます。ICとしての特長は上記の通りですが、今回の設計例の仕様に対して、264VACを整流したDC電圧に十分対応する650V 耐圧起動回路を内蔵した電流モードのPWM方式スイッチング電源用ICである点、起動回路と軽負荷時スイッチング周波数低減機能を搭載し省電力かつ高効率を実現できる点、そして、BM1PXXX シリーズとしてラインアップを構成おり、設計途中での仕様変更などに対応しやすいことが主な選択理由になっています。
また、フライバックコンバータを構築する際の基本回路構成も示しました。見ての通り、ICの集積化が高いので外付け部品が非常に少なくなっています。ICの詳細については、データシートを参照いただければと思います。
さて、設定した電源仕様を実現するICが決まりましたので、簡単にAC-DC変換についておさらいをして設計に進みたいと思います。
【資料ダウンロード】PWM方式フライバックコンバータ設計手法
AC-DC コンバータ
- AC-DC変換の基本-AC(交流)・DC(直流)とは、AC-DC変換が必要な理由
- 平滑後の DC-DC 変換(安定化)方式
- AC-DC 変換回路設計の設計手順(概要)
- AC-DC 変換回路設計の課題と検討事項
- AC-DCの基礎 ーまとめー
- AC-DC PWM方式フライバックコンバータの設計手法概要
- 絶縁型フライバックコンバータの基本とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:スイッチングAC-DC変換とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:フライバックコンバータの特徴とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:フライバックコンバータの動作とスナバ
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:不連続モードと連続モードとは
- 設計手順
- 電源仕様の決定
- 設計に使うICの選択
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(構造設計)-その1
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(数値算出)
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(構造設計)-その2
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-MOSFET関連 その1
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-MOSFET関連 その2
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-CINとスナバ
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-出力整流器とCout
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-ICのVCC関連
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-ICの設定、その他
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:EMI対策および出力ノイズ対策
- 基板レイアウト例
- AC-DC PWM方式フライバックコンバータ設計手法 ーまとめー
- AC-DC 非絶縁型バックコンバータの設計事例概要
- AC-DCコンバータの効率を向上する二次側同期整流回路の設計
- 設計手順
- 設計に使うIC
- 電源仕様と置き換え回路
- 同期整流回路部:同期整流用MOSFETの選定
- 同期整流回路部:電源ICの選択
- 同期整流回路部:周辺回路部品の選定-MAX_TON端子のC1とR3、およびVCC端子
- 同期整流回路部:周辺回路部品の選定-DRAIN端子のD1、R1、R2
- シャントレギュレータ回路部:周辺回路部品の選定
- トラブルシューティング①:二次側MOSFETがすぐにOFFしてしまう場合
- トラブルシューティング ②:軽負荷時に二次側MOSFETが共振動作によりONしてしまう場合
- トラブルシューティング ③:サージの影響を受けVDS2が二次側MOSFETのVDS耐圧以上になる場合
- ダイオード整流と同期整流の効率比較
- 実装基板レイアウトに関する注意点
- AC-DCコンバータの効率を向上する二次側同期整流回路の設計 ーまとめー
- SiC-MOSFETを使った絶縁型擬似共振コンバータの設計事例
- 設計に使う電源IC:SiC-MOSFET用に最適化
- 設計事例回路
- トランスT1の設計 その1
- トランスT1の設計 その2
- 主要部品選定:MOSFET Q1
- 主要部品選定:入力コンデンサおよびバランス抵抗
- 主要部品選定:過負荷保護ポイントの切り替え設定抵抗
- 主要部品選定:電源ICのVCC関連部品
- 主要部品選定:電源ICのBO(ブラウンアウト)ピン関連部品
- 主要部品選定:スナバ回路関連部品
- 主要部品選定:MOSFETゲートドライブ調整回路
- 主要部品選定:出力整流ダイオード
- 主要部品選定:出力コンデンサ、出力設定および制御部品
- 主要部品選定:電流検出抵抗および各検出用端子関連部品
- 主要部品選定:EMIおよび出力ノイズ対策部品
- 基板レイアウト例
- 事例回路と部品リスト
- 評価結果:効率とスイッチング波形
- SiC-MOSFETを使った絶縁型擬似共振コンバータの設計事例 ーまとめー
- 絶縁型フライバックコンバータの性能評価とチェックポイントとは
- 絶縁型電源 (AC-DC,DC-DC)
- 【絶縁型フライバックコンバータの性能評価とチェックポイント】絶縁型フライバックコンバータの性能評価
- 【PMW方式フライバックコンバータ設計手法】 AC-DCコンバータの設計手順&例題の要求仕様と例題に使うICの選択
- 【AC-DC変換の基礎】平滑後のDC-DC変換安定化方式
- AC-DCコンバータのよくあるご質問