絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-出力整流器とCout
2015.01.09
この記事のポイント
・基本の回路動作は、ダイオード整流式DC-DCコンバータと同じ。
・出力整流ダイオードは、損失が小さいショットキダイオード、ファストリカバリーダイオードを使用すること。
・出力コンデンサにつかう電解コンデンサは、リップル電流にかかわる寿命について十分に吟味する。
この項では、出力となるトランスT1の二次側に配置する、整流用ダイオードD6 と出力コンデンサ(Cout)C7およびC8について説明します。
最初に、この部分の動作を簡単に説明しておきます。トランスT1の二次側には、一次側のMOSFETのスイッチング(オン/オフ)により生成されたエネルギーが絶縁バリアを介して伝達されます。これはオン/オフを繰り返すAC電圧なので、必要とされるDC電圧に変換するために、ここでは1個のダイオードD6によるダイオード整流を行いDC化します。整流された電圧にはリップルが存在するので、リップルを平滑しリップルが小さいDC電圧にするために、出力コンデンサC7、C8を用います。
全体の流れとしては、「絶縁型フライバックコンバータの基本:スイッチングAC-DC変換」の項で説明した通り、AC電源からの入力電圧はダイオードブリッジにより整流されいったんDC電圧になります。このDC電圧は電源ICにより制御されるMOSFETのスイッチングにより必要な電力分だけ切り分け(チョッピング)られて再AC化され、この出力段の整流および平滑回路によって所望のDC、この設計では12VDCに再変換されます。全体回路については、「絶縁型フライバックコンバータ回路設計」の項を参照願います。
出力整流ダイオード D6
上述の通り、D6 はトランスT1の二次側に発生するAC電圧を整流しDC出力にするためのものです。回路図が示す通り、これはダイオード整流(非同期)方式のDC-DCコンバータと同じです。違いは、一次側のDC電圧が数百ボルトという高電圧である点です。
出力整流ダイオードには、損失を低減するために高速ダイオード(ショットキダイオード、ファストリカバリーダイオード)を使用します。ここに通常のダイオードを使うと、所望の電源性能が得られなかったり、最悪の場合は発熱のために破壊する恐れがあります。考え方は、ダイオード整流DC-DCコンバータのダイオードの選び方と同じです。
マージンを考慮して、87V÷0.7=124V ⇒ 200V品を選定
ダイオードの損失(概算値)は: Pd=VF×Iout=1V×3A=3W
一般的には、電圧マージンは70%以下、電流は50%以下で使用することを推奨します。提示した回路では、ロームのファストリカバリーダイオード RF1001T2D(200V 10A、TO-220Fパッケージ)を使用しています。
最終的には、回路に組み込んだ状態で温度上昇の確認を行い、必要に応じて部品の再検討、ヒートシンクによる放熱を検討することになります。
出力コンデンサ(Cout) C7 、C8
出力コンデンサは、整流電圧のリップルの平滑化とともに、負荷電流の過渡的な増加時に安定化維持の役目もします。
一次側のMOSFETがオンの時、ダイオードD6には電流が流れず(オフ)、出力コンデンサが負荷に電流を供給します。MOSFETがオフの時は、ダイオードD6は導通し(オン)、出力コンデンサC7およびC8を充電するとともに負荷にも電流を供給します。
出力コンデンサは、給電されるデバイスが許容可能なピークツーピークリップル電圧(ΔVpp)と、リップル電流(Is(rms))をもとに決定します。
一般的なスイッチング電源用電解コンデンサ(低インピーダンス品)のインピーダンスは100kHzで規定されているので、
つまり、200mVppのリップル電圧を許容値とした場合には、インピーダンスが0.01Ω以下のコンデンサを選択する必要があります。
次にリップル電流を求め、これをもとにコンデンサのリップル電流定格を検討します。
耐圧は、出力電圧の2倍程度を目安にします。 Vout×2=12V×2=24V ⇒ 25V以上とする
提示した回路では、スイッチング電源用の低インピーダンスタイプ 35V 1000μFのコンデンサを2個並列で使用します。
出力コンデンサには、一般的に電解コンデンサが使用されます。電解コンデンサは寿命がある部品で、リップル電流を多く流すと寿命が短くなります。寿命に関しては、コンデンサメーカーから算出方法や規定が提示されていますので、使用するコンデンサメーカーに確認してください。
出力リップル電圧およびリップル電流についても、実際の回路での確認が必要です。
【資料ダウンロード】PWM方式フライバックコンバータ設計手法
AC-DC コンバータ
- AC-DC変換の基本-AC(交流)・DC(直流)とは、AC-DC変換が必要な理由
- 平滑後の DC-DC 変換(安定化)方式
- AC-DC 変換回路設計の設計手順(概要)
- AC-DC 変換回路設計の課題と検討事項
- AC-DCの基礎 ーまとめー
- AC-DC PWM方式フライバックコンバータの設計手法概要
- 絶縁型フライバックコンバータの基本とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:スイッチングAC-DC変換とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:フライバックコンバータの特徴とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:フライバックコンバータの動作とスナバ
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:不連続モードと連続モードとは
- 設計手順
- 電源仕様の決定
- 設計に使うICの選択
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(構造設計)-その1
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(数値算出)
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(構造設計)-その2
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-MOSFET関連 その1
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-MOSFET関連 その2
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-CINとスナバ
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-出力整流器とCout
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-ICのVCC関連
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-ICの設定、その他
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:EMI対策および出力ノイズ対策
- 基板レイアウト例
- AC-DC PWM方式フライバックコンバータ設計手法 ーまとめー
- AC-DC 非絶縁型バックコンバータの設計事例概要
- AC-DCコンバータの効率を向上する二次側同期整流回路の設計
- 設計手順
- 設計に使うIC
- 電源仕様と置き換え回路
- 同期整流回路部:同期整流用MOSFETの選定
- 同期整流回路部:電源ICの選択
- 同期整流回路部:周辺回路部品の選定-MAX_TON端子のC1とR3、およびVCC端子
- 同期整流回路部:周辺回路部品の選定-DRAIN端子のD1、R1、R2
- シャントレギュレータ回路部:周辺回路部品の選定
- トラブルシューティング①:二次側MOSFETがすぐにOFFしてしまう場合
- トラブルシューティング ②:軽負荷時に二次側MOSFETが共振動作によりONしてしまう場合
- トラブルシューティング ③:サージの影響を受けVDS2が二次側MOSFETのVDS耐圧以上になる場合
- ダイオード整流と同期整流の効率比較
- 実装基板レイアウトに関する注意点
- AC-DCコンバータの効率を向上する二次側同期整流回路の設計 ーまとめー
- SiC-MOSFETを使った絶縁型擬似共振コンバータの設計事例
- 設計に使う電源IC:SiC-MOSFET用に最適化
- 設計事例回路
- トランスT1の設計 その1
- トランスT1の設計 その2
- 主要部品選定:MOSFET Q1
- 主要部品選定:入力コンデンサおよびバランス抵抗
- 主要部品選定:過負荷保護ポイントの切り替え設定抵抗
- 主要部品選定:電源ICのVCC関連部品
- 主要部品選定:電源ICのBO(ブラウンアウト)ピン関連部品
- 主要部品選定:スナバ回路関連部品
- 主要部品選定:MOSFETゲートドライブ調整回路
- 主要部品選定:出力整流ダイオード
- 主要部品選定:出力コンデンサ、出力設定および制御部品
- 主要部品選定:電流検出抵抗および各検出用端子関連部品
- 主要部品選定:EMIおよび出力ノイズ対策部品
- 基板レイアウト例
- 事例回路と部品リスト
- 評価結果:効率とスイッチング波形
- SiC-MOSFETを使った絶縁型擬似共振コンバータの設計事例 ーまとめー
- 絶縁型フライバックコンバータの性能評価とチェックポイントとは
- 絶縁型電源 (AC-DC,DC-DC)
- 【絶縁型フライバックコンバータの性能評価とチェックポイント】絶縁型フライバックコンバータの性能評価
- 【PMW方式フライバックコンバータ設計手法】 AC-DCコンバータの設計手順&例題の要求仕様と例題に使うICの選択
- 【AC-DC変換の基礎】平滑後のDC-DC変換安定化方式
- AC-DCコンバータのよくあるご質問