絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-MOSFET関連 その1
2014.11.14
この記事のポイント
・スイッチングトランジスタ(MOSFET)は、主にドレイン-ソース間耐圧、ピーク電流、オン抵抗による損失、パッケージの許容損失を考慮して選定する。
・机上の計算だけでの厳密な選定は難しいので、経験則や実測が必要になる。
トランスの設計が終わり、次はスイッチング素子、ここではMOSFET Q1の選定と関連回路を構成していきます。
最初にスイッチ電圧や電流などからMOSFET Q1を選定します。これは、本稿「主要部品の選定-MOSFET関連 その1」で説明します。
次にMOSFETのゲートドライブを調整する回路、ダイオード D4、抵抗R5、R6を決めていきます。そして、電流制限とスロープ補償に必要な電流検出抵抗R8も決めます。これらは「主要部品の選定-MOSFET関連 その2」で説明します。
この部分の回路動作を説明します。ICのOUT(PWM出力)からの信号が、MOSFET Q1が適正に動作するように、D4、R5、R6で調整され、MOSFETのゲートを駆動します。MOSFET Q1は、トランス T1の一次側に入力された整流された高電圧をオン/オフし、そのエネルギーを二次側に伝達します。Q1がオンしたときにIdsが流れますが、無制限に流すわけにはいかないので、R8を使って電流を検出し、制限をおこないます。「絶縁型フライバックコンバータ回路設計」の項にある全体回路を参照してください。
MOSFET Q1の選定
最初に理解していただきたいのは、MOSFETの選定を机上の計算だけで行うのは困難なため経験則が必要になります。そして、最終的には実機を使って、どの程度のディレーティングが必要か確認してMOSFETを決定します。
MOSFETの選定において、基本的な検討事項は以下になります。
- 最大ドレイン-ソース間電圧(Vds)
- ピーク電流
- オン抵抗(Ron)による損失
- パッケージの最大許容損失(Pd)
経験則を持ち合わせていない場合、拠り所が何もないと選びようがないので、VdsとIdsの2つを検討します。
① Vds(max)
以下の式からVds(max)を求めることが可能。
Vds(max) = Vin(max)+VOR+Vspike
=264V×1.41+(12V+1V)×30/6+Vspike=437V+Vspike*
VOR:VO=Vout+VFにトランスの巻線比Np:Nsを掛けたもの 「トランス設計(数値算出)」を参照。
Vin(max):対応する最大AC電圧のピーク(264V×√2)
Vspike:スパイク電圧
*Vspikeは算出困難なため、この例題ではスナバ回路追加を前提に経験則から400V弱とする。
② Ids
Idsは目安として Ippk×2 程度のものを選定する。「トランス設計(数値算出)」より Ippk=2.32A
Ids=2.32×2=4.64A
これらから、Vds(max)は800V程度、Idsが5A程度のMOSFETを選定します。例題の回路では、ロームのR8005ANX(800V、5A)を選定しています。また、このMOSFETのオン抵抗は 1.6Ω、パッケージはTO-220Fです。
後は、このMOSFETを使って実際の回路でVds、Ids、そして発熱を測り、ディレーティングか十分か確認します。入力電圧が低い時には、MOSFETのオン時間が長くなり、オン抵抗Ron損失による発熱が大きくなるので、特にワールドワイド入力(AC85V~AC264V)の場合は注意が必要です。必要に応じて、ヒートシンクを使って放熱対策をします。
MOSFETのメーカーによっては、損失の測定方法や見極め方法を提示している場合があります。以下に例を示します。
・Tech Web Siパワーデバイス基礎編:実動作におけるトランジスタの適性確認
・ロームウェブサイト:トランジスタの選定 安全に使用するための選定方法
・ロームウェブサイト:ジャンクション温度 素子温度の計算方法
これで、MOSFETを選定することができました。ゲートドライブの調整回路と電流検出抵抗に関しては、「主要部品の選定-MOSFET関連 その2」にて説明します。
【資料ダウンロード】PWM方式フライバックコンバータ設計手法
AC-DC コンバータ
- AC-DC変換の基本-AC(交流)・DC(直流)とは、AC-DC変換が必要な理由
- 平滑後の DC-DC 変換(安定化)方式
- AC-DC 変換回路設計の設計手順(概要)
- AC-DC 変換回路設計の課題と検討事項
- AC-DCの基礎 ーまとめー
- AC-DC PWM方式フライバックコンバータの設計手法概要
- 絶縁型フライバックコンバータの基本とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:スイッチングAC-DC変換とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:フライバックコンバータの特徴とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:フライバックコンバータの動作とスナバ
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:不連続モードと連続モードとは
- 設計手順
- 電源仕様の決定
- 設計に使うICの選択
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(構造設計)-その1
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(数値算出)
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(構造設計)-その2
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-MOSFET関連 その1
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-MOSFET関連 その2
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-CINとスナバ
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-出力整流器とCout
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-ICのVCC関連
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-ICの設定、その他
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:EMI対策および出力ノイズ対策
- 基板レイアウト例
- AC-DC PWM方式フライバックコンバータ設計手法 ーまとめー
- AC-DC 非絶縁型バックコンバータの設計事例概要
- AC-DCコンバータの効率を向上する二次側同期整流回路の設計
- 設計手順
- 設計に使うIC
- 電源仕様と置き換え回路
- 同期整流回路部:同期整流用MOSFETの選定
- 同期整流回路部:電源ICの選択
- 同期整流回路部:周辺回路部品の選定-MAX_TON端子のC1とR3、およびVCC端子
- 同期整流回路部:周辺回路部品の選定-DRAIN端子のD1、R1、R2
- シャントレギュレータ回路部:周辺回路部品の選定
- トラブルシューティング①:二次側MOSFETがすぐにOFFしてしまう場合
- トラブルシューティング ②:軽負荷時に二次側MOSFETが共振動作によりONしてしまう場合
- トラブルシューティング ③:サージの影響を受けVDS2が二次側MOSFETのVDS耐圧以上になる場合
- ダイオード整流と同期整流の効率比較
- 実装基板レイアウトに関する注意点
- AC-DCコンバータの効率を向上する二次側同期整流回路の設計 ーまとめー
- SiC-MOSFETを使った絶縁型擬似共振コンバータの設計事例
- 設計に使う電源IC:SiC-MOSFET用に最適化
- 設計事例回路
- トランスT1の設計 その1
- トランスT1の設計 その2
- 主要部品選定:MOSFET Q1
- 主要部品選定:入力コンデンサおよびバランス抵抗
- 主要部品選定:過負荷保護ポイントの切り替え設定抵抗
- 主要部品選定:電源ICのVCC関連部品
- 主要部品選定:電源ICのBO(ブラウンアウト)ピン関連部品
- 主要部品選定:スナバ回路関連部品
- 主要部品選定:MOSFETゲートドライブ調整回路
- 主要部品選定:出力整流ダイオード
- 主要部品選定:出力コンデンサ、出力設定および制御部品
- 主要部品選定:電流検出抵抗および各検出用端子関連部品
- 主要部品選定:EMIおよび出力ノイズ対策部品
- 基板レイアウト例
- 事例回路と部品リスト
- 評価結果:効率とスイッチング波形
- SiC-MOSFETを使った絶縁型擬似共振コンバータの設計事例 ーまとめー
- 絶縁型フライバックコンバータの性能評価とチェックポイントとは
- 絶縁型電源 (AC-DC,DC-DC)
- 【絶縁型フライバックコンバータの性能評価とチェックポイント】絶縁型フライバックコンバータの性能評価
- 【PMW方式フライバックコンバータ設計手法】 AC-DCコンバータの設計手順&例題の要求仕様と例題に使うICの選択
- 【AC-DC変換の基礎】平滑後のDC-DC変換安定化方式
- AC-DCコンバータのよくあるご質問