絶縁型フライバックコンバータの基本:不連続モードと連続モードとは
2014.10.20
この記事のポイント
・連続モードと不連続モードの違いを理解する。
・AC-DCでは不連続モードを使うことが多い
スイッチング電源の動作には、不連続モードと連続モードがあります。今回の設計事例では、不連続モード動作を使うので、ここでこれらのモードについて説明します。下の表に特徴とメリット/デメリットをまとめてあります。「動作」の項目にある波形は、トランスの一次巻線と二次巻線に流れる電流を示しています。また、キーワードに付随する「↑」と「↓」は、「高上」と「低下」を意味しています。
連続モード動作では、スイッチオン時の整流ダイオード逆回復時間(trr)* の間に逆電流が流れ、この逆電流による損失が発生します。低電圧のスイッチングDC-DCコンバータでは、整流ダイオードの逆電圧が低く逆電流も小さくなるので、出力リップル電圧などを優先して連続モードを使うのが一般的です。
それに対してAC-DCコンバータの場合は、ダイオードの逆電圧が高く大きな逆電流が流れて大きな損失が生じてしまうため、逆電流を流さないように不連続モードを使用することが多くなります。ただし、ピーク電流が大きくなるので、負荷が大きい場合には連続モードで動作させることもあります。
それぞれにメリット/デメリットがありますが、60W程度までであれば一般には不連続モードが適します。それ以上の場合は、トランスの許容サイズなどを考慮して判断することになります。今回の設計事例は36Wなので、不連続モードを選択しました。
比較項目 | 不連続モード | 連続モード |
---|---|---|
動作 | OFFとON間に電流ゼロ期間があり、電流が連続して流れない。 |
電流が連続的に流れ、スイッチング周波数と同じ周波数でON/OFFする。 |
トランス | インダクタンス↓、サイズ↓、コスト↓ | インダクタンス↑、サイズ↑、コスト↑ |
整流 ダイオード |
高速リカバリタイプ、コスト↓ | より高速なリカバリタイプが必要、コスト↑ |
スイッチング トランジスタ |
許容電力↑、サイズ↑、コスト↑ | 許容電力↓、サイズ↓、コスト↓ |
出力 コンデンサ |
リップル電流↑、サイズ↑ | リップル電流↓、サイズ↓ |
効率 | スイッチング損失↓、効率↑ | スイッチング損失↑、効率↓ |
*ダイオードの逆回復時間
PN接合ダイオードに順方向電圧を加えると順方向電流が流れる。この状態から急激に逆方向電圧を加えると、ある時間の間本来は流れない逆方向電流が流れる。この状態が回復するまでの時間を逆回復時間という。
【資料ダウンロード】PWM方式フライバックコンバータ設計手法
AC-DC コンバータ
- AC-DC変換の基本-AC(交流)・DC(直流)とは、AC-DC変換が必要な理由
- 平滑後の DC-DC 変換(安定化)方式
- AC-DC 変換回路設計の設計手順(概要)
- AC-DC 変換回路設計の課題と検討事項
- AC-DCの基礎 ーまとめー
- AC-DC PWM方式フライバックコンバータの設計手法概要
- 絶縁型フライバックコンバータの基本とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:スイッチングAC-DC変換とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:フライバックコンバータの特徴とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:フライバックコンバータの動作とスナバ
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:不連続モードと連続モードとは
- 設計手順
- 電源仕様の決定
- 設計に使うICの選択
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(構造設計)-その1
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(数値算出)
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(構造設計)-その2
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-MOSFET関連 その1
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-MOSFET関連 その2
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-CINとスナバ
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-出力整流器とCout
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-ICのVCC関連
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-ICの設定、その他
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:EMI対策および出力ノイズ対策
- 基板レイアウト例
- AC-DC PWM方式フライバックコンバータ設計手法 ーまとめー
- AC-DC 非絶縁型バックコンバータの設計事例概要
- AC-DCコンバータの効率を向上する二次側同期整流回路の設計
- 設計手順
- 設計に使うIC
- 電源仕様と置き換え回路
- 同期整流回路部:同期整流用MOSFETの選定
- 同期整流回路部:電源ICの選択
- 同期整流回路部:周辺回路部品の選定-MAX_TON端子のC1とR3、およびVCC端子
- 同期整流回路部:周辺回路部品の選定-DRAIN端子のD1、R1、R2
- シャントレギュレータ回路部:周辺回路部品の選定
- トラブルシューティング①:二次側MOSFETがすぐにOFFしてしまう場合
- トラブルシューティング ②:軽負荷時に二次側MOSFETが共振動作によりONしてしまう場合
- トラブルシューティング ③:サージの影響を受けVDS2が二次側MOSFETのVDS耐圧以上になる場合
- ダイオード整流と同期整流の効率比較
- 実装基板レイアウトに関する注意点
- AC-DCコンバータの効率を向上する二次側同期整流回路の設計 ーまとめー
- SiC-MOSFETを使った絶縁型擬似共振コンバータの設計事例
- 設計に使う電源IC:SiC-MOSFET用に最適化
- 設計事例回路
- トランスT1の設計 その1
- トランスT1の設計 その2
- 主要部品選定:MOSFET Q1
- 主要部品選定:入力コンデンサおよびバランス抵抗
- 主要部品選定:過負荷保護ポイントの切り替え設定抵抗
- 主要部品選定:電源ICのVCC関連部品
- 主要部品選定:電源ICのBO(ブラウンアウト)ピン関連部品
- 主要部品選定:スナバ回路関連部品
- 主要部品選定:MOSFETゲートドライブ調整回路
- 主要部品選定:出力整流ダイオード
- 主要部品選定:出力コンデンサ、出力設定および制御部品
- 主要部品選定:電流検出抵抗および各検出用端子関連部品
- 主要部品選定:EMIおよび出力ノイズ対策部品
- 基板レイアウト例
- 事例回路と部品リスト
- 評価結果:効率とスイッチング波形
- SiC-MOSFETを使った絶縁型擬似共振コンバータの設計事例 ーまとめー
- 絶縁型フライバックコンバータの性能評価とチェックポイントとは
- 絶縁型電源 (AC-DC,DC-DC)
- 【絶縁型フライバックコンバータの性能評価とチェックポイント】絶縁型フライバックコンバータの性能評価
- 【PMW方式フライバックコンバータ設計手法】 AC-DCコンバータの設計手順&例題の要求仕様と例題に使うICの選択
- 【AC-DC変換の基礎】平滑後のDC-DC変換安定化方式
- AC-DCコンバータのよくあるご質問