絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(構造設計)-その2
2014.10.30
この記事のポイント
・数値算出に続き、具体的なトランス構造の設計に進む。
・数値算出に加え、おおよその構造設計ができれば、トランスメーカーなどの協力を得て最終化を促進することが可能。
トランスT1の構造設計の「その2」です。その1では、下記の手順の内①~④までを説明しました。その2では、⑤~⑦について説明します。
⑤ 線材の選定
巻線の線材については、UEW(ポリウレタン皮膜銅線)、PEW(ポリエステル皮膜銅線)などが一般的ですが、小型トランスなど沿面距離が取れない場合には3層絶縁線を活用します。
巻幅いっぱいに巻くことで、結合度が高くなりますので、巻幅いっぱいになるような線径を選定します。
線径は細いほうが寄生容量が小さく、近接効果、表皮効果の影響が小さくなりますが、電流密度が大きくなってしまいます。目安として4~8A/mm2程度になるように線径を選定します。
以下に電流密度の計算例を示します。「トランス設計(数値算出)」の②と③での計算結果を使用します。
最大デューティDuty(max)=0.424、一次側の最大電流 Ippk=2.32A、二次側の最大電流 Ispk=12.5Aより、一次側の実効値:Iprms、二次側の実効値:Isrmsは以下となります。
ここで、電流密度を6A/mm2とした場合、線径は以下の式で求まります。
二次巻線は本例題では2層×2並列のため合計4本となるので、
※近接効果、表皮効果を考慮しない場合の計算となっています。
選定した線径での電流密度を計算し、目標値4~8A/mm2に入っていることを確認します。
また計算は、近接効果、表皮効果を考慮しない場合の計算です。近接効果とは、近接した導線に電流が流れることで励起される磁界の影響を受け、電流が導線内を均一に流れなくなる現象です。表皮効果は、高周波において電流が導線の外周部に集中する現象です。
巻線構成については、「トランス設計(構造設計)-その1」の「③ 巻線構成決定」のサンドイッチ巻構成、および、次の「⑥ 結線図、層構成、巻線仕様」を参照してください。
ちょうどよい線径がなかったり、さらに特性改善したい場合には、リッツ線を使用すると効果的です。リッツ線は、細い線材を複数本撚り合せたもので、細線による表皮効果などの影響を軽減し、複数本を使うことで断面積を大きくすることができます。
最終的には、トランスの温度上昇を確認して、必要に応じて調整します。
⑥ 結線図、層構成、巻線仕様
結線および層構成については、図化します。巻線仕様については、表にしておくとよいと思います。これらはトランスの試作を依頼するときに設計図の一部として必要になります。
結線図(下左)は、電源回路において、どのピンにどの信号を接続するかを示すものです。結線は基板レイアウトにも影響しますので、基板設計を見据えた設定が必要になります。
層構成図(下右)は、決定した構成を示す図です。今回は特性を重視して、結合度があがるようにサンドイッチ巻きを選択します。
巻線仕様:前述のように巻幅いっぱいになるように線径を選択します。また、巻枠の厚み方向も許容範囲内にあるか確認します。
⑦ トランス仕様決定
数値算出から構造設計を経て、最終的にこのようなトランス仕様を作成します。
必要な情報としては、
- ・結線
- ・構造
- ・コア・ボビンの指定
- ・インダクタンス、巻数、線径
- ・絶縁性能、組立指示
などになります。
実際にトランスを試作する場合、この辺りまで作成すれば、ほとんどのトランスメーカーは試作してくれると思います。トランスメーカーによっては、もっと簡単な仕様、例えば入出力電圧、周波数程度で試作してくれるところもあります。どこまで仕様を具体化すればよいかは、トランスメーカーに問い合わせ下さい。
【資料ダウンロード】PWM方式フライバックコンバータ設計手法
AC-DC コンバータ
- AC-DC変換の基本-AC(交流)・DC(直流)とは、AC-DC変換が必要な理由
- 平滑後の DC-DC 変換(安定化)方式
- AC-DC 変換回路設計の設計手順(概要)
- AC-DC 変換回路設計の課題と検討事項
- AC-DCの基礎 ーまとめー
- AC-DC PWM方式フライバックコンバータの設計手法概要
- 絶縁型フライバックコンバータの基本とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:スイッチングAC-DC変換とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:フライバックコンバータの特徴とは
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:フライバックコンバータの動作とスナバ
- 絶縁型フライバックコンバータの基本:不連続モードと連続モードとは
- 設計手順
- 電源仕様の決定
- 設計に使うICの選択
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(構造設計)-その1
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(数値算出)
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:トランス設計(構造設計)-その2
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-MOSFET関連 その1
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-MOSFET関連 その2
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-CINとスナバ
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-出力整流器とCout
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-ICのVCC関連
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:主要部品の選定-ICの設定、その他
- 絶縁型フライバックコンバータ回路設計:EMI対策および出力ノイズ対策
- 基板レイアウト例
- AC-DC PWM方式フライバックコンバータ設計手法 ーまとめー
- AC-DC 非絶縁型バックコンバータの設計事例概要
- AC-DCコンバータの効率を向上する二次側同期整流回路の設計
- 設計手順
- 設計に使うIC
- 電源仕様と置き換え回路
- 同期整流回路部:同期整流用MOSFETの選定
- 同期整流回路部:電源ICの選択
- 同期整流回路部:周辺回路部品の選定-MAX_TON端子のC1とR3、およびVCC端子
- 同期整流回路部:周辺回路部品の選定-DRAIN端子のD1、R1、R2
- シャントレギュレータ回路部:周辺回路部品の選定
- トラブルシューティング①:二次側MOSFETがすぐにOFFしてしまう場合
- トラブルシューティング ②:軽負荷時に二次側MOSFETが共振動作によりONしてしまう場合
- トラブルシューティング ③:サージの影響を受けVDS2が二次側MOSFETのVDS耐圧以上になる場合
- ダイオード整流と同期整流の効率比較
- 実装基板レイアウトに関する注意点
- AC-DCコンバータの効率を向上する二次側同期整流回路の設計 ーまとめー
- SiC-MOSFETを使った絶縁型擬似共振コンバータの設計事例
- 設計に使う電源IC:SiC-MOSFET用に最適化
- 設計事例回路
- トランスT1の設計 その1
- トランスT1の設計 その2
- 主要部品選定:MOSFET Q1
- 主要部品選定:入力コンデンサおよびバランス抵抗
- 主要部品選定:過負荷保護ポイントの切り替え設定抵抗
- 主要部品選定:電源ICのVCC関連部品
- 主要部品選定:電源ICのBO(ブラウンアウト)ピン関連部品
- 主要部品選定:スナバ回路関連部品
- 主要部品選定:MOSFETゲートドライブ調整回路
- 主要部品選定:出力整流ダイオード
- 主要部品選定:出力コンデンサ、出力設定および制御部品
- 主要部品選定:電流検出抵抗および各検出用端子関連部品
- 主要部品選定:EMIおよび出力ノイズ対策部品
- 基板レイアウト例
- 事例回路と部品リスト
- 評価結果:効率とスイッチング波形
- SiC-MOSFETを使った絶縁型擬似共振コンバータの設計事例 ーまとめー
- 絶縁型フライバックコンバータの性能評価とチェックポイントとは
- 絶縁型電源 (AC-DC,DC-DC)
- 【絶縁型フライバックコンバータの性能評価とチェックポイント】絶縁型フライバックコンバータの性能評価
- 【PMW方式フライバックコンバータ設計手法】 AC-DCコンバータの設計手順&例題の要求仕様と例題に使うICの選択
- 【AC-DC変換の基礎】平滑後のDC-DC変換安定化方式
- AC-DCコンバータのよくあるご質問