SMART INDUSTRIES BY ANALOG POWER

ROHM

TECHNO-FRONTIER 2014 in 東京ビッグサイト 2014.7.23(wed)〜25(fri)

アナログパワー技術と小型・省エネ技術。産業機器にさらなるスマートを。

ローム株式会社は、半導体の総合メーカーとして、時代のニーズと技術を捉えた製品を次々と生み出してきました。

そして現在、ロームは世界最先端を走るパワーデバイス技術とLSIによる制御技術、そしてこれらを組み合わせるモジュール技術という3つの技術を融合し、高効率な電力変換を実現するパワー半導体の開発を推進しています。

アナログパワーのますます広がる可能性を皆様に。ぜひロームブースへお越しいただきご体感ください。

[TECHNO-FRONTIER ROHMブース パネルダウンロード実施中]展示会にご来場できなかった方もダウンロード可能

EVENT INFORMATION

展示会名 TECHNO-FRONTIEW 2014
テクノフロンティア2014
入場登録料 ¥3,000(税込。ただし、事前登録証持参者、招待状持参者および学生は無料。)
事前登録はこちら
会期 2014年7月23日(水)〜25日(金)
10:00〜17:00
会場 東京ビッグサイト・東1-3ホール
ロームブースは東2ホール出入口よりご入場ください。
ブース番号 2B-301
主催社 一般社団法人 日本能率協会

PRESENTATION&SESSION

アナログのプロフェッショナルによる技術者セミナーを実施!

パワーデバイスに関する最新技術をご提案

エンジニアプレゼンテーション

BIG PADを使用した開発者によるインタラクティブなプレゼンテーションを各日4講演実施します。この機会にぜひ、ロームのエンジニアの生の声をお聞きください。

エンジニアによる講演内容
  • 1.採用が進むSiCデバイスの現状
  • 2.ロームの最新H3REGスイッチングレギュレータ紹介
  • 3.機器の高効率化に貢献!ロームの最新パワーデバイス
  • 4.「HD-PLC」inside規格準拠ベースバンドIC
  • 5.Wi-SUN向け無線モジュール
  • エンジニアプレゼンテーション講演回数/毎日5講演×3回実施

※実施内容については変更の可能性があります。

技術シンポジウムにて開催!

ランチセッション7/24(木) 12:40〜13:30

  • SiCパワーデバイスの開発動向 講師木本 恒暢 京都大学 工学研究科 電子工学専攻 教授
  • 高耐圧アプリケーションへの採用が進むロームの最新SiCデバイス 講師伊野 和英 ローム株式会社 パワーデバイス製造部 部長

参加お申し込みはこちらから

※ランチセッションのご参加には他の有料セミナーへのお申し込みが必要です。席数に限りがあります。

PRODUCTS INFORMATION

SiC

Pick UpSiC Power-Module

1200V/300A BSM300D12P2E001を新たに追加。産業機器や太陽光発電向けのインバータ回路向けに、IGBTで見られるテイル電流が発生せず、スイッチング損失の大幅低減に貢献。

デモ機、展示品、新製品
産機・インフラ向けSiC搭載絶縁DC/DCコンバータ
第2世代 SiCショットキーバリアダイオード
第2世代 SiC-MOSFET、第3世代SiC-MOSFET
世界初 量産開始 SiCパワーモジュール

パワーデバイス(ディスクリート)

Pick UpHybrid MOS

スーパージャンクションMOSFETのメリットとIGBTのメリット、その良特性を併せ持った最新型トランジスタ。高温・大電流性能と高速スイッチングや低電流のメリットを両立、機器の大幅な省エネ化に貢献。

デモ機、展示品、新製品
インバータ用650V IGBT
超低IRショットキーバリアダイオード
600V耐圧 第2世代スーパージャンクションMOSFET
Hybrid MOS
高電圧 金属板シャント抵抗器
耐サージチップ抵抗器/高電力チップ抵抗器

アナログパワー/ネットワーク

Pick UpEDLC セルバランスIC

自己完結で動作可能なセルバランサを内蔵し、シンプル設計を実現。自動車のアイドリングストップ用途や瞬停装置・UPSなどの電源安定化装置や、産機・建機の回生エネルギー蓄電システムに最適

デモ機、展示品、新製品
Intel® Atom プロセッサ E3800製品ファミリー向けパワーマネジメントIC
4~6セル直列対応蓄電素子(EDLC)セルバランスLSI
「HD-PLC」 inside 規格準拠ベースバンドLSI
「Wi-SUN (Wireless Smart Utility Network)」対応特定小電力無線モジュール

モータドライバ

Pick Up高耐圧ファンモータドライバ

600V耐圧のPrestoMOS™ を搭載。120度/150度(広角)/180度(正弦波)、3タイプの制御回路内蔵ドライバをラインアップ。小型ファンモータのインバータICとして最適。

デモ機、展示品、新製品
ステッピングモータドライバ
手ブレ補正機能つきクローズドループAF制御ドライバ
家電向け三相ブラシレスファンモータドライバ
絶縁内蔵IGBTゲートドライバ
600V 第2世代 IGBT-IPM

電源IC

Pick Up高速負荷応答小型DCDCシリーズ

3.3V、5V入力レール電圧に対応した、パワーMOSFET内蔵の同期整流型降圧DC/DCコンバータ。固定オンタイム制御により業界最高クラスの負荷応答特性を実現。BD9B330GWZは、わずか1.98mm×1.8mmのサイズで3Aの電流を出力可能。

デモ機、展示品、新製品
FPGA用電源モジュール
FPGA向け降圧DC/DCコンバータシリーズ
超小型 降圧DC/DCスイッチングレギュレータ
24V入力対応 同期整流降圧DCDCスイッチングコントローラ
産業機器向け降圧DC/DCコンバータシリーズ