2018年度 ローム・クラシック・スペシャル
日本フィルハーモニー交響楽団≪コバケン・ワールド≫を支援

ローム株式会社(本社:京都市)と、ロームが支援する公益財団法人 ローム ミュージック ファンデーション(京都市)は、「ローム クラシック スペシャル 日本フィルハーモニー交響楽団≪コバケン・ワールド≫」を支援いたします。
≪コバケン・ワールド≫シリーズは、2004年8月より≪コバケン・ガラ≫というタイトルで始まった、日本フィル桂冠名誉指揮者 小林研一郎氏が自らお客様へ舞台から語りかけ、指揮をするという人気のシリーズです。タイトルを新たにして7シーズン目を迎える2018年度は、音楽の神髄を伝える名曲の数々がラインナップされています。各回、ソリストには小林研一郎氏自らが指名した実力派が出演します。そして今回、新たに「≪コバケン・ワールド≫in YOKOHAMA」が開催されます。
また、リハーサル見学会やバックステージツアーに参加できる「コバケン・ワールドたんけん隊」も同日で開催されます。
ロームは、この≪コバケン・ガラ≫/≪コバケン・ワールド≫シリーズへの支援を第1回から継続的に14年間、今シーズンを含め計40回実施しており、本公演を通じて音楽文化の普及と発展に貢献したいと考えています。 


公演概要


ローム クラシック スペシャル 日本フィルハーモニー交響楽団 ≪コバケン・ワールド≫Vol.19〜21
≪コバケン・ワールド≫in YOKOHAMA
指揮とお話

小林 研一郎

会場 サントリーホール(vol.19/21)、横浜みなとみらいホール(in YOKOHAMA)、東京芸術劇場(vol.20)

日程
【コバケン・ワールドVol.19】
日時・場所

2018年6月24日(日) 14:00開演

ソリスト <ピアノ>仲道郁代
演目 モーツァルト/ピアノ協奏曲第20番
マーラー/交響曲第1番《巨人》

【コバケン・ワールドin YOKOHAMA】
日時・場所

2018年7月1日(日) 14:00開演

ソリスト <ピアノ>仲道郁代
演目 モーツァルト/ピアノ協奏曲第20番
マーラー/交響曲第1番《巨人》

【コバケン・ワールドVol.20】
日時・場所

2018年10月28日(日) 14:30開演

ソリスト <チェロ>辻本玲
演目 ウェーバー/歌劇《オベロン》序曲
サン=サーンス/チェロ協奏曲第1番、 交響曲第3番《オルガン付き》

【コバケン・ワールドVol.21】
日時・場所

2019年3月10日(日) 14:00開演

ソリスト <ヴァイオリン>アラベラ・美歩・ シュタインバッハー
演目 ベートーヴェン/ヴァイオリン協奏曲
ストラヴィンスキー/バレエ音楽《春の祭典》

チケット料金 (税込)
  【3回セット券(限定1, 000セット)】
  S\13,900 A\10,800 B\8,700 P\6,500 Gs(65歳以上)\9,800
発売日
<2018年2月8日(木)> ※「in YOKOHAMA」公演は、セット券には入りません。
  【1回券】
  S\6,800 A\5,300 B\4,200 P\3,200 Ks(25歳以下)\1,500 Gs(65歳以上)\4,500
発売日
<Vol.19: 2018年2月27日(火)>
<in YOKOHAMA: 2018年3月15日(木)>
<Vol.20: 2018年6月28日(木)>
<Vol.21: 2018年11月20日(火)>
※購入方法や「コバケン・ワールドたんけん隊」等の詳細は、添付の「コバケン・ワールドVol.19〜21/in YOKOHAMA」リーフレットをご参照ください。  詳しくはこちら

主 催 公益財団法人 日本フィルハーモニー交響楽団
助 成 公益財団法人 ローム ミュージック ファンデーション
協 賛

ローム株式会社



財団紹介
事業の内容
(1)音楽活動の実施及び助成
(2)奨学援助
(3)情報調査の実施
(4)在外研究援助
助成援助課題の募集
役員・評議員・顧問・選考委員
開示
公告
事業・財務等に関する資料
若い音楽家たちの活躍
ローム クラシック サイエンス
トップページ