2016年度 ローム・クラシック・スペシャル
日本フィルハーモニー交響楽団≪コバケン・ワールド≫Vol.13〜15を支援

ローム ミュージック ファンデーションは、2016年度も「ローム・クラシック・スペシャル 日本フィルハーモニー交響楽団≪コバケン・ワールド≫Vol.13〜15」を支援します。
当シリーズは、2004年8月より≪コバケン・ガラ≫というタイトルで始まり、日本フィル桂冠名誉指揮者小林研一郎氏が自らお客様へ舞台から語りかけ、指揮をするという人気のシリーズです。
2012年度に≪コバケン・ワールド≫とタイトルを新たにし、5シーズン目を迎える2016年度は、年間の3公演を通じて、名曲が名曲である理由を「構成」「描画」「メロディ」「リズム」といった観点から解き明かします。また各回、ソリストには小林研一郎氏自らが指名した実力派が出演します。
2014年度からは、リハーサル見学会やバックステージツアーに参加できる「コバケン・ワールドたんけん隊」も開始しました。
ローム株式会社は、この≪コバケン・ガラ≫/≪コバケン・ワールド≫シリーズへの支援を第1回から継続的に13年間、今シーズンを含め計34回実施しており、ローム ミュージック ファンデーションも、2009年より断続支援しています。
ロームとローム ミュージック ファンデーションは、本公演を通じて音楽文化の普及と発展に貢献したいと考えています。


公演概要


ローム・クラシック・スペシャル 日本フィルハーモニー交響楽団
≪コバケン・ワールド≫Vol.13〜15
指揮とお話

小林 研一郎

会場 サントリーホール

日程
【コバケン・ワールドVol.13】
日時・場所

2016年6月25日(土)14:00開演

ソリスト <ピアノ>仲道 郁代
演目 ベートーヴェン/ピアノ協奏曲第5番≪皇帝≫、ブラームス/交響曲第4番

【コバケン・ワールドVol.14】
日時・場所

2016年11月13日(日)14:00開演

ソリスト <ヴァイオリン>前橋 汀子
演目 メンデルスゾーン/序曲≪フィンガルの洞窟≫、ヴァイオリン協奏曲
スメタナ/連作交響詩≪我が祖国≫より第1曲、第2曲「モルダウ」、第6曲

【コバケン・ワールドVol.15】
日時・場所

2017年1月15日(日)14:00時開演

ソリスト <チェロ>小山 実稚恵
演目 ラフマニノフ/ピアノ協奏曲第2番、ベートーヴェン/交響曲第7番

チケット料金 (税込)
  【3回セット券(限定800 セット)】
  S\13,900 A\10,800 B\8,700 P\6,500 Gs(65歳以上)\9,800
<2016年1月27日(水)〜発売>
  【1回券】
  S\6,800 A\5,300 B\4,200 P\3,200 Ks(25歳以下)\1,500 Gs\4,500
<Vol.13: 2016年3月 2日(水)〜発売>
<Vol.14: 2016年7月20日(水)〜発売>
<Vol.15: 2016年9月15日(木)〜発売>
※購入方法等詳細「コバケン・ワールドVol.13〜15」リーフレット  詳しくはこちら

主 催 公益財団法人 日本フィルハーモニー交響楽団
助 成 公益財団法人 ローム ミュージック ファンデーション
協 賛

ローム株式会社



財団紹介
事業の内容
(1)音楽活動の実施及び助成
(2)奨学援助
(3)情報調査の実施
(4)在外研究援助
助成援助課題の募集
役員・評議員・顧問・選考委員
開示
公告
事業・財務等に関する資料
若い音楽家たちの活躍
ローム クラシック サイエンス
トップページ