2015年度 ローム・クラシック・スペシャル
日本フィルハーモニー交響楽団≪コバケン・ワールド≫Vol.10〜12を支援

ローム ミュージック ファンデーションは、2015年度も「ローム・クラシック・スペシャル日本フィルハーモニー交響楽団≪コバケン・ワールド≫Vol.10〜12」を支援します。
当シリーズは、2004年8月より≪コバケン・ガラ≫というタイトルで始まり、日本フィル桂冠名誉指揮者小林研一郎氏が自らお客様へ舞台から語りかけ、指揮をするという人気のシリーズです。2012年度より≪コバケン・ワールド≫とタイトルを新たにし、クラシック音楽の普及のため、よりわかりやすい内容とマエストロの熱い思いをのせてお送りしています。2015年度は年間の3公演を通じて、オーケストラ音楽の神髄ともいえる「交響曲」を特集します。また2014年度からは、リハーサル見学会やバックステージツアーに参加できる「コバケン・ワールドたんけん隊」も開始しました。
ローム株式会社は、当シリーズへの支援を第1回から継続的に12年間、今シーズンを含め計31回実施しており、ローム ミュージック ファンデーションも、2009年より断続支援しています。ロームとローム ミュージック ファンデーションは、本公演を通じて音楽文化の普及と発展に貢献したいと考えています。


公演概要


ローム・クラシック・スペシャル 日本フィルハーモニー交響楽団
≪コバケン・ワールド≫Vol.10〜12
指揮とお話

小林 研一郎

 
【コバケン・ワールドVol.10】
日時・場所

2015年6月28日(日)14:00開演 サントリーホール

ソリスト <ピアノ>田部 京子
演目 モーツァルト/ピアノ協奏曲第23番、マーラー/交響曲第5番

【コバケン・ワールドVol.11】
日時・場所

2015年9月27日(日)14:00開演 サントリーホール

ソリスト <ピアノ>中村 紘子
演目 ショパン/ピアノ協奏曲第1番、ベルリオーズ/幻想交響曲

【コバケン・ワールドVol.12】
日時・場所

2016年3月13日(日)14:00時開演 サントリーホール

ソリスト <チェロ>堤 剛
演目 ドヴォルジャーク/チェロ協奏曲、サン=サーンス/交響曲第3番≪オルガン付≫
チケット料金
(税込)

【3回セット券(限定800セット)】
S\13,900 A\10,800 B\8,700 P\6,500 Gs(65歳以上)\9,800
<2015年1月22日(木)〜発売>  

【1回券】
S\6,800  A\5,300  B\4,200 P\3,200 Ks(25歳以下)\1,500 Gs\4,500
<Vol.10: 2015年2月27日(金)〜発売>
<Vol.11: 2015年6月 3日(水)〜発売>
<Vol.12: 2015年11月5日(木)〜発売>

※購入方法等詳細「コバケン・ワールドVol.10〜12」リーフレット  詳しくはこちら

主 催 公益財団法人 日本フィルハーモニー交響楽団
助 成 公益財団法人 ローム ミュージック ファンデーション
協 賛

ローム株式会社



財団紹介
事業の内容
(1)音楽活動の実施及び助成
(2)奨学援助
(3)情報調査の実施
(4)在外研究援助
助成援助課題の募集
役員・評議員・顧問・選考委員
開示
公告
事業・財務等に関する資料
若い音楽家たちの活躍
ローム クラシック サイエンス
トップページ