-Listen to ROHM- ROHM Musical Device MUS-IC

Photo:ROHM Theatre Kyoto

scroll

Culture

IMAGE

音楽を愛するすべての人のために

音楽を生み出す側と楽しむ側、その双方に貢献していきたい。公益財団法人「ローム ミュージック ファンデーション」と共に、ロームは四半世紀以上にわたりクラシックを中心とした音楽文化の普及・発展に尽力しています。若手音楽家への奨学援助においては、現在ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団でコンサートマスターを務める樫本大進氏をはじめ、400名以上の若手音楽家を支援。さらに、日本を代表する総合劇場「ロームシアター京都」を支援し、コンサートなどの主催や協賛を行っています。音楽家と環境、オーディオファンを支えているロームが、音楽を愛するすべての人のために情熱と技術を注ぎ込み、音楽のためのIC ROHM Musical Device「MUS-IC」(読み方: ミュージック)が生み出されました。

Quality

IMAGE

すべては品質から始まる

品質こそ、製品にとって最も重要なものであり、最優先で極めなければならないもの。楽器において、美しく澄んだ音色、正確な音程や高い信頼性を得られるのも、楽器の品質が完璧に仕上げられているからに他なりません。ロームは、企業目的に「われわれは、つねに品質を第一とする。」を掲げ、製品の細部に至るまで徹底した品質向上を図っています。楽器と同じように、妥協のない品質が土台にあって初めて、製品は真価を発揮することができるとロームは考えています。ゼロ・ディフェクトを目指すロームの品質追求の姿勢から、音楽のためのIC ROHM Musical Device「MUS-IC」が生み出されました。

Craftsmanship

IMAGE

技の限りを尽くす

深い知識と情熱、そして熟練した技を併せ持つクラフトマンシップは、優れた製品を生み出すための根幹。楽器作りにおいても、このクラフトマンシップが込められることで最高の楽器が完成します。ロームは、ICづくりにおいて業界では類を見ない全工程を自社にて行う垂直統合型生産体制を採用。シリコンインゴットの引き上げからパッケージングに至るまでに各工程を専門エンジニア達が担当する妥協のないIC作りを行っています。さらには、半世紀に及ぶオーディオIC開発の土台となってきた得意のアナログ回路技術も応用。楽器作りと同じように、すべての工程においてクラフトマンシップを発揮することで、音楽のためのIC ROHM Musical Device「MUS-IC」が生み出されました。

Sound

IMAGE

最高の音へ作り込む

パーツを組み合わせただけでは、まだ本当の完成ではありません。ピアノは、調律師が最良の状態へと調整することで、ピアノが本来持っている音の表現力が存分に引き出され、美しい音が奏でられていきます。このピアノ調律と同様に、オーディオICの真の性能を引き出すのが、ローム独自の「音質設計」です。ウエハ製造からパッケージングまでにICづくりの全工程の中から、音質に影響を及ぼす28のパラメータを抽出。それらひとつひとつを入念なリスニングテストにより最適化することで、音楽の美しさをありのままに描き出す原音忠実再生を実現します。最高の品質を土台としながら、単に電気的特性を高めるだけではない音質最優先の作りこみによって、音楽のためのIC ROHM Musical Device「MUS-IC」が生み出されました。

1970年代のアナログオーディオ時代から、ロームはオーディオICの開発をスタート。半世紀にわたり、オーディオデバイス開発を専門とするエンジニア達がオーディオ機器の進化を支えてきました。
静寂の緊張感の中で奏者が弦を弾いた瞬間の空気感、音のエネルギーが凝縮された豊かな低音、心の琴線に訴えかけてくる声の響き、そして、それらを全身で感じたときの深い感動。音楽家が創りあげる、このような音楽の世界観を余すところなく再現したいと、ロームは考えてきました。
オーディオデバイスとして要求される数値性能と音質性能をともに極限まで追求し、ロームのエンジニアの熱い想いを形にしたローム・オーディオICの最高峰。
それがROHM Musical Device「MUS-IC」なのです。

ROHM Musical Device MUS-IC

ROHM Musical Device MUS-IC Product Lineup

BD372xx Series

電源から音質向上に貢献、ハイレゾ音源再生に最適
高音質オーディオ用電源IC

BD37201NUX

  • 従来品の約50分の1、業界最小クラス3.3μVrmsの低ノイズ化を実現
  • 全帯域(10Hz~1MHz)で50dB以上のPSRR特性を実現
BD3470x Series

小音量時でも広がりある空間表現を実現
ハイエンド機器向け高音質サウンド・プロセッサIC

BD34704KS2, BD34705KS2 (正負両電源:7.1ch), BD34602FS-M (単電源 6ch 車載対応可)

  • 業界最小クラスの低歪率(THD+N 0.0004%)・低ノイズ(S/N比131dB/125dB
  • ローム独自のマイクロステップボリュームを採用。音量調整時の不快なポップノイズを低減
  • *:BD34602FS-M
BD34301EKV

豊かな低音・伸びやかなボーカル・密度の高い空間表現を高レベルで実現
高音質オーディオ用D/Aコンバータ(32bit、768kHzサンプリング、ステレオ)

BD34301EKV

  • 業界最高クラスの低歪率(THD+N-115dB) / 低ノイズ(S/N比130dB)
  • DSD ネイティブ 22.4MHz・PCM 768kHz サンプリングに対応
  • フィルタープリセット(シャープロールオフ、スローロールオフ)
  • 電流出力型:Stereo / Mono 対応

ROHM Musical Device MUS-IC Public Information

MUS-IC

MUS-ICブランドの製品は、音質が評価され、世界中のハイエンド・オーディオ機器メーカーで採用が進んでいます。その公開情報についてご覧ください。