製品案内

LSI

LSIとは、Large Scale Integrated circuits(大規模集積回路)の略です。CPUやメモリ、その他の電子機器に必要な周辺回路などを1チップに集積したシステムLSIは、ロームの主要な製品の1つでもあります。ローム浜松では、優れた高耐圧特性を持つ POWER LSI などを量産しております。

LED

LEDとは、Light Emitting Diode(発光ダイオード)の略で、電圧をかけると発光するダイオードです。
ローム浜松では、高輝度LEDを量産しております。長寿命かつ低消費電力といった特徴を持つLEDは、これからも益々需要が伸びる重要な製品です。

ローム株式会社製品情報へ

世界中の様々な電子機器に使用されています。

近年、市場拡大を続けるスマートフォン、液晶テレビ、パソコン、暮らしにあふれるデジタルAV機器など、
その高機能化や小型化に、ロームの半導体製品が大きな役割を果たしています。
ローム浜松から誕生した半導体も、ロームの製品の一部となり、様々な用途で活躍しています。

<ロームの部品が使用されている製品の例>

超微細で複雑なモノづくりを支える独自技術

LSIを回路設計の段階から量産に移行するために、欠かすことのできないデバイス技術とプロセス技術。高密度化、複合化の進むLSIの世界で、長年蓄積されてきたこの2つの技術は、ロームの大きな強みとなっております。 ローム浜松は、ロームの京都本社に次ぐ最先端のLSIの生産拠点で、ナノレベルにおける安定量産という世界最先端 をテーマに挑戦しつづけています。限られた期限内に要求通りの製品を仕上げるロームのカスタム対応力は、常に世界をリードしています。

インラインArFスキャニングステッパー
超高分解能SEM(走査電子顕微鏡)など、
最新のデータ解析機器を完備
自動化の進んだクリーンルーム