• CSRへの取り組み
  • ミュージックファンデーション
  • 採用情報
  • 彩時記
  • ローム君
  • 環境への取り組み

TECHNO-FRONTIER 2012

〜テクノフロンティア 2012〜

テクノフロンティア 2012

ロームブースのご案内

SiCパワーデバイス

低VF SiCショットキーバリアダイオード
業界最小の低VFを実現したSiCショットキーバリアダイオードを開発。
太陽光発電用パワコンや産業機器、サーバー等の電力損失低減に貢献 。
ニュースリリースはこちら

SiC-MOSFET
世界で初めてSiC-SBDとSiC-MOSFETの1パッケージ化に成功し、部品点数の削減が可能。
また、順方向電圧(VF)を70%以上低減され、低損失化を実現。
ニュースリリースはこちら

"フルSiC"パワーモジュール
内蔵するパワー半導体素子を全てSiCで構成した"フルSiC"パワーモジュールを量産開始。
従来の一般的なSi製のIGBTモジュールに比べ、電力変換時の損失を85%低減。
ニュースリリースはこちら

その他の展示製品

  • SiC トレンチMOSFET
  • 高温動作SiCパワーモジュール
 

産業機器

降圧、高効率スイッチングレギュレータ(コントローラタイプ)
高電圧入力可能で広い入力範囲(Vcc=10V〜56V)を持つ60V耐圧同期整流DC/DCコントローラ。
昇圧、負電圧、降圧及び動作周波数の自由設定により、あらゆるスイッチング電源セットに対応可能。

その他の展示製品

  • DI開発トレンド/ スーパーファストリカバリダイオード
  • 24V入力対応 同期整流降圧スイッチングレギュレータ/
    高機能1ch同期整流降圧スイッチングレギュレータ
  • 超小型1パッケージ電源シリーズ
  • AC/DC向け MOSFET内蔵ドライバ
  • バリアブルAC/DCコンバータモジュール

自動車

2,500Vrms絶縁素子内蔵ゲートドライバ
ローム独自のコアレストランス技術により、2,500Vrms絶縁素子を内蔵。 絶縁素子を内蔵したゲートドライバとしては、世界最小の小型パッケージで、インバータ回路の小型化に貢献。

ニュースリリースはこちら

車載用超低暗電流LDOレギュレータ
業界最高の低暗電流6μA(従来比80%減)を実現。
自動車の低消費電力化を実現し、バッテリ上り防止にも大きく貢献します。
ニュースリリースはこちら

その他の展示製品

  • 高速スイッチング高耐圧(500V〜600V)MOSFETシリーズ
  • 2,500Vrms絶縁素子内蔵高速アイソレータ
  • 昇降圧型DC/DC内蔵1chLEDドライバ
  • 高耐圧・高精度LEDソースドライバ

センシングテクノロジー

IEEE802.11b/g/n対応無線LANモジュール
電流負荷を軽減し、バッテリーの小型化に貢献! 低抵抗80mΩ以下で高容量0.35Fにより、大電流での充放電が可能。

その他の展示製品

  • 色素増感型光電変換デバイス(DSC)
  • 電気二重層キャパシタ(スーパーキャパシタ)
  • AlGaN/GaN ヘテロ接合トランジスタ

モータドライバ

スタンダード36V耐圧シリーズ モータドライバ
電源電圧、出力電流、入力インタフェースなど様々なアプリケーションに対応できるよう、ラインアップを充実!
充実の保護回路搭載でセットの高信頼性化に貢献。。

その他の展示製品