• CSRへの取り組み
  • ミュージックファンデーション
  • 採用情報
  • 彩時記
  • ローム君
  • 環境への取り組み

Embedded Technology 2012 / 組込み総合技術展

〜Embedded Technology 2012〜

Embedded Technology 2012 / 組込み総合技術展

Embedded Technology 2012 / 組込み総合技術展は終了いたしました。たくさんのご来場ありがとうございました。
なお当ページ以下の情報は、会期中の情報として掲載させていただいております。予めご了承ください。

ロームブースのご案内

無線モジュール、ローパワーマイコン、HEMSなど多数製品モデルを展示。さらに最新の技術動向をお伝えするエンジニアプレゼンテーションも実施します。
ぜひ、ロームブースにお越しください。


ブースイメージ 位置図
ロームブース

展示製品
   
ローム ラピスセミコンダクタ
   
特定小電力無線モジュール
6MHz降圧同期整流DC/DCコンバータ
FET内蔵同期整流スイッチングレギュレータ
センシングデバイス
EnOcean
センサ制御マイコン
Bluetooth® Low Energy LSI
スマートメータ向け規格対応無線通信LSI
LCDドライバ搭載ローパワーマイコン
メモリ
赤外線/紫外線センサ
ローム製品 ラピスセミコンダクタ製品

エンジニアプレゼンテーション

ロームブース内ステージにて、最新技術をご紹介します。
当日の様子を動画でご覧いただけます。

 
未来生活を豊かにする業界トップレベルの低消費電力近距離無線
 
低消費エコマイコンの世界トップをひた走るラピスセミコンダクタローパワーマイコン
 
スマートフォンをよりスマートにセンサハブソリューション
 
消費電力と高ノイズ耐性を両立ラピスセミコンダクタ5Vマイコン
 
安心の国内サプライヤローム&ラピスセミコンダクタのメモリプロダクツ
 
あらゆるセットを無線でつなぐ920MHz特定小電力無線モジュール
 
世界初!シリコンベースフルスブクトルセンシングテクノロジ




自動車 センシングテクノロジー SiCパワーデバイス 産業機器 モータドライバ