ローム・アポロ株式会社
  • ローム総合トップ
  • サイトマップ
トップページ 会社案内 事業紹介 採用情報 メセナ活動 ふるさと紹介案内  

製品案内

トランジスタ

トランジスタ
トランジスタのトップメーカーとして、
世界をリードする製品造りを行っています

ロームは自社開発による生産設備と一貫生産システムに基づく独自の生産技術を駆使して、デジタルトランジスタやMOSFET、バイポーラトランジスタなどの豊富なラインアップと、世界トップクラスの生産量を両立。さらに、より小さく、より軽くという、エレクトロニクス機器のダウンサイジングに呼応したトランジスタの極小化ニーズにもいち早く対応、さらに商品の複合化や、高機能化によるユーザーシステムニーズへの貢献も、業界に先駆けて開始しています。こうして生産される高品質なトランジスタは、AV機器などの民生用からスイッチング電源やパワーコンディショナーなどの産業用までの幅広い分野で、絶大なる信頼とともに利用されています。

ローム株式会社 トランジスタ製品情報へ

ダイオード

ダイオード
独自のデバイス技術を活かし、高信頼性で超小型、
低損失を実現した多彩な製品群を供給しています

ロームのダイオードは、自社開発による生産設備と一貫生産システムに基づく独自の生産技術を確立、高品質と安定供給を支える生産体制を実現しています。具体的にはダイシングからテーピングまでの工程を同一ライン内で一貫生産するシステムにより、あらゆるユーザーニーズへのフレキシブルな対応を可能にし、世界トップクラスの生産量を実現しています。

ローム株式会社 ダイオード製品情報へ

抵抗器

抵抗器
ハイパワー化、超小型化、高精度化、SMT化、複合化・・・
抵抗器の最先端を拓いています

ロームは、チップ固定抵抗器の開発メーカーとして表面実装技術や、生産量で常に世界をリードし続けています。モバイル機器の進展により、究極のダウンサイジング化の波が押し寄せています。私たちは、時代のニーズを先取りし、極小化、高精度化、ネットワーク化、複合化、超低抵抗化の各種ニーズにお応えする新製品をすばやく開発しています。
自社開発の高信頼性自動化ライン、高精度測定技術、高精度画像認識技術が生み出す高品質高信頼性は、エレクトロニクスのサプライチェーンの中核を成す抵抗器の安心と信頼をお客様にお届けしています。

ローム株式会社 抵抗器製品情報へ

タンタルコンデンサ

タンタルコンデンサ
標準品・CSPパッケージ品・導電性高分子品など、
豊富なラインアップをご用意しました

幅広い分野で優れた性能を遺憾なく発揮する、タンタルコンデンサ。ロームはこの製品に汎用互換性と安全設計を施すのはもちろん、時代のニーズにマッチした、小型、薄型、大容量を実現した下面電極コンデンサを投入。自社開発による生産設備と一貫生産システムに基づく独自の生産技術で、日々高度化するユーザーニーズに的確にお応えしながら、コンデンサの新しい可能性を切り拓いています。

ローム株式会社 タンタルコンデンサ製品情報へ

サーマルプリントヘッド

サーマルプリントヘッド
要素技術の融合により業界をリードする
サーマルプリントヘッド

ロームは、半導体技術、厚膜形成技術、薄膜形成技術の三つの要素技術を備えたメーカーとして、常に業界をリードする製品を開発し、各種プリント、EFT-POS、KIOSK、ATM、物流/食品ラベルなどのキーデバイスに欠かすことの出来ない、サーマルプリントヘッドを全世界に供給しています。

ローム株式会社 サーマルプリントヘッド製品情報へ

コンタクトイメージセンサヘッド

コンタクトイメージセンサヘッド
デジタル画像読取りのあらゆる場面を、
最先端の光学技術で支える

高精細、超高速、省エネ…LSIの開発技術を中心に光学技術、高速転送技術、高密度実装技術が一つに集結。ロームのコンタクトイメージセンサヘッドは、情報、通信をはじめとするマルチメディア社会と産業機器社会の様々なニーズに応えるべく、小型化、高速化、高密度化、長寿命化の先進技術で、あらゆるフィールドで活躍、多様化するアプリケーションに貢献しています。製品ラインアップは、アプリケーション毎にシリーズ化しております。

ローム株式会社 コンタクトイメージセンサヘッド製品情報へ

光センサ

光センサ
周囲の光・温度などの物理量をセンシングし、
快適・安全・省エネに貢献します。

ロームの3in1近接照度センサは、赤外LEDと近接センサ、照度センサが一体型パッケージで構成されています。
セットの低消費電力化や画面の視認性を向上させることができます。

ローム株式会社 光センサ製品情報へ

LSI

LSI
ユーザーニーズにお応えして、
高品質なカスタム品をお届けします!

私達の使命は、お客様のご要望に即応したLSIをより迅速にお届けすることです。
ロームの高度なカスタム技術によって、開発・設計されたLSIウエハを、ひとつのLSIとして組立・製品化していくカスタム製品の主力生産拠点です。生活の中で、LSIを使用する製品のジャンルが広範囲に急増し、多用な機能ニーズから、挿入型LSIはもとより、SOP・QFPタイプの多ピン化・高密度実装LSIなど、豊富なパッケージ生産も盛んになっており、LSIマーケットでのローム製品のシェア拡大に貢献しています。

ローム株式会社 LSI製品情報へ