实现大电流化的技术要点

转换器,开发出1200V耐压的400A/600A的全SiC功率模块“BSM400D12P3G002”和“BSM600D12P3G001”。

ROHM于2012年3月份于全球首家开始量产内置功率半导体元件全部由碳化硅组成的全SiC功率模块。其后,产品阵容不断扩大,并拥有达1200V、300A的产品,各产品在众多领域中被广为采用。随着新封装的开发, ROHM继续扩充产品阵容,如今已经拥有覆盖IGBT模块市场主要额定电流范围100A~600A的全SiC模块产品。利用这些模块,可大幅提升普通同等额定电流IGBT模块应用的效率,并可进一步实现小型化。

20171017_graf_06
封装的内部电感值大幅降低

电流额定较大的功率模块中,封装的寄生电感会导致开关时的浪涌电压非常大。要实现全SiC功率模块的大电流化,从最大限度地发挥SiC功率元器件的特点–高速开关性能的角度出发,也需要开发新型封装,以降低这种寄生电感值,从而抑制浪涌电压

此次开发的G型新封装,通过优化内置SiC元器件的配置、布线图形及引脚结构等,使封装的内部电感值比以往封装降低了约23%,从而成功地使浪涌电压比以往封装降低27%,实现了额定电流400A和600A的全SiC功率模块产品。不仅如此,在同等浪涌电压条件下,利用新封装还可以降低24%的开关损耗

20171017_graf_09
封装的散热性能大幅提升

要实现600A的大电流产品,不仅需要降低内部电感值,还需要具备优异的散热性能。新产品通过提升对模块散热性能影响较大的基板部位的平坦性,使基板与外置散热器或冷却机构间的热阻降低了57%。

20171017_graf_10

全SiC功率模块的产品阵容

产品名称 绝对最大额定值 电感值
(nH)
封装 热敏电阻 内部电路图※
VDSS
(V)
VGS
(V)
ID(V)
[Tc=60°C]
Tj max
(°C)
Tstg
(°C)
Visol(V)
[AC 1min.]
BSM080D12P2C008 1200 -6
~22
80 175 -40
~125
2500 25 C type
45.6
×
122
×
17mm
20171017_graf_11
BSM120D12P2C005 120
BSM180D12P3C007 -4
~22
180
BSM180D12P2E002 -6
~22
180 13 E Type
62
×
152
×
17mm
20171017_graf_12
BSM300D12P2E001 300
BSM400D12P3G002 -4
~22
400 10 G Type
62
×
152
×
17mm
BSM600D12P3G001 600

※产品阵容中还包括斩波型产品。

关于新产品的详细信息,请联系ROHM销售部门或点击这里

ROHM还提供可轻松评估全SiC功率模块栅极驱动器评估板

相关文章

  1. p42_2_f01

    RBQ系列:高温环境下也能稳定运行,新增可满足高耐压需求的100V产品

  2. P-47_PD_f01

    同时实现业界超快反向恢复时间和业界超低导通电阻,可进一步降低工业设备和白色家电的损耗

  3. bp3621-01

    无线充电模块“BP3621”和“BP3622”的开箱以及接线说明

  4. p44_f02

    内置730V耐压MOSFET的AC-DC转换器IC:BM2P06xMF-Z系列 采用表贴型封装,输出…

  5. p42_1_f01

    小型低损耗肖特基势垒二极管“RBR/RBQ系列”的产品阵容进一步扩大 RBR系列:低损耗且效率更高,…

  6. p45_2_f01_l

    QuiCur™:可更大程度地提高电源IC响应性能的创新型电源技术:高速负载响应技术 …

  7. p45_f01

    QuiCur™:可更大程度地提高电源IC响应性能的创新型电源技术:高速负载响应技术“Q…

  8. p43_f01

    ROHM Solution Simulator新增热分析功能:免费提供电路级的热-电耦合分析,通过仿…

  9. p41_f02

    内置SiC SBD的Hybrid IGBT 在FRD+IGBT的车载充电器案例中 开关损耗降低67%…

TECH INFO

  • Sugiken老师的电机驱动器课堂
  • 重点必看
  • 技术分享
  • Arduino入门指南

基础知识

  • Si功率元器件
  • IGBT功率元器件
  • 热设计
  • 电路仿真
  • 开关噪声-EMC
  • AC/DC
  • DC/DC
  • 电机
  • 传递函数

工程技巧


Sugiken老师的电机驱动器课堂

PICK UP

PAGE TOP