小型高效工业设备用DC/DC转换器

ROHM为满足客户小批量生产需求,实行工业设备级IC的小卷盘装供应。在工业设备领域,一般来说机种多样化、一次性生产数量不多、即多品种少量生产的情况不在少数。编带&卷盘供应通常1卷约2,000~3,000个,客户在少量生产的情况下容易产生多余库存,为满足客户需求,ROHM新增支持250个起购的小批量供应产品系列。

20170817_graf_01

目前支持小批量供应的有LDO稳压器、DC/DC转换器、运算放大器/比较器、EEPROM带“-LB”的工业设备级IC。小批量供应250枚卷盘装在型号名称的末尾有编带&卷盘符号“H2”。具体请咨询ROHM销售部门

20170817_graf_02

小型高效工业设备用DC/DC转换器

这是内置工业设备用低导通电阻功率MOSFET同步整流降压型DC/DC转换器。BD9E系列和BD9E系列为40V耐压,支持工业设备的12V和24V。BD9C系列为20V耐压。封装采用8引脚的SOP-J8(4.90mm×6.00mm×1.65mm)、或HTSOP-J8(4.90mm×6.00mm×1.00mm),均为小型封装。

20170817_graf_04

内置功率MOSFET的同步整流降压型DC/DC 转换器

品名 输入
耐压
(V)
输出
电流
(A)
输入电压
范围(V)
输出电压(V) 开关
频率
(MHz)
工作温度
范围(℃)
封装
BD9E100FJ-LBH2 40 1.0 7.0~
36.0
(VIN×0.15)~
(VIN×0.7)
(VIN×0.15)≧ 1.0
1.0 -40 ~
+150
SOP-J8
BD9E101FJ-LBH2 (VIN×0.0855)~
(VIN×0.7)
(VIN×0.0855)≧ 1.0
0.57
BD9E300EFJ-LBH2 2.5 (VIN×0.15)~
(VIN×0.7)
(VIN×0.15)≧ 1.0
1.0 HTSOP-J8
BD9E301EFJ-LBH2 (VIN×0.0855)~
(VIN×0.7)
(VIN×0.0855)≧ 1.0
0.57
BD9C301FJ-LBH2 20 3.0 4.5~
18.0
(VIN×0.125)~
(VIN×0.7)
(VIN×0.125)≧ 0.8
0.5 -40 ~
+125
SOP-J8
BD9E303EFJ-LBH2 40 3.0 7.0~
36.0
(VIN×0.06)~
(VIN×0.8)
(VIN×0.06)≧ 1.0
0.3 HTSOP-J8

相关文章

  1. p42_2_f01

    RBQ系列:高温环境下也能稳定运行,新增可满足高耐压需求的100V产品

  2. P-47_PD_f01

    同时实现业界超快反向恢复时间和业界超低导通电阻,可进一步降低工业设备和白色家电的损耗

  3. bp3621-01

    无线充电模块“BP3621”和“BP3622”的开箱以及接线说明

  4. p44_f02

    内置730V耐压MOSFET的AC-DC转换器IC:BM2P06xMF-Z系列 采用表贴型封装,输出…

  5. p42_1_f01

    小型低损耗肖特基势垒二极管“RBR/RBQ系列”的产品阵容进一步扩大 RBR系列:低损耗且效率更高,…

  6. p45_2_f01_l

    QuiCur™:可更大程度地提高电源IC响应性能的创新型电源技术:高速负载响应技术 …

  7. p45_f01

    QuiCur™:可更大程度地提高电源IC响应性能的创新型电源技术:高速负载响应技术“Q…

  8. p43_f01

    ROHM Solution Simulator新增热分析功能:免费提供电路级的热-电耦合分析,通过仿…

  9. p41_f02

    内置SiC SBD的Hybrid IGBT 在FRD+IGBT的车载充电器案例中 开关损耗降低67%…

TECH INFO

  • Sugiken老师的电机驱动器课堂
  • 重点必看
  • 技术分享
  • Arduino入门指南

基础知识

  • Si功率元器件
  • IGBT功率元器件
  • 热设计
  • 电路仿真
  • 开关噪声-EMC
  • AC/DC
  • DC/DC
  • 电机
  • 传递函数

工程技巧


Sugiken老师的电机驱动器课堂

PICK UP

PAGE TOP