第三代采用新结构,抗浪涌电流性能更优异,VF特性进一步改善

ROHM近期推出的“SCS3系列”是第三代SiC肖特基势垒二极管(以下简称“SiC-SBD”)产品。ROHM的每一代SiC-SBD产品的推出都是正向电压降低、各特性得以改善的持续改进过程。当前正在量产的第二代SiC-SBD实现了正向电压(VF=1.35V @25℃)。而第三代SCS3系列,VF特性得以进一步改善,而且抗浪涌电流性能IFSM也进一步提高。

通过采用JBS结构,实现高IFSM、低VF、低IR

作为SiC-SBD的第三代产品,SCS3系列为提高抗浪涌电流性能IFSM而采用了JBS(Junction Barrier Schottky)结构。另外,第二代实现的低VF特性得到进一步改善,损耗更低。由此提高了对设备异常工作时等产生的浪涌电流的耐受能力,使用时可比以往更安心。

正向电压抗浪涌电流性能

ROHM的第二代SiC-SBD实现了当时业界最小的正向电压VF=1.35V @25℃、1.55V @150℃。此次开发的第三代在25℃时的VF与第二代相同,均为1.35V,但150℃时的VF则成功降低至1.44V。这使得高温条件下的传导损耗能够进一步降低,从而提高效率。

世界最小的正向电压

一般情况下,当试图降低正向电压时,反向漏电流IR会增加。第三代SiC-SBD通过采用JBS结构成功攻克了该课题,降低正向电压的同时成功地将漏电流抑制在最低。与第二代相比,在额定电压650V、Tj=150℃时漏电流降低至约1/15

低漏电流特性

相关文章

  1. p42_2_f01

    RBQ系列:高温环境下也能稳定运行,新增可满足高耐压需求的100V产品

  2. P-47_PD_f01

    同时实现业界超快反向恢复时间和业界超低导通电阻,可进一步降低工业设备和白色家电的损耗

  3. bp3621-01

    无线充电模块“BP3621”和“BP3622”的开箱以及接线说明

  4. p44_f02

    内置730V耐压MOSFET的AC-DC转换器IC:BM2P06xMF-Z系列 采用表贴型封装,输出…

  5. p42_1_f01

    小型低损耗肖特基势垒二极管“RBR/RBQ系列”的产品阵容进一步扩大 RBR系列:低损耗且效率更高,…

  6. p45_2_f01_l

    QuiCur™:可更大程度地提高电源IC响应性能的创新型电源技术:高速负载响应技术 …

  7. p45_f01

    QuiCur™:可更大程度地提高电源IC响应性能的创新型电源技术:高速负载响应技术“Q…

  8. p43_f01

    ROHM Solution Simulator新增热分析功能:免费提供电路级的热-电耦合分析,通过仿…

  9. p41_f02

    内置SiC SBD的Hybrid IGBT 在FRD+IGBT的车载充电器案例中 开关损耗降低67%…

TECH INFO

  • Sugiken老师的电机驱动器课堂
  • 重点必看
  • 技术分享
  • Arduino入门指南

基础知识

  • Si功率元器件
  • IGBT功率元器件
  • 热设计
  • 电路仿真
  • 开关噪声-EMC
  • AC/DC
  • DC/DC
  • 电机
  • 传递函数

工程技巧


Sugiken老师的电机驱动器课堂

PICK UP

PAGE TOP