KN系列: 保持低噪声性能并可高速开关

超级结MOSFET是与平面MOSFET相比,导通电阻和栅极电荷(Qg)显著降低的MOSFET。ROHM的600V超级结MOSFET具有高速、低噪声等特征,并已扩展为系列化产品,现已发展到第二代。非常有助于改善包括电源在内的PFC等各种功率转换电路的效率。

高速、低噪声 KN系列

KN系列是继承EN系列的低噪声性能,并改善了高速性能的系列。当然,依然保持低导通电阻。为提高开关速度,降低了RgQgd。这使开关损耗降低,而效率更高。在逆变器电路中的比较中,与EN系列相比,开关损耗降低达40%。

降低棚极电阻Rg、降低棚极-漏极电荷Qgd、保持降低噪声性能

逆电器中的损耗比较

该系列的产品阵容如下。与EN系列一样,一款机型具有多种封装。

■60xxKNx系列:低噪声、高速、低开关损耗

机型名 BVDSS(V) ID (A) RDS(on) (Ω) Qg (nC) 封装
☆ R6002KNx 600 1.7 2.8 4.5 TO252☆
R6004KNx 4 0.9 10 TO252☆/LPT/TO220FM
R6007KNx 7 0.57 14 TO252/LPT/TO220FM
R6009KNx 9 0.5 16 TO252☆/LPT/TO220FM
R6011KNx 11 0.34 22 TO252/LPT/TO220FM
R6015KNx 15 0.26 27 LPT/TO220FM/TO3PF
R6020KNx 20 0.17 39 LPT/TO220FM/TO3PF/TO247
R6024KNx 24 0.15 47 LPT/TO220FM/TO3PF/TO247
R6030KNx 30 0.115 57 LPT/TO220FM/TO3PF/TO247
R6035KNx 35 0.095 74 TO3PF/TO247
☆ R6047KNx 47 0.07 97 TO247
R6076KNx 76 0.04 174 TO247

※机型名最后的x根据封装类型代入相应的字母。
   D : CPT3 (D-Pak), J : LPT (D2-Pak), X : TO220FM, Z : TO3PF, Z1 : TO247, D3 : TO252
※ ☆ : 开发中

相关文章

  1. p42_2_f01

    RBQ系列:高温环境下也能稳定运行,新增可满足高耐压需求的100V产品

  2. P-47_PD_f01

    同时实现业界超快反向恢复时间和业界超低导通电阻,可进一步降低工业设备和白色家电的损耗

  3. bp3621-01

    无线充电模块“BP3621”和“BP3622”的开箱以及接线说明

  4. p44_f02

    内置730V耐压MOSFET的AC-DC转换器IC:BM2P06xMF-Z系列 采用表贴型封装,输出…

  5. p42_1_f01

    小型低损耗肖特基势垒二极管“RBR/RBQ系列”的产品阵容进一步扩大 RBR系列:低损耗且效率更高,…

  6. p45_2_f01_l

    QuiCur™:可更大程度地提高电源IC响应性能的创新型电源技术:高速负载响应技术 …

  7. p45_f01

    QuiCur™:可更大程度地提高电源IC响应性能的创新型电源技术:高速负载响应技术“Q…

  8. p43_f01

    ROHM Solution Simulator新增热分析功能:免费提供电路级的热-电耦合分析,通过仿…

  9. p41_f02

    内置SiC SBD的Hybrid IGBT 在FRD+IGBT的车载充电器案例中 开关损耗降低67%…

TECH INFO

  • Sugiken老师的电机驱动器课堂
  • 重点必看
  • 技术分享
  • Arduino入门指南

基础知识

  • Si功率元器件
  • IGBT功率元器件
  • 热设计
  • 电路仿真
  • 开关噪声-EMC
  • AC/DC
  • DC/DC
  • 电机
  • 传递函数

工程技巧


Sugiken老师的电机驱动器课堂

PICK UP

PAGE TOP