超小型、低功耗、高性能、高可靠性兼备的车载LDO

BUxxJA2MNVX-C系列是采用1mm见方的成型封装、支持AEC-Q100的LDO稳压器。一般认为1.5mm见方的成型封装已经是车载级产品的极限,而本系列产品的安装面积在此基础上减少了55%。是面向ADAS(高级驾驶辅助系统)的传感器、摄像头及雷达等要求可靠性和小型化的车载用模块而开发的全球最小*的车载LDO稳压器。* 截至2016年4月15日ROHM调查数据

具备基本功能,支持车载规格

下面是BUxxJA2MNVX-C系列的特点和内部方框图。虽然为了实现1mm见方的超小型封装而使IC芯片尽可能地小,但完全具备关断时强制使输出电容器放电、使输出迅速为0V的输出放电电路、过电流及过热保护电路、支持小型陶瓷电容器等近年来的LDO稳压器的基本功能。另外,消耗电流非常低,仅为35µA(Typ)。

当然,规格是支持AEC-Q100、125℃工作等车载级规格。

【特点】

  • 采用1.0mmx1.0mmx0.6mm车载级封装
  • 支持AEC-Q100
  • 工作温度范围:Ta=40℃~+125℃(Tjmax.150℃)
  • 支持小型陶瓷电容(Min.0.22µF)
  • 低耗电量(Typ.35µA)
  • 高纹波抑制率(Typ.70dB)
  • 内置输出放电电路
  • 内置过电流保护、过热保护电路

block2

同时实现低耗电量和优异的负载响应特性

要想使IC芯片尽量小,不能使用会使电路规模增大的高阻值电阻,因而电路消耗的电流可能增加。受此限制,就需要同时实现低耗电量和良好的负载响应特性(负载变动带来的输出电压变动)。

BUxxJA2MNVX-C系列通过采用耗尽型MOSFET的基准电压电路、融入ROHM独有电路技术的放大电路等,缩减了芯片尺寸,实现仅为以往产品一半的35µA低耗电量和优异的负载响应特性。

下图是相对输出电流(负载电流)的消耗电流特性和输出电压变动特性。标为“新产品”的是BUxxJA2MNVX-C系列的特性,由图可见与以往产品相比特性非常优异。

resp2

BUxxJA2MNVX-C系列是实现了近年来车载用电源IC所要求的小型、低功耗、高性能、高可靠性LDO稳压器。

相关文章

  1. p42_2_f01

    RBQ系列:高温环境下也能稳定运行,新增可满足高耐压需求的100V产品

  2. P-47_PD_f01

    同时实现业界超快反向恢复时间和业界超低导通电阻,可进一步降低工业设备和白色家电的损耗

  3. bp3621-01

    无线充电模块“BP3621”和“BP3622”的开箱以及接线说明

  4. p44_f02

    内置730V耐压MOSFET的AC-DC转换器IC:BM2P06xMF-Z系列 采用表贴型封装,输出…

  5. p42_1_f01

    小型低损耗肖特基势垒二极管“RBR/RBQ系列”的产品阵容进一步扩大 RBR系列:低损耗且效率更高,…

  6. p45_2_f01_l

    QuiCur™:可更大程度地提高电源IC响应性能的创新型电源技术:高速负载响应技术 …

  7. p45_f01

    QuiCur™:可更大程度地提高电源IC响应性能的创新型电源技术:高速负载响应技术“Q…

  8. p43_f01

    ROHM Solution Simulator新增热分析功能:免费提供电路级的热-电耦合分析,通过仿…

  9. p41_f02

    内置SiC SBD的Hybrid IGBT 在FRD+IGBT的车载充电器案例中 开关损耗降低67%…

TECH INFO

  • Sugiken老师的电机驱动器课堂
  • 重点必看
  • 技术分享
  • Arduino入门指南

基础知识

  • Si功率元器件
  • IGBT功率元器件
  • 热设计
  • 电路仿真
  • 开关噪声-EMC
  • AC/DC
  • DC/DC
  • 电机
  • 传递函数

工程技巧


Sugiken老师的电机驱动器课堂

PICK UP

PAGE TOP