实现工业设备的辅助电源应用要求的高耐压与低损耗

ROHM一直专注于功率元器件的开发。最近推出并已投入量产的“SCT2H12NZ”,是实现1700V高耐压的SiC-MOSFET。是在现有650V与1200V的产品阵容中新增的更高耐压版本。不仅具备1700V高耐压,还是充分发挥SiC的特性使导通电阻大幅降低的MOSFET。此外,与SiC-MOSFET用的反激式转换器控制IC组合,还可大幅改善效率。ROHM不仅开发最尖端的功率元器件,还促进充分发挥其性能的控制元器件的开发。

工业设备辅助电源的课题是减少发热

在变频器等高电压工业设备,不仅具备驱动电机等的主电源,还同时具备控制器和其他系统驱动用的辅助电源。尤其是在工业设备中使用时,输入电压高,辅助电源中广泛使用耐压1000V以上的Si-MOSFET。

然而,超过1000V的高耐压Si-MOSFET的导通电阻大,必须处理导通损耗带来的发热问题。

SCT2H12NZ就是为解决这类工业设备辅助电源的课题而开发的。

新产品的应用示意图

导通电阻降低到Si-MOSFET的1/8

这是与工业设备辅助电源中广泛使用的1500V耐压Si-MOSFET的比较例。SiC-MOSFET的SCT2H12NZ的耐压更高,达1700V,导通电阻仅为Si-MOSFET(9Ω)的1/8(1.15Ω)。由此,可大幅降低损耗、即可大幅减少发热,有些条件下还可实现散热器的小型化。

此外,封装采用TO-3PFM,可确保工业设备要求的绝缘相应的爬电距离。同样确保所需爬电距离的表面贴装型TO-268-2L封装产品也正在开发中。通过采用表面贴装型封装,可使用自动安装设备进行组装。

以下是此次开发的产品阵容。

导通电阻

heatsink

1700V SiC-MOSFET产品阵容

品名 封装 极性 VDSS ID PD
(Tc=25℃)
RDS(ON)
VGS=18V
Qg
VGS=18V
SCT2H12NZ TO-3PFM Nch 1700V 3.7A 35W 1.15Ω
(Typ.)
14nC
(Typ.)
☆SCT2H12NY TO-268-2L 4A 44W
☆SCT2750NY 5.9A 57W 0.75Ω
(Typ.)
17nC
(Typ.)

☆:开发中

SCT2H12NZ:1700V高耐压SiC-MOSFET

相关文章

  1. p42_2_f01

    RBQ系列:高温环境下也能稳定运行,新增可满足高耐压需求的100V产品

  2. P-47_PD_f01

    同时实现业界超快反向恢复时间和业界超低导通电阻,可进一步降低工业设备和白色家电的损耗

  3. bp3621-01

    无线充电模块“BP3621”和“BP3622”的开箱以及接线说明

  4. p44_f02

    内置730V耐压MOSFET的AC-DC转换器IC:BM2P06xMF-Z系列 采用表贴型封装,输出…

  5. p42_1_f01

    小型低损耗肖特基势垒二极管“RBR/RBQ系列”的产品阵容进一步扩大 RBR系列:低损耗且效率更高,…

  6. p45_2_f01_l

    QuiCur™:可更大程度地提高电源IC响应性能的创新型电源技术:高速负载响应技术 …

  7. p45_f01

    QuiCur™:可更大程度地提高电源IC响应性能的创新型电源技术:高速负载响应技术“Q…

  8. p43_f01

    ROHM Solution Simulator新增热分析功能:免费提供电路级的热-电耦合分析,通过仿…

  9. p41_f02

    内置SiC SBD的Hybrid IGBT 在FRD+IGBT的车载充电器案例中 开关损耗降低67%…

TECH INFO

  • Sugiken老师的电机驱动器课堂
  • 重点必看
  • 技术分享
  • Arduino入门指南

基础知识

  • Si功率元器件
  • IGBT功率元器件
  • 热设计
  • 电路仿真
  • 开关噪声-EMC
  • AC/DC
  • DC/DC
  • 电机
  • 传递函数

工程技巧


Sugiken老师的电机驱动器课堂

PICK UP

PAGE TOP