SiC-SBD的产品阵容支持车载的650V/1200V、5A~40A

ROHM努力推进最适合处理高耐压与大电流电路使用SiC(碳化硅)材料的SBD(肖特基势垒二极管)。2010年在日本国内率先开始SiC SBD的量产,目前正在拓展第二代SiC-SBD,并推动在包括车载在内的各种应用中的采用。

当前的SiC-SBD

产品结构分为耐压为650V1200V、额定电流为5A~40A的产品,具体因封装而异。其概要如下表所示。

另外,ROHM正在开发650V产品可支持达100A,1200V产品可支持50A的裸芯片。而且在进行1700V高耐压产品的开发。

P16-2_table1

下表为机型名中符号的意义及当前供应中的产品阵容一览。此外,机型名的最后带有HR的表示为支持车载产品,符合AEC-Q101标准,已经在全球被EV及HEV的板上充电控制电路所采用。

P16-2_partn

机型名 峰值反向
电压 [V]
IF [A] PD [W] 封装 车载
SCS205KG 1200 5 88 TO-220AC2L  
SCS205KGHR 1200 5 88 TO-220AC
SCS206AG 650 6 51 TO-220AC2L  
SCS206AGHR 650 6 51 TO-220AC
SCS206AJ 650 6 48 TO-263AB  
SCS206AM 650 6 31 TO-220FM2L  
SCS208AG 650 8 68 TO-220AC2L  
SCS208AGHR 650 8 68 TO-220AC
SCS208AJ 650 8 62 TO-263AB  
SCS208AM 650 8 34 TO-220FM2L  
SCS210AG 650 10 78 TO-220AC2L  
SCS210AGHR 650 10 78 TO-220AC
SCS210AJ 650 10 83 TO-263AB  
SCS210AM 650 10 34 TO-220FM2L  
SCS210KE2 1200 10 170 TO-247  
SCS210KE2HR 1200 10 170 TO-247
SCS210KG 1200 10 150 TO-220AC2L  
SCS210KGHR 1200 10 150 TO-220AC
SCS212AG 650 12 93 TO-220AC2L  
SCS212AGHR 650 12 93 TO-220AC2L
SCS212AJ 650 12 88 TO-263AB  
SCS212AM 650 12 37 TO-220FM2L  
SCS215AE 650 15 110 TO-247  
SCS215AG 650 15 110 TO-220AC2L  
SCS215AGHR 650 15 110 TO-220AC
SCS215AJ 650 15 110 TO-263AB  
SCS215AM 650 15 39 TO-220FM2L  
SCS215KG 1200 15 180 TO-220AC2L  
SCS215KGHR 1200 15 180 TO-220AC
SCS220AE 650 20 130 TO-247  
SCS220AE2 650 20 160 TO-247  
SCS220AE2HR 650 20 160 TO-247
SCS220AG 650 20 130 TO-220AC2L  
SCS220AGHR 650 20 130 TO-220AC
SCS220AJ 650 20 100 TO-263AB  
SCS220AM 650 20 40 TO-220FM2L  
SCS220KE2 1200 20 280 TO-247  
SCS220KE2HR 1200 20 280 TO-247
SCS220KG 1200 20 210 TO-220AC2L  
SCS220KGHR 1200 20 210 TO-220AC
SCS230AE2 650 30 230 TO-247  
SCS230AE2HR 650 30 230 TO-247
SCS230KE2 1200 30 360 TO-247
SCS240AE2 650 40 270 TO-247  
SCS240AE2HR 650 40 270 TO-247
SCS240KE2 1200 40 420 TO-247  

需要详细搜索或比较时,请点击这里。

相关文章

  1. p42_2_f01

    RBQ系列:高温环境下也能稳定运行,新增可满足高耐压需求的100V产品

  2. P-47_PD_f01

    同时实现业界超快反向恢复时间和业界超低导通电阻,可进一步降低工业设备和白色家电的损耗

  3. bp3621-01

    无线充电模块“BP3621”和“BP3622”的开箱以及接线说明

  4. p44_f02

    内置730V耐压MOSFET的AC-DC转换器IC:BM2P06xMF-Z系列 采用表贴型封装,输出…

  5. p42_1_f01

    小型低损耗肖特基势垒二极管“RBR/RBQ系列”的产品阵容进一步扩大 RBR系列:低损耗且效率更高,…

  6. p45_2_f01_l

    QuiCur™:可更大程度地提高电源IC响应性能的创新型电源技术:高速负载响应技术 …

  7. p45_f01

    QuiCur™:可更大程度地提高电源IC响应性能的创新型电源技术:高速负载响应技术“Q…

  8. p43_f01

    ROHM Solution Simulator新增热分析功能:免费提供电路级的热-电耦合分析,通过仿…

  9. p41_f02

    内置SiC SBD的Hybrid IGBT 在FRD+IGBT的车载充电器案例中 开关损耗降低67%…

TECH INFO

  • Sugiken老师的电机驱动器课堂
  • 重点必看
  • 技术分享
  • Arduino入门指南

基础知识

  • Si功率元器件
  • IGBT功率元器件
  • 热设计
  • 电路仿真
  • 开关噪声-EMC
  • AC/DC
  • DC/DC
  • 电机
  • 传递函数

工程技巧


Sugiken老师的电机驱动器课堂

PICK UP

PAGE TOP