符合Energy Star的新版本6.0

ROHM正在扩充AC/DC转换器用IC的产品阵容。主要面向25W以下的应用,比以往相同目的的IC设计更简单,并满足近年来对AC/DC转换器的需求事项的涵盖全部24种机型的系列产品。内置功率MOSFET的高性能BM2Pxxx系列,可解决AC/DC转换器设计的课题。

使用BM2Pxxx系列可以更轻松地满足国际节能标准Energy Star。BM2Pxxx系列不仅可以提高重负载时的效率、而且提高轻负载时待机时的效率时,彻底消减了包括IC自身功耗在内的电路整体的功率损耗。

BM2Pxxx系列已经满足从5.0更新到Energy Star 6.0的标准要求。本次更新中,待机功耗的削减目标更高,效率要求值也更高。

下面的图表所示为以前的Energy Star 5.0与最新的6.0的要求效率的区别。蓝线为5.0、红线为6.0。通过比较可知,特别是对25W以下的要求变得更严。

Energy Star 5.0与最新的6.0的要求效率的区别

左下图表示BM2Pxxx系列的BM2P014与使用同级别产品在25WAC适配器时的效率比较及Energy Star6.0所要求效率。在Energy Star6.0中,25W要求达到86.35%的效率,BM2Pxxx系列已明显满足该要求。

25W配适器的效率比较、25W配适器的值

右上图表示Energy Star 6.0与欧盟要求的待机功耗及BM2P014的待机功耗。在Energy Star 6.0中,100VAC输入时要求为100mW以下,230VAC要求为210mW以下。BM2P014待机时功耗在100VAC为20mW以下,在230VAC为30mW以下,余量明显。在欧盟要求中,严格要求一律在50mW以下,BM2P014也已满足该要求。

内置功率MOSFET的AC/DC转换器用IC

相关文章

  1. p42_2_f01

    RBQ系列:高温环境下也能稳定运行,新增可满足高耐压需求的100V产品

  2. P-47_PD_f01

    同时实现业界超快反向恢复时间和业界超低导通电阻,可进一步降低工业设备和白色家电的损耗

  3. bp3621-01

    无线充电模块“BP3621”和“BP3622”的开箱以及接线说明

  4. p44_f02

    内置730V耐压MOSFET的AC-DC转换器IC:BM2P06xMF-Z系列 采用表贴型封装,输出…

  5. p42_1_f01

    小型低损耗肖特基势垒二极管“RBR/RBQ系列”的产品阵容进一步扩大 RBR系列:低损耗且效率更高,…

  6. p45_2_f01_l

    QuiCur™:可更大程度地提高电源IC响应性能的创新型电源技术:高速负载响应技术 …

  7. p45_f01

    QuiCur™:可更大程度地提高电源IC响应性能的创新型电源技术:高速负载响应技术“Q…

  8. p43_f01

    ROHM Solution Simulator新增热分析功能:免费提供电路级的热-电耦合分析,通过仿…

  9. p41_f02

    内置SiC SBD的Hybrid IGBT 在FRD+IGBT的车载充电器案例中 开关损耗降低67%…

TECH INFO

  • Sugiken老师的电机驱动器课堂
  • 重点必看
  • 技术分享
  • Arduino入门指南

基础知识

  • Si功率元器件
  • IGBT功率元器件
  • 热设计
  • 电路仿真
  • 开关噪声-EMC
  • AC/DC
  • DC/DC
  • 电机
  • 传递函数

工程技巧


Sugiken老师的电机驱动器课堂

PICK UP

PAGE TOP