满足最新的性能要求

ROHM为打造一个DC/DC转换器IC的大家族,开发出各种各样的DC/DC转换器IC。DC/DC转换器包括同步整流式等多种方式,而且在一种方式中还包括多种控制方法。ROHM的DC/DC转换器家族以“各得其所”作为目标,具有诸多优点。

家族的产品阵容再丰富,如果电源IC的性能与所需功能不满足最新的要求,就没有任何意义。

以BD9C301FJ的特征与规格为例。BD9C301FJ是在3A的1ch同步整流降压型DC/DC转换器中支持12V输入的系列,可实现高速瞬态响应以及高集成化带来的小型化低成本化,也具有必需的各种保护功能

BD9C301FJ介绍

应用电路例如下所示。元器件数量非常少,设计也更简单,最大效率可达95%,已达到顶级水平。

BD9C301FJ结构与波形图

不仅如此,作为家族的关键要点即“产品阵容丰富”,BD9Cx系列除了BD9C301FJ 3A外,还有BD9C401EFJ 4A、BD9C501EFJ 5A、BD9C601EFJ 6A等,从BD9C401EFJ采用HTSOP-J8封装,可引脚兼容

产品阵容丰富的DC/DC转换器家族专用页面
DC/DC转换器产品阵容一览(PDF)

相关文章

  1. p42_2_f01

    RBQ系列:高温环境下也能稳定运行,新增可满足高耐压需求的100V产品

  2. P-47_PD_f01

    同时实现业界超快反向恢复时间和业界超低导通电阻,可进一步降低工业设备和白色家电的损耗

  3. bp3621-01

    无线充电模块“BP3621”和“BP3622”的开箱以及接线说明

  4. p44_f02

    内置730V耐压MOSFET的AC-DC转换器IC:BM2P06xMF-Z系列 采用表贴型封装,输出…

  5. p42_1_f01

    小型低损耗肖特基势垒二极管“RBR/RBQ系列”的产品阵容进一步扩大 RBR系列:低损耗且效率更高,…

  6. p45_2_f01_l

    QuiCur™:可更大程度地提高电源IC响应性能的创新型电源技术:高速负载响应技术 …

  7. p45_f01

    QuiCur™:可更大程度地提高电源IC响应性能的创新型电源技术:高速负载响应技术“Q…

  8. p43_f01

    ROHM Solution Simulator新增热分析功能:免费提供电路级的热-电耦合分析,通过仿…

  9. p41_f02

    内置SiC SBD的Hybrid IGBT 在FRD+IGBT的车载充电器案例中 开关损耗降低67%…

TECH INFO

  • Sugiken老师的电机驱动器课堂
  • 重点必看
  • 技术分享
  • Arduino入门指南

基础知识

  • Si功率元器件
  • IGBT功率元器件
  • 热设计
  • 电路仿真
  • 开关噪声-EMC
  • AC/DC
  • DC/DC
  • 电机
  • 传递函数

工程技巧


Sugiken老师的电机驱动器课堂

PICK UP

PAGE TOP