必须各得其所

ROHM为打造一个DC/DC转换器IC的大家族,开发出各种各样的DC/DC转换器IC。DC/DC转换器包括同步整流式等多种方式,而且在一种方式中还包括多种控制方法。ROHM的DC/DC转换器家族以“各得其所”作为目标,具有诸多优点。

各得其所”,即使用完全符合使用条件的电源是非常重要的。为应对近年来的节能化与节省空间需求,需要最大限度地提高电源效率,并将安装面积减小到最小限度。
举例来说,假设一个需要1A的电路电源,但由于库存等原因使用了3A的电源。当然,虽有余量且能稳定供应1A,但造成了浪费
电源效率通常在其电源的最大输出电流附近为最高,随其输出电流减小而降低。也就是说,在该例中将在效率较低的条件下使用。

另外,3A的电源原则上无论负载电流如何,需要能处理达3A以上电流的元器件。即需要容许较高电流的电容器与电感,如此一来,成本上升,尺寸也变大。此外,一般来说3A比1A的电源IC要昂贵。

也就是说,“各得其所”是为满足近年来的要求事项,实现优化的必须条件。
下表为DC/DC转换器家族中的“BD9xx”系列产品阵容的一部分。以BD9Cx为例,具有输出电流不同的4种机型。这些产品除输出电流以外的规格基本相同,引脚配置也相同。产品阵容的覆盖范围越细分,设计者越可选择更接近设计目标的IC。此外,在设计过程中需要更大的输出电流时,仅变更为同系列上一档次的机型即可,可避免大幅度的设计变更。

“BD9xx”系列的产品阵容(摘录)

产品编号 lout Vin Vout SW频率 模式 SLLM 封装
BD9Ax系列
BD9A100MUV 1A 2.7V-5.5V 0.8V-Vin×0.7V 1MHz 电流 VQFN016V3030
BD9A300MUV 3A 2.7V-5.5V 0.8V-Vin×0.7V 1MHz 电流 VQFN016V3030
BD9A400MUV 4A 2.7V-5.5V 0.8V-Vin×0.7V 1MHz 电流 VQFN016V3030
BD9A600MUV 6A 2.7V-5.5V 0.8V-Vin×0.7V 1MHz 电流 VQFN016V3030
BD9Bx系列
BD9B300MUV 3A 2.7V-5.5V 0.8V-Vin×0.8V 2MHz/1MHz 导通时间 有*1 VQFN016V3030
BD9B600MUV 6A 2.7V-5.5V 0.8V-Vin×0.8V 2MHz/1MHz 导通时间 有*1 VQFN016V3030
BD9Cx系列
BD9C301FJ 3A 4.5V-18V 0.8V-Vin×0.7V 500kHz 电流 SOP-J8
BD9C401EFJ 4A 4.5V-18V 0.8V-Vin×0.7V 500kHz 电流 HTSOP-J8
BD9C501EFJ 5A 4.5V-18V 0.8V-Vin×0.7V 500kHz 电流 HTSOP-J8
BD9C601EFJ 6A 4.5V-18V 0.8V-Vin×0.7V 500kHz 电流 HTSOP-J8
BD9Dx系列
BD9D320EFJ 3A 4.5V-18V 0.765V-7(Vin×0.7)V 700kHz 导通时间 HTSOP-J8
BD9D321EFJ 3A 4.5V-18V 0.9V-7(Vin×0.7)V 700kHz 导通时间 HTSOP-J8
BD9Ex系列
BD9E100FJ-LB 1A 7V-36V 1.0V-Vin×0.7V 1MHz 电流 SOP-J8
BD9E101FJ-LB 1A 7V-36V 1.0V-Vin×0.7V 570kHz 电流 SOP-J8
BD9E102FJ 1A 7V-26V 0.8V-Vin×0.7V 570kHz 电流 SOP-J8
BD9E300EFJ-LB 2.5A 7V-36V 1.0V-Vin×0.7V 1MHz 电流 HTSOP-J8
BD9E301EFJ-LB 2.5A 7V-36V 1.0V-Vin×0.7V 570kHz 电流 HTSOP-J8
BD9Gx系列
BD9G101G *2 0.5A 6V-42V 1.0V-Vin×0.7V 1.5MHz 电流 SSOP6
*1: Deep SLLM 封裝尺寸(W×L×H)
*2:二極體整流式 VQFN016V3030 :3.0mm×3.0mm×1.0mm SOP-J8 :4.9mm×6.0mm×1.65mm
HTSOP-J8 :4.9mm×6.0mm×1.0mm SSOP6 :2.9mm×2.8mm×1.25mm

产品阵容丰富的DC/DC转换器家族专用页面
DC/DC转换器产品阵容一览(PDF)

相关文章

  1. p42_2_f01

    RBQ系列:高温环境下也能稳定运行,新增可满足高耐压需求的100V产品

  2. P-47_PD_f01

    同时实现业界超快反向恢复时间和业界超低导通电阻,可进一步降低工业设备和白色家电的损耗

  3. bp3621-01

    无线充电模块“BP3621”和“BP3622”的开箱以及接线说明

  4. p44_f02

    内置730V耐压MOSFET的AC-DC转换器IC:BM2P06xMF-Z系列 采用表贴型封装,输出…

  5. p42_1_f01

    小型低损耗肖特基势垒二极管“RBR/RBQ系列”的产品阵容进一步扩大 RBR系列:低损耗且效率更高,…

  6. p45_2_f01_l

    QuiCur™:可更大程度地提高电源IC响应性能的创新型电源技术:高速负载响应技术 …

  7. p45_f01

    QuiCur™:可更大程度地提高电源IC响应性能的创新型电源技术:高速负载响应技术“Q…

  8. p43_f01

    ROHM Solution Simulator新增热分析功能:免费提供电路级的热-电耦合分析,通过仿…

  9. p41_f02

    内置SiC SBD的Hybrid IGBT 在FRD+IGBT的车载充电器案例中 开关损耗降低67%…

TECH INFO

  • Sugiken老师的电机驱动器课堂
  • 重点必看
  • 技术分享
  • Arduino入门指南

基础知识

  • Si功率元器件
  • IGBT功率元器件
  • 热设计
  • 电路仿真
  • 开关噪声-EMC
  • AC/DC
  • DC/DC
  • 电机
  • 传递函数

工程技巧


Sugiken老师的电机驱动器课堂

PICK UP

PAGE TOP