丰富的产品阵容家族是最理想的

ROHM为打造一个DC/DC转换器IC的大家族,开发出各种各样的DC/DC转换器IC。DC/DC转换器包括同步整流式等多种方式,而且在一种方式中还包括多种控制方法。ROHM的DC/DC转换器家族以“各得其所”作为目标,具有诸多优点。

设计DC/DC转换器时,不仅要考虑输入电压、输出电压和负载电流等输入输出条件,而且也要考虑瞬态响应、开关频率、尺寸、成本等各种要求事项,来选择电源IC。换句话说,即使输入输出条件是相同的,也不是同一个电源IC能满足的,现实情况并非易事。因此,设计者针对给电目标的要求探讨电源IC,有针对性地进行各自的电路设计。有时因找不到正合适的IC而不得不妥协,但也进行尽可能的优化等,要花费巨大努力

ROHM的DC/DC转换器家族是以“找到最佳”为首要目标的家族。下图表示现在的产品家族粗略构成情况。以方式和控制方法分类,根据特性选择符合要求的方式,进而从中找到与输入输出条件相称的产品。

然而,产品阵容不完善时,很多设计者可能有过尽管诸多尝试也没有合适的产品,只好从不同的制造商寻找适合产品的经历。如果,一个制造商具备了各种所需产品,这难道不是最理想的吗。

这不仅是设计者的问题,而且也涉及供应链管理。在采购方面,组成一个产品的元器件的供应商越多,作业和管理也越复杂,成本也越高。虽说如此,因采购限制使元器件选型也受到限制。如果几乎所有的电源IC均可从一个制造商采购,则即使品种较多,也可节省很多精力。

 

[BD9x家族系統图]

 

BD9G101G6.0-42V,0.5A,1.5MHz BD9E151NUX6.0-28V,1.2A,600kHz
异步整流
电流模式控制
BD9A100MUV2.7-5.5V,1.0A,1MHz BD9A101MUV-LB2.7-5.5V,1.0A,1MHz BD9E102FJ7.0-26V,1.0A,570kHz BD9A300MUV/ BD9A301MUV-LB2.7-5.5V,3.0A,1MHz BD9A400MUV2.7-5.5V,4.0A,1MHz BD9A600MUV2.7-5.5V,6.0A,1MHz
BD9E100FJ-LB7.0-36V,1.0A,1MHz BD9E101FJ-LB7.0-36V,1.0A,570kHz BD9E300EFJ-LB7.0-36V,2.5A,1MHz BD9E301EFJ-LB 7.0-36V,2.5A,570kHz BD9C301FJ/ BD9C301FJ-LB4.5-18V,3.0A,500kHz BD9C401EFJ4.5-18V,4.0A,500kHz BD9C501EFJ4.5-18V,5.0A,500kHz BD9C601EFJ 4.5-18V,6.0A,500kHz
同步整流
电流模式控制
BD9B100MUV 2.7-5.5V,1.0A,1M/2MHz BD9B200MUV 2.7-5.5V,2.0A,1M/2MHz BD9B300MUV/ BD9B301MUV-LB 2.7-5.5V,3.0A,1M/2MHz BD9D321EFJ4.5-18V,3.0A,700kHz BD9B400MUV 2.7-5.5V,4.0A,1M/2MHz BD9B500MUV 2.7-5.5V,5.0A,1M/2MHz BD9B600MUV 2.7-5.5V,6.0A,1M/2MHz
BD9D320EFJ4.5-18V,3.0A,700kHz
同步整流
导通时间控制

DC/DC转换器产品阵容一览(PDF)

相关文章

  1. p42_2_f01

    RBQ系列:高温环境下也能稳定运行,新增可满足高耐压需求的100V产品

  2. P-47_PD_f01

    同时实现业界超快反向恢复时间和业界超低导通电阻,可进一步降低工业设备和白色家电的损耗

  3. bp3621-01

    无线充电模块“BP3621”和“BP3622”的开箱以及接线说明

  4. p44_f02

    内置730V耐压MOSFET的AC-DC转换器IC:BM2P06xMF-Z系列 采用表贴型封装,输出…

  5. p42_1_f01

    小型低损耗肖特基势垒二极管“RBR/RBQ系列”的产品阵容进一步扩大 RBR系列:低损耗且效率更高,…

  6. p45_2_f01_l

    QuiCur™:可更大程度地提高电源IC响应性能的创新型电源技术:高速负载响应技术 …

  7. p45_f01

    QuiCur™:可更大程度地提高电源IC响应性能的创新型电源技术:高速负载响应技术“Q…

  8. p43_f01

    ROHM Solution Simulator新增热分析功能:免费提供电路级的热-电耦合分析,通过仿…

  9. p41_f02

    内置SiC SBD的Hybrid IGBT 在FRD+IGBT的车载充电器案例中 开关损耗降低67%…

TECH INFO

  • Sugiken老师的电机驱动器课堂
  • 重点必看
  • 技术分享
  • Arduino入门指南

基础知识

  • Si功率元器件
  • IGBT功率元器件
  • 热设计
  • 电路仿真
  • 开关噪声-EMC
  • AC/DC
  • DC/DC
  • 电机
  • 传递函数

工程技巧


Sugiken老师的电机驱动器课堂

PICK UP

PAGE TOP