设计灵活,满足Energy Star的 新版标准6.0

- 我们已经了解了SJ MOSFET 的低导通损耗与低开关损耗有助于提高效率。那么,实际的效率是怎样的呢?

前面提到过,在BM2Pxxx系列的开发阶段就已经考虑到满足国际节能标准Energy Star。BM2Pxxx系列不仅重负载时的效率高,而且为提高轻负载时和待机时的效率,彻底消减了包括IC自身功耗在内的电路整体的功率损耗。像这样要求在整个负载范围都保持高效率的是Energy Star标准。

可是,Energy Star标准最近已从5.0更新为6.0。不过BM2Pxxx系列已经满足Energy Star 6.0的标准要求。本次标准更新中,待机功耗的削减目标更高,效率要求值也更高。

请看这份资料。下图表示以前的Energy Star 5.0与最新的6.0的要求效率的区别。蓝线为5.0,红线为6.0。通过比较可知,特别是对25W以下的效率提升率要求更严格。

Energy Star 5.0与最新的6.0的要求效率

下面两个图的上图表示使用BM2Pxxx系列的BM2P014与使用同级别产品的25W AC适配器效率比较及Energy Star6.0所要求的效率。在新版标准中25W要求达到86.35%的效率,BM2Pxxx系列已明显满足该要求。

此外,两个图中下面的图表示Energy Star6.0与欧盟要求待机功耗及BM2P014的待机功耗。在Energy Star 6.0中,100VAC输入时要求为100mW以下,230VAC要求为210mW以下。BM2P014待机时功耗在100VAC为20mW以下,在230VAC为30mW以下,余量明显。在欧盟要求中,严格要求一律在50mW以下,BM2P014也已满足该要求。

25W配适器的效率比较、25配适器的值

- 原来如此。通过这样具体地对照标准进行比较,了解到效率真是提高了很多。这样能切实感受到是以25W以下的AC适配器、家电、办公设备等应用为目标而开发的呢。

非常感谢。希望务必在需要满足Energy Star6.0的应用上使用。再容我说几句,25W以下的应用有相当多的种类。实际上为了支持各种各样的应用,我们准备了共24种机型的产品阵容。

- 是啊。之前听您说有24种机型,还没问具体构成呢。

BM2Pxxx系列的24种机型由下述的四项组合构成。为了更合适各种设备,我们将规格进行了细分。

封装 2种
表面贴装SOP8与导通孔DIP7
根据功率与安装空间选择
内置MOSFET的导通电阻 4种
1.4Ω/2.4Ω/4.0Ω/8.5Ω
根据功率选择
欠压保护(BR)功能
(AC电压下降时保护)
2种
有功能与无功能
根据应用选择
VCC过电压保护(VCC OVP)
启动时的工作
2种
闭锁与自动恢复
根据应用选择

通过内置功率晶体管,搭载所需的几乎所有保护功能,使AC/DC转换器的设计非常简单,而且通过完善产品阵容,实现在众多领域中的应用。请参考产品阵容表。

BM2PxxxF 系列(SOP8) BM2Pxxx 系列(DIP7)
机型名 Ron
(Ω)
输出
功率
W
BR VCC
OVP
机型名 Ron
(Ω)
输出
功率
W
BR VCC
OVP
机型名 Ron
(Ω)
输出
功率
W
BR VCC
OVP
BM2P051F 4.0 ≤8 闭锁 BM2P011 1.4 ≤25 闭锁 BM2P051 4.0 ≤13 闭锁
BM2P052F 自动恢复 BM2P012 自动恢复 BM2P052 自动恢复
BM2P053F 闭锁 BM2P013 闭锁 BM2P053 闭锁
BM2P054F 自动恢复 BM2P014 自动恢复 BM2P054 自动恢复
BM2P091F 8.5 ≤5 闭锁 BM2P031 2.4 ≤19 闭锁 BM2P091 8.5 ≤8 闭锁
BM2P092F 自动恢复 BM2P032 自动恢复 BM2P092 自动恢复
BM2P093F 闭锁 BM2P033 闭锁 BM2P093 闭锁
BM2P094F 自动恢复 BM2P034 自动恢复 BM2P094 自动恢复

相关文章

  1. 三大特点和ROHM自有功能可以解决IGBT IPM的课题

  2. 使用IGBT IPM的好处与需要解决的课题

  3. 电机驱动器在实际使用时的输出电流

  4. 基于对技术的相互了解 从整体上完善热设计很重要

  5. BD90640EFJ-C标准电路配置和内部框图

    在设计阶段优化DC/DC转换器的频率特性:相位补偿设计方法和仿真的活用

  6. 在设计阶段优化DC/DC转换器的频率特性:通过评估频率特性来确认输出稳定性和响应性

  7. 具有驱动器源极引脚的MOSFET的驱动电路、开关工作过程中的电压

    通过驱动器源极引脚将 开关损耗降低约35%

  8. 采用4引脚封装的原因

  9. 作为车载用二次电源而开发的同步整流降压型DC/DC转换器 : 车载设备中二次电源的优点

    作为车载用二次电源而开发的同步整流降压型DC/DC转换器 : 车载设备中二次电源的优点

TECH INFO

  • Sugiken老师的电机驱动器课堂
  • 重点必看
  • 技术分享
  • Arduino入门指南

基础知识

  • Si功率元器件
  • IGBT功率元器件
  • 热设计
  • 电路仿真
  • 开关噪声-EMC
  • AC/DC
  • DC/DC
  • 电机
  • 传递函数

工程技巧


Sugiken老师的电机驱动器课堂

PICK UP

PAGE TOP